De lengte- en dwarsbeugelvergrendeling maakt een dicht opeen gepakte, flexibele montage en een eenvoudige handmatige vervanging van de connectoren mogelijk. De vergrendelingsbeugels zijn gemaakt van met glasvezel versterkt polyamide.
Moduuldragerframe, bouwgrootte: B6, uitvoering : voor de aanbouwzijde (a, b, c, ...), Push-in aansluiting, 0,5 mm2 ... 6 mm2, toepassing: Moduuldragerframe, Voor gereedschapsloze vergrendeling in hoge behuizingen van de HC-STA en HC-EVO behuizingsseries