Contactblok, aantal polen: RJ45, uitvoering : RJ45, Bus, 48 V, 1 A, toepassing: data, Gender-Changer
Modulaire contactblokken
Contactblok, aantal polen: 8, Bus, Crimpaansluiting, 48 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 1,5 mm2, kabelbuitendiameter:4,5 mm ... 9 mm, toepassing: Data/signalen, zonder crimpcontacten, Met twee kabelaansluitingen
Contactblok, aantal polen: 8, Stift, Crimpaansluiting, 48 V, 5 A, 0,08 mm2 ... 0,5 mm2, kabelbuitendiameter:5 mm ... 7 mm, toepassing: data, zonder crimpcontacten
Contactblok, aantal polen: 8, Bus, Crimpaansluiting, 48 V, 5 A, 0,08 mm2 ... 0,5 mm2, kabelbuitendiameter:5 mm ... 7 mm, toepassing: data, zonder crimpcontacten
Contactblok, aantal polen: 12, vermogenscontacten: 0, stuurcontacten: 12, Stift, Push-in aansluiting, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 1,5 mm2, toepassing: signaal
Contactblok, aantal polen: 12, vermogenscontacten: 0, stuurcontacten: 12, Bus, Push-in aansluiting, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 1,5 mm2, toepassing: signaal
Contactblok, aantal polen: 4, vermogenscontacten: 4, stuurcontacten: 0, Bus, Push-in aansluiting, 830 V, 40 A, 2,5 mm2 ... 6 mm2, toepassing: vermogen
Contactblok, aantal polen: 5, vermogenscontacten: 5, stuurcontacten: 0, Bus, Push-in aansluiting, 400 V, 16 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, toepassing: vermogen
Contactblok, aantal polen: 3, vermogenscontacten: 3, stuurcontacten: 0, Bus, Crimpaansluiting, 500 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 6 mm2, toepassing: vermogen
Contactblok, aantal polen: 5, vermogenscontacten: 5, stuurcontacten: 0, Stift, Push-in aansluiting, 400 V, 16 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, toepassing: vermogen