De lengte- en dwarsbeugelvergrendeling maakt een dicht opeen gepakte, flexibele montage en een eenvoudige handmatige vervanging van de connectoren mogelijk. De vergrendelingsbeugels zijn gemaakt van met glasvezel versterkt polyamide.
Contactblok, aantal polen: 12, vermogenscontacten: 0, stuurcontacten: 12, Stift, Push-in aansluiting, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 1,5 mm2, toepassing: signaal