Energieverdeling in het computercentrum Energieverdeling is al meer dan 100 jaar een belangrijk onderdeel van onze identiteit. Profiteer van betrouwbare componenten die de beschikbaarheid en het continubedrijf van een computercentrum bevorderen. Wij bieden u een compleet concept voor de PDU (Power Distribution Unit).

Power Distribution Units voor rijen met serverracks

Uw voordelen Maak gebruik van de sterke punten van onze componenten voor energieverdeling in de PDU en de aansluiting tussen PDU's en serverracks.

  • Compacte bouwvorm met hoge schaalbaarheid
  • Robuust tegen externe invloeden dankzij industriële kwaliteitsnormen
  • Hoge betrouwbaarheid en beschikbaarheid dankzij redundante concepten
  • Onderhoudsvriendelijk en manipulatiebestendig

Uitrustingen van de PDU tot en met het serverrack Met Phoenix Contact zijn PDU's uitgerust voor een hoge beschikbaarheid. Exploitanten kiezen voor onze beproefde aansluittechniek voor de energieverdeling van PDU's naar IT-racks. U profiteert van een snelle en veilige installatie.

Interactieve beeldkaart: Uitrustingen van de PDU tot en met het serverrack
PDU – Power Distribution Unit
Een PDU is uitgerust met oplossingen voor energiebestendigheid, aansluittechniek en automatisering. Naast componenten bieden we onze partners ook efficiëntieconcepten voor de bouw van een PDU. Lees meer over hoe u op dit gebied kunt profiteren van samenwerking met Phoenix Contact.
Meer lezen
PDU – Power Distribution Unit
Efficiënte energieoverdracht
HEAVYCON-heavy-duty connectoren zorgen voor een ruimtebesparende, krachtige energieoverdracht in vergelijking met klassieke CEE-connectoren. Deze maken ook indruk met een snelle en foutloze inbedrijfstelling. Dankzij de verminderde vermogensdissipatie en lagere warmteontwikkeling maken ze enorme een energiebesparing mogelijk.
Meer lezen
Efficiënte energieoverdracht
Aansluittechniek naar het serverrack
Met onze oplossingen op maat vindt u het juiste product voor uw toepassing. Wij ontwikkelen connectoren en bekabelingsoplossingen volgens uw specificaties en vereisten.
Meer lezen
Aansluittechniek naar het serverrack
Connectoren in het rack
Een internationaal project voor gestandaardiseerde connectoren voor de voeding van racks zorgt voor lagere kosten voor bouwers en exploitanten. Phoenix Contact is betrokken bij het Open Compute Project (OCP).
Meer lezen
Connectoren in het rack

Componenten voor de PDU


Geopende schakelkast met PDU-componenten

PDU (Power Distribution Unit)

De uitrusting van de PDU vereist robuuste, betrouwbare en compacte componenten. Onze partners vertrouwen op Phoenix Contact voor een betrouwbare energieverdeling, hoge systeembeschikbaarheid en efficiënte gegevensoverdracht in de schakelkast. Rust de PDU uit op de volgende gebieden.

  • Voeden en beschermen: kies voor betrouwbare voedingen en apparatenbeveiligingsschakelaars die uw installaties tegen overbelasting en kortsluiting beschermen. Deze componenten zorgen voor een hoge beschikbaarheid en beveiliging van uw systemen.
  • Schakelen, meten en bewaken: de producten maken betrouwbaar schakelen, nauwkeurig meten en continu bewaken van energiestromen mogelijk. Dit leidt tot een geoptimaliseerde energieverdeling, vroegtijdige detectie van storingen en minimale uitvaltijd. Beheerders maximaliseren de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de PDU in het computercentrum en besparen energie.
  • Markeren, monteren en installeren: onze industriële coderingssystemen zorgen voor een snelle en eenvoudige markering. Gereedschappen en software voor planning en installatie in schakelkastbouw helpen het productieproces te verkorten.
  • Automatiseren: controleer en bewaak uw processen efficiënt met automatiseringsoplossingen. Dit omvat besturingen, I/O-modulen en softwareoplossingen die een naadloze integratie en optimalisatie van uw infrastructuur mogelijk maken.
Serverruimte met IT-racks met rood alarmlicht

Bescherming tegen ongeplande uitval

Continue beschikbaarheid heeft bij de PDU een bijzonder hoge prioriteit. Hiervoor hebben we een afgestemd programma met voeding, apparatenbeveiligingsschakelaars, overspanningsbeveiliging en energiebeheer om de beschikbaarheid van schakelkasten en hun installaties te maximaliseren. Het Power Reliability-concept van Phoenix Contact biedt talrijke voordelen:

  • Hoge beschikbaarheid: bescherming tegen uitval en netwerkonderbrekingen
  • Efficiënt energiebeheer: gedetailleerde registratie en analyse van energiestromen
  • Veiligheid: bescherming tegen overbelasting en kortsluiting
  • Duurzaamheid: efficiënt energiegebruik en minimale uitvaltijd
Aansluiting van een schakelkast door twee medewerkers

Efficiënte schakelkastbouw

Phoenix Contact werkt samen met schakelkastbouwers aan het optimaliseren van het productieproces voor een snelle inbedrijfstelling van computercentra. Ons concept verhoogt de efficiëntie en kosteneffectiviteit van de processen van onze klanten. Tegelijkertijd zijn de kwaliteit en betrouwbaarheid van de afgewerkte schakelkast gewaarborgd. Daarbij volgen we deze principes:

  • Digitalisering: end-to-end softwareoplossingen besparen tijd
  • Modulariteit: aanpasbare en schaalbare oplossingen
  • Automatisering: (gedeeltelijk) geautomatiseerde werkstappen verhogen de efficiëntie en kwaliteit
  • Codering: holistische markeer- en codeeroplossingen
  • Advies: individueel advies over procesoptimalisatie

Overige producten voor de PDU

Bekijk een selectie uit ons programma en ontdek de juiste PDU.

Energieverdeling van de PDU naar het IT-rack


HEAVYCON-bekabeling voor computercentra

Optimaliseer uw bekabeling

Krachtige en betrouwbare energieverdeling is voor computercentra essentieel. Naarmate de kabeldichtheid toeneemt, wordt eenvoudige en ruimtebesparende installatie echter ook steeds belangrijker. De stijgende energiebehoefte en toenemende energiekosten verhogen bovendien de vraag naar energie-efficiënte connectoren en bekabelingsoplossingen. De HEAVYCON-connectoren voor computercentra van Phoenix Contact zijn een uitstekende keuze voor het optimaliseren van elektrische aansluitingen.

HEAVYCON-connectoren voor computercentra

Krachtig, compact en energiezuinig

Industriële connectoren vervangen steeds vaker conventionele CEE-connectoren voor de energieverdeling in rekencentra. HEAVYCON-heavy-duty connectoren bieden vele overtuigende voordelen:

  • Ruimtebesparende bekabeling dankzij compactere bouwvorm
  • Veilige en betrouwbare energieoverdracht tot en met 70 A dankzij robuuste designs
  • Korte installatietijd dankzij eenvoudige installatie zonder gereedschap met click-in-vergrendeling
  • Voorkom aansluitfouten en verlaag de kosten van onderdelen met contactblokken met vaste polen
  • De aanzienlijk lagere contactweerstand van de crimpcontacten vermindert vermogensdissipatie en biedt een energiebesparing tot en met 60%
  • Lagere warmteontwikkeling zorgt voor optimale vermogensoverdracht en minder koelbehoefte

Productoverzicht Connectoren voor computercentra

HEAVYCON COM
HEAVYCON DCC
HEAVYCON COM

HEAVYCON DCC

Aantal polen 4 + PE 4 + PE
Nominale stroom/spanning 40 A/400 V 70 A/690 V
Aderdoorsnede 1,5 mm² ... 10 mm²/AWG 16 ... AWG 8 6 mm² ... 25 mm²/AWG 10 ... AWG 4
Kabelbuitendiameter 11 mm ... 21 mm 11 mm ... 34 mm
Aansluittechniek Crimpaansluiting Crimpaansluiting
Montagetechniek Contactblok Schroef Click-in-vergrendeling
Kabelwartel M32 geïntegreerd, met of zonder trekontlasting M32 of M50 geïntegreerd, met of zonder trekontlasting
Beschermklasse IP66 IP66
Toelatingen CE, UL CE, UL

Energieverdeling in het serverrack


Team aan bureau bespreekt de productontwikkeling

OCP (Open Compute Project)

De belangrijkste uitdagingen voor de computercentrumbranche zijn onder andere snelle beschikbaarheid en het terugdringen van systeemuitval. Om rekencentra effectiever, robuuster en sneller schaalbaar te maken, werken de verschillende werkgroepen van het OCP (Open Compute Project) aan de ontwikkeling van nieuwe hardwaretechnologieën met open standaarden. Deze technologieën dienen niet alleen de prestaties te verbeteren, maar ook de kosten en de impact op het milieu te verminderen. Met zijn jarenlange vakkennis op het gebied van de aansluittechniek is Phoenix Contact betrokken bij het project "Rack and Power" voor de ontwikkeling van innovatieve connectoren. Door samen te werken en kennis en middelen uit te wisselen, worden innovatieve oplossingen sneller ontwikkeld en geïmplementeerd.

Power connectors voor high density toepassingen

Power connectors voor high density toepassingen

Power connectors uit de Power Connect Hybrid-serie combineren vermogens- en signaaloverdracht in één connector. Dankzij de hoge contactdichtheid en de flexibel configureerbare vermogens- en signaalcontacten zijn ze bij uitstek geschikt voor moderne vermogensomzetters. Met maximaal 85 A per contact zorgen ze voor een hoog vermogen voor diverse high density toepassingen.