Krimpcontact, serie: HC-M-...-70, Bus, gedraaid, contactdiameter: 9,5 mm, aansluitdoorsnede: 50 mm2 ... 50 mm2, AWG 1...1 , materiaal contact: Cu-legering
HEAVYCON Power-contactblokmodulen
Individuele aansluiting voor toepassingen met hoge stromen
Met de contactblokmodulen voor HEAVYCON heavy-duty connectoren kunt u betrouwbaar stromen tot 300 A overdragen. Door andere modulen voor signaal-, gegevens- en vermogensoverdracht in één behuizing te combineren, kunt u uw eigen interface op maat maken.
Belangrijkste kenmerken
- Modulen met crimpaansluiting tot 120 mm²
- Module met Push-in-aansluiting tot 16 mm²
- Geschikt voor alle HEAVYCON-moduleframes
- Nominale spanning en stroom: tot 1.000 V en 300 A
- Temperatuurbereik: -40 °C ... +125 °C
- Schok- en trillingsbestendig conform DIN EN 61373
Uw voordelen
- Innovatieve vergrendeling en ontgrendeling van de krimpcontacten zonder gereedschap
- Zeer compacte modulaire interface door combinatie van verschillende overdrachtsmedia in één behuizing
- Snelle en veilige aansluiting, ook bij beperkte ruimte of in ingebouwde toestand
- Eenvoudige aansluiting zonder gereedschap van aders tot 16 mm² met Push-in Technology
- Steekcompatibel met de marktstandaard
Krimpcontact, serie: HC-M-...-25, Stift, gedraaid, contactdiameter: 6 mm, aansluitdoorsnede: 25 mm2 ... 25 mm2, AWG 4...4 , materiaal contact: Cu-legering
Contactblok, aantal polen: 2, vermogenscontacten: 2, stuurcontacten: 0, Stift, Krimpaansluiting, 1000 V, 100 A, 10 mm2 ... 35 mm2, toepassing: vermogen, zonder krimpcontacten
Krimpcontact, serie: HC-M-...-25, Stift, gedraaid, contactdiameter: 6 mm, aansluitdoorsnede: 10 mm2 ... 10 mm2, AWG 8...8 , materiaal contact: Cu-legering
Krimpcontact, serie: HC-M-...-120, Bus, gedraaid, contactdiameter: 9,5 mm, aansluitdoorsnede: 120 mm2 ... 120 mm2, AWG 4/0...4/0 , materiaal contact: Cu-legering
Krimpcontact, serie: HC-M-...-25, Stift, gedraaid, contactdiameter: 6 mm, aansluitdoorsnede: 16 mm2 ... 16 mm2, AWG 6...6 , materiaal contact: Cu-legering
Krimpcontact, serie: HC-M-...-70, Stift, gedraaid, contactdiameter: 9,5 mm, aansluitdoorsnede: 25 mm2 ... 25 mm2, AWG 4...4 , materiaal contact: Cu-legering
Krimpcontact, serie: HC-M-...-70, Stift, gedraaid, contactdiameter: 9,5 mm, aansluitdoorsnede: 35 mm2 ... 35 mm2, AWG 2...2 , materiaal contact: Cu-legering
Krimpcontact, serie: HC-M-...-70, Bus, gedraaid, contactdiameter: 9,5 mm, aansluitdoorsnede: 35 mm2 ... 35 mm2, AWG 2...2 , materiaal contact: Cu-legering
Contactblok, aantal polen: 1, vermogenscontacten: 1, stuurcontacten: 0, Stift, Krimpaansluiting, 1000 V, 300 A, 95 mm2 ... 120 mm2, toepassing: vermogen, zonder krimpcontacten