De lengte- en dwarsbeugelvergrendeling maakt een dicht opeen gepakte, flexibele montage en een eenvoudige handmatige vervanging van de connectoren mogelijk. De vergrendelingsbeugels zijn gemaakt van met glasvezel versterkt polyamide.
Contactblok, aantal polen: 5, vermogenscontacten: 5, stuurcontacten: 0, Stift, Push-in aansluiting, 400 V, 16 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, toepassing: vermogen