Contactblok, aantal polen: 6+2 PE, bouwgrootte: B6, aantal aansluitingen per pool: 1, Stift, Push-in aansluiting, 500 V, 16 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, toepassing: vermogen, click-in-montage zonder gereedschap
Productlijst
Contactblok, aantal polen: 6+2 PE, bouwgrootte: B6, aantal aansluitingen per pool: 1, Bus, Push-in aansluiting, 500 V, 16 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, toepassing: vermogen, click-in-montage zonder gereedschap
Contactblok, aantal polen: 10+2 PE, bouwgrootte: B10, aantal aansluitingen per pool: 1, Bus, Push-in aansluiting, 500 V, 16 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, toepassing: vermogen, click-in-montage zonder gereedschap
Contactblok, aantal polen: 10+2 PE, bouwgrootte: B10, aantal aansluitingen per pool: 1, Stift, Push-in aansluiting, 500 V, 16 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, toepassing: vermogen, click-in-montage zonder gereedschap
Contactblok, aantal polen: 16+2 PE, bouwgrootte: B16, aantal aansluitingen per pool: 1, Bus, Push-in aansluiting, 500 V, 16 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, toepassing: vermogen, click-in-montage zonder gereedschap
Contactblok, aantal polen: 16+2 PE, bouwgrootte: B16, aantal aansluitingen per pool: 1, Stift, Push-in aansluiting, 500 V, 16 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, toepassing: vermogen, click-in-montage zonder gereedschap
Contactblok, aantal polen: 24+2 PE, bouwgrootte: B24, aantal aansluitingen per pool: 1, Stift, Push-in aansluiting, 500 V, 16 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, toepassing: vermogen, click-in-montage zonder gereedschap
Contactblok, aantal polen: 24+2 PE, bouwgrootte: B24, aantal aansluitingen per pool: 1, Bus, Push-in aansluiting, 500 V, 16 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, toepassing: vermogen, click-in-montage zonder gereedschap