Contact- diameter Voor doorsnede CK1,6-ED, gedraaid 0,14 mm² … 0,37 mm² / 26 AWG … 22 AWG 1,6 mm 0,5 mm² / 20 AWG 0,75 mm² / 18 AWG 0,75 mm² … 1 mm² / 18 AWG 1,5 mm² / 16 AWG 2,5 mm² / 14 AWG Zilver Stift 1663336 1663349 1663352 1663365 1663378 1663381 Bus 1663394 1663404 1663417 1663420 1663433 1663446 Goud Bus 1674969 1674480 1672440 1674943 1674930 1674985 Stift 1674901 1672453 1674914 1674888 1674875 1674927 l n e k k o b t c a t n o C CK1,6-BR, geponst, bandmateriaal Bus Stift Bus Stift 0,34 mm² … 1 mm² / 22 AWG … 17 AWG 1004381 1004380 1907604 1904650 1,6 mm 1,5 mm² … 2,5 mm² / 16 AWG … 14 AWG 1004383 1004382 1904646 1904651 CK1,6-ER, geponst, afzonderlijk Bus Stift Bus Stift 0,34 mm² … 1 mm² / 22 AWG … 17 AWG 1004362 1004360 1904649 1904652 1,5 mm² … 2,5 mm² / 16 AWG … 14 AWG 1004366 1004365 1904648 1907605 1,6 mm Contact- diameter 1 mm D-SUB Voor doorsnede Goud 0,08 mm² … 0,12 mm² / 28 AWG … 24 AWG 1418787 0,2 mm² … 0,5 mm² / 24 AWG … 20 AWG 1418788 Bus Stift 1418784 1418786 Coax Coaxiaal contact, 75 Ω Coax 4,8 mm 0,2 mm² / 24 AWG 1655616 1655629 Coaxiaal contact, 50 Ω Coax Coax 4,8 mm 0,8 mm² / 18 AWG 1655577 1655580 Contact- diameter Voor doorsnede IJzer CuNi Speciale contacten CK2,5 ijzer-constantaan Bus Stift Bus Stift 2,5 mm 0,5 mm² / 20 AWG 1585773 1585760 1585757 1585744 Contact- diameter POF-diameter / kabelmantel Nieuwzilver POF Bus Stift 1,6 mm 1 mm / 2,2 mm 1885004 1884995 Phoenix Contact 29