Click-in-moduleframes voor heavy-duty connectoren

Click-in-moduleframes voor heavy-duty connectoren

Eenvoudig en zonder gereedschap installeren

Met HEAVYCON worden de specifieke configuratie en het gebruik van heavy-duty connectoren geheel zonder gereedschap uitgevoerd en wordt daardoor nog eenvoudiger en tijdbesparender. Met verbindingen die "Clicken" – van het grote programma contactblokken via het frame tot en met het PE-contact.

Belangrijkste kenmerken

  • Aansluittechniekframe: Click-in-vergrendeling
  • PE-aansluittechniek: Push-in-aansluiting
  • Aantal modulen: max. 6
  • Paringscycli: 500
  • Temperatuurbereik: -40 °C ... +125 °C

Uw voordelen

  • Bespaar tijd en kosten: betrouwbare Click-in-vergrendeling zonder gereedschap
  • Snelle aderaansluiting: aderaansluiting met Push-in Technology – ook bij het PE-contact en in ingebouwde toestand
  • Handige modulevergrendeling: eenvoudige installatie dankzij uniforme vergrendeling
  • Specifiek en ruimtebesparend: combinatie van verschillende modulen
  • Krachtige voedingsmodulen: dragen betrouwbaar stromen tot 300 A over