Mobiele printer

Mobiele printer

De mobiele THERMOMARK PRIME-printer is niet alleen geschikt voor gebruik aan het bureau, maar codeert markeringen ook direct ter plaatse in uw applicatie. Met de geïntegreerde markeringssoftware en krachtige accu is het coderingssysteem geschikt voor stand-alone-werkzaamheden. De mobiele printers van de THERMOMARK GO-SERIE zijn flexibele, compacte begeleiders voor onderhouds- en servicewerkzaamheden.

Go to Product Detail Page for item 1472405
THERMOMARK PRIME 2.0 - Thermische printer
THERMOMARK PRIME 2.0 - Thermische printer
1472405

Thermische printer, Thermische printer voor het bedrukken van kaartmaterialen met een printresolutie van 300 dpi. Geschikt voor zowel stationair als mobiel gebruik dankzij een 7"-touch kleurenscherm met geïntegreerde "MARKING system app" en een vervangbare accu., gewicht: 6 kg, lengte: 0,292 m, breedte: 224 mm, hoogte: 122 mm, Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA)

Go to Product Detail Page for item 1184146
THERMOMARK GO.K - Thermische printer
THERMOMARK GO.K - Thermische printer
1184146

Thermische printer, Mobiele thermische printer voor coderingsmaterialen in cassetteformaat incl. toebehoren. De printer kan zowel uitgestanste etiketten en schildjes als materialen in eindeloosformaat bedrukken tot en met een materiaalbreedte van 24 mm., gewicht: 0,667 kg, lengte: 0,23 m, breedte: 98 mm, hoogte: 69 mm, Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA)

Go to Product Detail Page for item 0803675
TMP CASE - Koffer
TMP CASE - Koffer
0803675

Transportkoffer voor THERMOMARK PRIME inclusief toebehoren, coderingsmateriaal en verbruiksmateriaal. Ronde profielkoffer uitgevoerd in aluminium frame, leeg

Uw voordelen

  • Software-on-board: eenvoudige gegevensinvoer dankzij touchscreen en volledig geïntegreerde markeringssoftware
  • Energy-on-board: voorzien van energiemanagement en verwisselbare, oplaadbare, krachtige accu
  • veelzijdig toepasbaar: groot materiaalportfolio omvat talrijke producten voor de meest uiteenlopende toepassingsgebieden van industriële codering
Afdruksystemen voor de mobiele industriële codering

THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK GO en THERMOMARK GO.K

Mobiele afdruksystemen THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK GO en THERMOMARK GO.K

Een consequent doorgevoerde industriële codering gaat in uitgestrekte installaties gepaard met grote inspanningen. Met mobiele afdruksystemen kunt u taken en werkprocessen onafhankelijker en soepeler vormgeven. Druk de benodigde codering af op uw bureau of direct op de plaats van toepassing. Met de THERMOMARK PRIME 2.0 en de systemen van de THERMOMARK GO SERIES kunt u verschillende printopdrachten zeer gemakkelijk en optimaal aan uw eisen aanpassen.

Persoon drukt af met standalone afdruksysteem THERMOMARK 2.0

Veelzijdig inzetbaar THERMOMARK PRIME 2.0-afdruksysteem

Veelzijdig standalone afdruksysteem THERMOMARK PRIME 2.0

De toepassingsgebieden en vereisten voor industriële coderingen zijn even talrijk als gevarieerd: van centraal georganiseerde industriële montage tot technische voedingseenheden direct in de toepassingsomgeving. De mobiele thermische printer THERMOMARK PRIME 2.0 dekt deze diversiteit met zijn grote programma aan coderingsmaterialen in kaart- en matformaat. Dankzij geïntegreerde software en een krachtige, oplaadbare accu kan hij niet alleen aan het bureau, maar ook autonoom in het veld worden gebruikt.

  • Eenvoudige gegevensinvoer dankzij 7"-kleurentouchscreen en volledig geïntegreerde markeringssoftware MARKING system app
  • Vervangbare, krachtige accu voor mobiel gebruik
  • Druklint-, magazijn- en materiaalherkenning
  • Programma bevat vele markeringsmaterialen voor het coderen van klemmen, aders en kabels, alsmede apparaten en installaties
Man markeert mobiel met de THERMOMARK GO

Flexibele codering ter plaatse met de THERMOMARK GO

Professioneel op locatie coderen THERMOMARK GO

Met de mobiele etiketprinter THERMOMARK GO en de MARKING system app maakt u direct ter plaatse industriële markeringen. U kunt eenvoudig op uw smart device markeringen creëren en de printer aansturen. De THERMOMARK GO verwerkt ook voorgesneden etiketten, vergelijkbaar met desktop printsystemen. De innovatieve materiaalconstructie maakt het mogelijk elk etiket te bedrukken zonder materiaalverlies.

  • Industriële markeringen op locatie maken: de mobiele etiketprinter volledig met uw smart device bedienen
  • Codering eenvoudig gemaakt: de MARKING system app leidt u door het complete markeringsproces
  • Moderne interfaces: draadloze verbinding met uw smart device via Bluetooth of NFC
  • Maximale toepassingsmogelijkheden: talrijke toepassingen en voorgesneden etiketten voor meer flexibiliteit en nog eenvoudiger coderen
Gebruiker creëert markeringsmateriaal via de MARKING systeem app

Codering direct in de toepassingsomgeving

MARKING system app

De MARKING system-app biedt een unieke, mobiele interface voor de slimme, online selectie en productie van uw coderingsbestanden.De MARKING system-app biedt een unieke, mobiele interface voor de slimme, online selectie en productie van coderingsbestanden. Hiermee beschikt u over de meest voorkomende markeerfuncties die speciaal zijn geoptimaliseerd voor de mobiele toepassing. Samen met de mobiele printsystemen op batterijen wordt het creëren van leesbare en duurzame markeeroplossingen kinderspel. Met behulp van de Toepassingsgids kunt u bovendien in enkele stappen het juiste markeringsmateriaal voor uw vereisten vinden. De app is beschikbaar voor mobiele Android- en iOS-apparaten en kan offline worden gebruikt. Het overtuigt met moderne connectiviteit, intuïtieve bediening en is beschikbaar in 19 talen.

Man print met mobiele printer THERMOMARK GO.K

Robuste draagbare printer THERMOMARK GO.K

De printer altijd bij u THERMOMARK GO.K

De codering van apparaten en installaties moet vaak spontaan en zonder voorafgaande planning worden uitgevoerd, vooral in het geval van onderhoud en service. In zogenaamde gevallen van onderhoud, reparatie en revisie (MRO) is een bijzonder flexibele en mobiele oplossing voor het maken van markers vereist. Dit wordt geboden door de THERMOMARK GO.K - een praktische draagbare printer met geïntegreerd toetsenbord.

  • Verwerking van crimpslang, etiketten en niet-plakkend materiaal
  • Intelligent toetsenbord maakt de integratie van symbolen, barcodes en serienummers mogelijk
  • Optimale printinstelling door automatische materiaalherkenning
  • Eenvoudige uitwisseling van markeringsgegevens dankzij de koppeling met
    Markeringssoftware PROJECT complete
  • Snel en eenvoudig verwisselen van materiaal door gecombineerde materiaal-druklint-cassette
Brochure Mobiele printsystemen
Markeren waar u maar wilt

Wilt u meer weten over de mobiele afdruksystemen? In onze brochure vindt u veel meer informatie over het onderwerp "printen direct op locatie", evenals een overzicht van de beschikbare printers, toebehorenartikelen en markeringsmaterialen.

Brochure downloaden
Werknemer met mobiele printer voor schakelkast