Push-X-aansluiting De Push-X-technologie maakt de eenvoudige aansluiting mogelijk van massieve en flexibele aders met of zonder adereindhulzen. Zelfs zeer kleine en flexibele aders kunnen snel en gemakkelijk worden vastgeklemd dankzij de voorgespannen contactkamer.

Aansluitkamer van een XTV-aansluitklem

Uw voordelen

  • Zeer groot bedieningscomfort dankzij de moeiteloze directe insteekveerdruktechniek zonder gereedschap
  • Snelle installatie van alle soorten aders met en zonder adereindhuls
  • Eenduidige identificatie van de aderaansluiting dankzij de gedwongen bedieningsknop en het akoestische klikgeluid bij de aansluiting
  • Kortere montagetijden door in de fabriek geopende aansluitruimte
  • Snelle en eenvoudige ontgrendeling van de aders en voorspanning van de contactveer dankzij de gedwongen bedieningsknop

Push-X-technologie eenvoudig uitgelegd

Push-X bedient zonder uitzondering alle soorten aders in directe bekabeling, zonder gereedschap of noemenswaardige kracht, in vergelijking met de bestaande Push-in-aansluittechniek. Het belangrijkste gedeelte van deze nieuwe technologie is een voorgespannen contactveer. Het principe maakt de aansluiting van massieve en flexibele aders met of zonder adereindhuls mogelijk. Zelfs de kleinste, flexibele aders brengen de verbinding tot stand. De ader maakt moeiteloos contact door een lichte tik op het ontgrendelingsoppervlak aan het einde van de klemkamer. Door te tikken wordt het mechanisme vrijgegeven en maakt de ader in een flits en permanent contact. Net als bij push-in kunnen aders worden losgemaakt door de oranje bedieningsknop in te drukken. Tegelijk met het losmaken van de ader wordt de contactveer voorgespannen voor een nieuw bekabelingsproces.

Mensen vormen een "X" met de armen voor de push-X-aansluiting

Push-X-technologie

Meer informatie over push-X

Wilt u meer weten over de producten met push-X-technologie? Klik op de volgende link voor meer informatie, productoverzichten en gratis samples. Klik op onderstaande link en duik in de nieuwe wereld van de push-X-technologie.

Push-X vergeleken met andere aansluittechnologieën

Snel, sneller, Push-X: kijk eens hoe gemakkelijk de aansluiting met Push-X-technologie is in vergelijking met andere aansluittechnologieën. Er is waarschijnlijk geen snellere manier om flexibele aders aan te sluiten. Push-X is ook geschikt voor automatische aansluiting met industriële robots.

Ons portfolio met Push-X technologie


Aansluitklemmen XT

De XT-aansluitklemmen met push-X technologie maken de eenvoudige aansluiting mogelijk van massieve en flexibele aders met of zonder adereindhulzen. Zelfs de kleinste en meest flexibele aders kunnen snel en gemakkelijk worden vastgeklemd dankzij de voorgespannen contactkamer. Steek de ader gewoon tot aan het einde van de kamer. Door de vergrendeling aan het uiteinde van de kamer in te drukken, komt de contactveer vrij en klikt deze in een oogwenk dicht. De XT-klemmen zijn beschikbaar met een nominale doorsnede van 2,5 mm².

Eenvoudige apparaataansluiting met Push-X

Een nieuwe benadering van de directe aansluittechniek: de Push-X-technologie maakt een veilige en tijdbesparende aansluiting van aders in het apparaat mogelijk. Verbind massieve en flexibele aders, met of zonder adereindhuls, direct, moeiteloos en zonder gereedschap. De gestripte ader wordt direct in het open aansluitpunt gestoken en de veilige aansluiting wordt met een geluidssignaal aan de gebruiker bevestigd. De push-X-technologie biedt bovendien een zeer hoge betrouwbaarheid en een hoge gebruiksvriendelijkheid doordat de klemkamer in geopende toestand wordt geleverd.

Ons programma met push-X-aansluiting aan de zijkant


XTV-klemmen

De push-X-technologie aan de zijkant is slechts een aanpassing van de aansluiting aan de voorkant. De werking van de technologieën is dezelfde als voor de aansluiting aan de voorkant. De belangrijkste reden voor deze aanpassing is de vermindering van buigradii tijdens de bekabeling, aangezien de XTV-klemmen voornamelijk worden gebruikt bij grotere aders vanaf 4 mm² tot 25 mm². De XTV-klemmen maken samen met de PTV- en PTPOWER-klemmen doorsnedebekabeling met zijdelingse veerdrukaansluiting mogelijk.

Dit kan ook interessant voor u zijn


Mensen vormen een "X" met de armen voor de push-X-aansluiting

Push-X-technologie

Push-X-technologie

Een nieuw concept in aderaansluiting zonder gereedschap: Push-X bedient zonder uitzondering alle soorten aders in directe bekabeling, zonder gereedschap of noemenswaardige kracht. Wilt u meer weten? Klik op de volgende link voor meer informatie over de technologie en de bijbehorende producten. U hebt ook de mogelijkheid om gratis productsamples te bestellen, die direct bij u thuis worden afgeleverd. Klik gewoon op de volgende link en duik in de nieuwe wereld van de Push-X-technologie.