Adervoorbereiding Bijna geen enkele processtap in de schakelkastbouw vereist meer handmatige handelingen dan de adervoorbereiding. Met door software ondersteunde werknemersassistentiesystemen en de passende gereedschapsautomaten en afdruksystemen kunt u deze stappen met maximale efficiëntie uitvoeren.

Medewerker markeert een ader op het werknemersassistentiesysteem voor de adervoorbereiding

Meer procesveiligheid door softwareondersteuning

De adervoorbereiding en -verwerking neemt een groot deel van de werktijd van de schakelkastbouwer in beslag. Ons werknemersassistentiesysteem clipx WIRE assist maakt een gedeeltelijke automatisering van deze werkstappen mogelijk, wat resulteert in aanzienlijk kortere bewerkingstijden. Bovendien zorgt de door software ondersteunde werkplek voor meer procesveiligheid en maakt het de flexibele inzet van personeel mogelijk door een geleide, intuïtieve bediening. De bijbehorende digitale productiedocumenten optimaliseren de interface met de bekabeling en zorgen zo voor een grotere efficiëntie in de afzonderlijke processtappen.

Uw voordelen van de efficiënte adervoorbereiding in de schakelkastbouw

  • Foutloze adervoorbereiding door volledige productiedocumenten uit engineeringsystemen
  • Tijdsbesparing door gedeeltelijke automatisering en directe aansturing van de apparaten vanuit de werknemersassistentie-software
  • Constant hoge kwaliteit door gedeeltelijk geautomatiseerde en door software ondersteunde werkprocessen
  • Individueel configureerbare, ergonomisch geoptimaliseerde werkplekken
Werknemersassistentiesysteem clipx WIRE assist bestaande uit werknemersassistentie-software, automatische gereedschappen, afdruksystemen en handgereedschappen op een werkbank

Schaalbaar en specifiek volgens uw wensen

Met het werknemersassistentiesysteem clipx WIRE assist bieden we u een door software ondersteund "gereedschap" voor een efficiënte adervoorbereiding en aansluiting in de schakelkastbouw. Het modulaire systeem geeft u een overeenkomstige mate van vrijheid in het ontwerp van de werkplek. Of u nu de bestaande werkplek uitrust met efficiënte automatische gereedschapsautomaten en afdruksystemen of kiest voor de ergonomische totaaloplossing met in hoogte verstelbare werktafel: met onze schaalbare oplossingen kunt u uw adervoorbereiding optimaliseren en tegelijkertijd rekening houden met uw individuele eisen. De basis van het systeem is de werknemersassistentie-software die duidelijk de benodigde informatie verschaft op basis van de geëxporteerde gegevens van het ECAD-systeem. De software begeleidt u stap voor stap door het verwerkingsproces. De directe aansturing van de relevante apparaten en systemen helpt ook om de efficiëntie te verhogen.

Interactieve beeldkaart: werknemersassistentiesysteem clipx WIRE assist voor de adervoorbereiding
Werknemersassistentie-software
De werknemersassistentie-software stuurt de apparaten automatisch aan en leidt de gebruiker intuïtief door het proces van adervoorbereiding en de daaropvolgende bekabeling. De benodigde informatie wordt voorbereid en in een gemakkelijk te begrijpen vorm op de monitor getoond.
In hoogte verstelbare werktafel
De elektrisch in hoogte verstelbare werktafel maakt een ergonomische vormgeving van de werkplek mogelijk. Het systeem biedt het voordeel dat u kunt wisselen tussen zittende en staande werkhoudingen. Daarnaast kan het worden aangepast aan de lichaamsgrootte en/of de uit te voeren activiteit.
Modulaire opbouw
Met het bijbehorende toebehoren kunnen de vereiste gereedschapsautomaten en afdruksystemen rechtstreeks op de werktafel worden aangebracht. De positie van de apparaten in hoogte en werkrichting kan worden aangepast aan de behoeften van de gebruiker. In de draagarmen en palen zijn geleidingen geïntegreerd, waardoor er meer toebehoren kan worden bevestigd.
Aderbevoorrading
Afhankelijk van de vereisten kunnen verschillende aders worden bevoorraad en rechtstreeks aan de afkortautomaat worden toegevoerd. De aderwisseling gebeurt snel en met slechts een paar handelingen.
Mobiel en flexibel
Uitgerust met speciale industriële zwenkwielen met rem kan de clipx WIRE assist overal worden gebruikt waar werk is. Dit vermindert onnodig lopen en bespaart tijd.
Gereedschapsautomaten
De beproefde gereedschapsautomaten, zoals de afkortautomaat CUTFOX 10, zorgen voor een snelle en nauwkeurige bewerking van aders en kabels. In combinatie met de automatische aansturing door de werknemersassistentie-software wordt een aanzienlijke verhoging van de efficiëntie mogelijk gemaakt.
Markeringssystemen
Gebruik de apparaten uit de THERMOMARK E SERIES om in één geautomatiseerde werkstap markeringen op aders en kabels af te drukken en te monteren. Bovendien kunt u andere thermische printers combineren voor het maken van bedrijfsmiddelmarkeringen.
Toebehoren
Toebehoren, zoals contactdozen, legplanken, afvalbakken of een werkplaatslamp, kunnen naar wens direct aan de werktafel van het systeem worden bevestigd.
Afsluitbare lade
Naast de elektrische hoogteverstelling heeft de werktafel een uittrekbare lade die kan worden afgesloten. Handgereedschap kan bijv. netjes worden opgeborgen en is altijd binnen handbereik.

Met schaalbare gereedschapsconcepten bieden we elke schakelkastbouwer de oplossing die optimaal aan zijn eisen voldoet. Welke producten hij ook kiest – hij krijgt altijd een pluspunt op het gebied van ergonomie, tijdsbesparing en kwaliteit.

Jannis Münkner - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Productmanagement Gereedschappen
Jannis Münkner
Shadowboard voor handgereedschappen

Aangepaste shadowboards

Aangepaste shadowboards Voor een optimale organisatie van uw gereedschappen

Door onze samenwerking met TECSAFE bieden we u nog meer oplossingen op maat voor een betere organisatie en meer efficiëntie. In de online shop kunt u specifieke schuimrubberen inzetstukken op maat configureren en bestellen. Selecteer in de online configurator uw Phoenix Contact-gereedschappen en integreer ze eenvoudig met drag & drop in uw shadowboards. Bestel vanaf 1 stuks en optimaliseer uw werkprocessen.

Leveringen zijn momenteel mogelijk naar afleveradressen in Duitsland en de EU.

Oplossingen voor meer efficiëntie
Montage en bekabeling

Verminder uw montage- en bekabelingswerkzaamheden aanzienlijk. Met de Push-in- en Push X-technologieën kunt u schakelkasten snel en zonder gereedschap bekabelen dankzij de bijzonder simpele insteektechniek. Met onze flexibele productoplossingen, ergonomische handgereedschappen en mobiele markeringsoplossingen maken we efficiënt werken op elke locatie mogelijk.

Verder naar Montage en bekabeling
Medewerker werkt aan een montageplaat voor een schakelkast