Efficiëntiemonsters in de schakelkastbouw herkennen en verhelpen

Kleine oorzaken, groot effect: veel kleine efficiëntiemonsters remmen de productiviteit vaak onopgemerkt af en leiden samen tot grote verliezen. Het is tijd om ze zichtbaar te maken en doelgericht aan te pakken.
Werkbank met klemmen, handgereedschap en ladders
Een efficiëntiemonster, afgebeeld als een klein, groen, pluizig monster

Zijn efficiëntiemonsters ook in uw dagelijks leven al lang de norm geworden?

Maandagochtend op de afdeling schakelkastbouw. De opdracht lijkt duidelijk, maar toch loopt het proces vast omdat er gereedschap ontbreekt, materialen niet klaarstaan en informatie niet op elkaar aansluit. In plaats van duidelijke werkprocessen ontstaan er vertragingen, coördinatieproblemen en geïmproviseerde oplossingen.

Het zijn kleine onderbrekingen waar niemand echt bij stilstaat. Maar juist daar ligt het probleem. Want wat op zich nauwelijks opvalt, stapelt zich in de loop van de dag, de opdracht en de gehele productie op: zoektijden, onnodige verplaatsingen, dubbele werkstappen en onduidelijke informatie remmen de waardecreatie af. Deze verborgen verliezen noemen we efficiëntiemonsters. Het lastige is: de meeste efficiëntiemonsters zijn onzichtbaar en maken al lang deel uit van ons dagelijks leven. Maar wie ze herkent, kan ze gericht verhelpen, vaak al met kleine aanpassingen en passende oplossingen.

Typische efficiëntiemonsters bij de schakelkastbouw


Materialen op een werkbank bij de schakelkastbouw

Als wegen tijd opslokken Efficiëntiemonsters door loopafstanden, reikafstanden en het zoeken naar materiaal

Het onderdeel ligt niet op zijn plaats, het benodigde gereedschap ontbreekt of ligt aan de andere kant van de werkplaats. Dus wordt er gelopen, gegrepen en gezocht. Meer dan één keer per dag. 82 % van de bedrijven voert montagewerkzaamheden uit in een werkplaats. Tegelijkertijd maakt 64 % van de schakelkastbouwers geen gebruik van Lean-methoden. De gevolgen zijn over het algemeen te lange zoektijden, onnodige bewegingen, onderbroken werkprocessen en een gebrek aan focus op het eigenlijke werk. Wat aanvoelt als seconden, leidt in de loop van de dag tot daadwerkelijke efficiëntieverliezen door talrijke kleine, vermijdbare omwegen en een ongestructureerde aanvoer van materiaal.

Een verscheurd schakelschema in een papieren documentatie

Wanneer informatie een remmende werking heeft Efficiëntiemonsters: tussen papier, gegevenschaos en mediaovergangen

Ontbrekende gegevens, verouderde informatie, handmatig gegevensbeheer of papieren documentatie: in plaats van te werken, wordt er gezocht, vergeleken en navraag gedaan. 88 % van de mensen die betrokken zijn bij de schakelkastbouw gebruikt nog steeds papier bij de productie; slechts 12 % werkt volledig digitaal. Tegelijkertijd ontvangt 88 % van de bedrijven klantgegevens in pdf-formaat; echte technische gegevens vormen hierop een uitzondering. Het gevolg: onderbrekingen, dubbel werk, chaos rond versies en tijdverlies door ontbrekende, onduidelijke of verspreide informatie.

Een monteur isoleert een ader

Wanneer handelingen een bron van fouten worden Efficiëntiemonsters tussen hard werken, deelprocessen en verlies aan precisie

Bij de schakelkastbouw worden de dagelijkse werkzaamheden gekenmerkt door handmatige taken, van het monteren van de montagerails en het vervaardigen van printplaten tot de bedrading. 86 % van de Duitse bedrijven in de schakelkastbouw werkt met een lage mate van automatisering en slechts 14 % maakt gebruik van ondersteuningssystemen. Wat eruitziet als routinematige handelingen, leidt in de dagelijkse praktijk tot merkbaar tijdverlies. Tegelijkertijd leiden herhaalde handelingen tot een grotere kans op fouten en schommelingen in de kwaliteit. Veel afwijkingen blijven onopgemerkt, maar leiden vaak tot tijdrovende en kostbare herstelwerkzaamheden.

Aarzel niet. Boek nu een afspraak.
Het wordt tijd om terug te vechten!

Heeft u efficiëntiemonsters geïdentificeerd of wilt u uw productie onder de loep nemen? Met onze ervaring en een frisse blik van buitenaf brengen we verborgen mogelijkheden aan het licht. Laat u zich niet langer irriteren. Haal uw verloren toegevoegde waarde terug.

Een afspraak maken voor een adviesgesprek
Een adviseur van Phoenix Contact legt een waardestroomanalyse uit aan de hand van een flip-over

Uw persoonlijke contactpersoon

Samen tegen efficiëntiemonsters in de schakelkastbouw

Timmy Peereboom
Timmy Peereboom
Business Development Manager
+32 479 17 47 64
Heeft u efficiëntiemonsters geïdentificeerd of wilt u uw productie onder de loep nemen? Ik adviseer u graag.

Onze oplossingen tegen efficiëntiemonsters

Veel efficiëntiemonsters kunnen sneller worden weggewerkt dan u zou denken. Met duidelijke structuren, doordachte werkplekken en de juiste informatievoorziening. Deze productselectie biedt concrete aanknopingspunten om efficiëntiemonsters in de praktijk weg te werken.

Werkplekken die elk efficiëntiemonster irriteren Gestructureerd, ergonomisch, efficiënt

Interactieve imagemap: softwaregestuurde werkplek voor de adervoorbereiding en het aanleggen van bedrading in een schakelkastbouwomgeving
Automatische gereedschapsmachines in plaats van tijdrovend handwerk
Handmatige handelingen bij het snijden, strippen en krimpen leiden bij de assemblage van kabels al snel tot een aanzienlijke vermindering van de efficiëntie. Automatische gereedschapsmachines maken een gedeeltelijke automatisering van deze processen mogelijk en zorgen voor kortere doorlooptijden, reproduceerbare resultaten en hoge procesveiligheid.
Meer lezen
Automatische gereedschapsmachines in plaats van tijdrovend handwerk
Mobiele werkplekken in plaats van onnodige verplaatsingen
Mobiele werkplekken brengen materiaal en gereedschap rechtstreeks naar de plek waar ze nodig zijn. Dit vermindert onnodige loopafstanden en zoektijd, ontlast handmatige processen en zorgt voor een gelijkmatigere werkstroom. Een belangrijke bijdrage om efficiëntiemonsters in de schakelkastbouw aanzienlijk te verminderen.
Meer lezen
Mobiele werkplekken in plaats van onnodige verplaatsingen
Een soepel verloop in plaats van onderbrekingen
De aders glijden naar achteren, het einde moet steeds opnieuw worden gezocht. Deze overbodige handelingen kosten tijd, onderbreken de werkstroom en vergroten de kans op fouten. De draadrem biedt hier uitkomst. Deze houdt de ader stevig op zijn plaats en voorkomt dat hij naar achteren wegglijdt.
Meer lezen
Een soepel verloop in plaats van onderbrekingen
Orde in plaats van lang zoeken
Of het nu gaat om onoverzichtelijke gereedschapskasten, lang zoeken of onnodige loopafstanden: als er geen structuur is, worden de werkprocessen steeds weer onderbroken. Werkplekken met lades in combinatie met shadowboards zorgen hier voor overzicht: elk stuk gereedschap heeft zijn vaste, visueel gemarkeerde plek en is direct binnen handbereik.
Meer lezen
Orde in plaats van lang zoeken
Continuïteit van gegevens in plaats van onderbrekingen
Als gegevens dubbel worden bijgewerkt of handmatig worden overgedragen, neemt de kans op fouten toe en wordt de werkdruk groter. Softwareoplossingen met intelligente interfaces zorgen voor een naadloze koppeling tussen planning en productie en zorgen ervoor dat alle gegevens automatisch worden overgenomen en consistent worden gebruikt.
Meer lezen
Continuïteit van gegevens in plaats van onderbrekingen
Geautomatiseerd markeren in plaats van handmatig werk
Veel handmatige handelingen kunnen in de dagelijkse praktijk tijd kosten en leiden tot fouten en schommelingen in de kwaliteit. De afdruksystemen voor geautomatiseerde codering combineren deze stappen: markeringen worden geprint en automatisch aangebracht – sneller, nauwkeuriger en met een constante kwaliteit.
Meer lezen
Geautomatiseerd markeren in plaats van handmatig werk

Samen tegen efficiëntiemonsters


Procesadvies in de schakelkastbouw

Procesadvies in de schakelkastbouw

In het dagelijks leven sluipen er overal efficiëntiemonsters binnen, die vaak een gewoonte worden. Ook al lijken ze op het eerste gezicht klein, toch leiden ze bij elkaar genomen tot grote verliezen. Precies hier komt ons procesadvies om de hoek kijken. Samen brengen we bij u ter plaatse zowel voor de hand liggende als verborgen inefficiënties in kaart. We kijken niet alleen naar afzonderlijke werkstappen, maar ook naar de wisselwerking tussen medewerkers, materiaal en informatie. Op basis daarvan ontwikkelen we samen met u maatwerkoplossingen die aansluiten bij uw productie. Hierbij geldt: zelfs kleine veranderingen kunnen al tot grote efficiëntiewinst leiden. Daarom optimaliseren wij uw processen stap voor stap – samen, praktijkgericht en direct toepasbaar.