Geautomatiseerde codering met het modulaire systeem van de THERMOMARK E SERIES

Geautomatiseerde codering

De THERMOMARK E SERIES zorgt voor meer efficiëntie bij de schakelkastbouw: het modulaire systeem dat bestaat uit een printer met thermotransferrollen en applicators drukt coderingen af en brengt ze automatisch aan op kabels en aders. De THERMOMARK E.VARIO beschrijft bovendien klemmenmarkers in het doorlopend formaat en snijdt deze individueel op de passende rastermaat bij. De combinatie van deze processtappen levert een tijdsbesparing op van ongeveer 60%.

Go to Product Detail Page for item 1195972
THERMOMARK E.VARIO - Applicator
THERMOMARK E.VARIO - Applicator
1195972

Applicator, Applicator voor efficiënt perforeren en snijden van een flexibel eindeloos profiel van het type E-TM... en E-TMF... in de variabele rastermaat van 3,4 mm ... 1000 mm voor de klemmenmarkering in slechts één geautomatiseerde processtap, lengte: 0,115 m, breedte: 225 mm, hoogte: 140 mm, Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA)

Go to Product Detail Page for item 1259008
TM-RIBBON 40 BK 105 - Druklint
TM-RIBBON 40 BK 105 - Druklint
1259008

Druklint, voor de productgroep E-WMS... in combinatie met de applicator THERMOMARK E.SLEEVE en de productgroepen WMS... en WMS-2 HF... in combinatie met klassieke rollenprinters, lengte: 300 m, rollengte: 300 m, breedte: 40 mm, kleur: zwart (RAL 9005)

Go to Product Detail Page for item 1203216
THERMOMARK E.WIRE - Applicator
THERMOMARK E.WIRE - Applicator
1203216

Applicator, Applicator voor het efficiënt bedrukken en aanbrengen van de verplaatsbare markeringen E-WM... op aders en kabels in slechts één geautomatiseerde processtap, lengte: 0,237 m, breedte: 239 mm, hoogte: 179 mm, Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA)

Uw voordelen

  • Maximale efficiëntie: tijdsbesparing van ongeveer 60% dankzij printen en aanbrengen in één processtap
  • Flexibel reageren met het modulaire systeem bestaande uit een standaard thermische printer en vier applicatoren voor verschillende coderingsoplossingen
  • Gangbare digitale werkprocessen: besturing en automatische gegevensverwerking uit CAE-systemen
  • Eenvoudig in gebruik en constant hoge kwaliteit door het geautomatiseerde proces
Bedrukken en aanbrengen in één stap
THERMOMARK E SERIES

De THERMOMARK E SERIES zorgt voor meer efficiëntie bij de schakelkastbouw: het modulaire systeem dat bestaat uit een printer met thermotransferrollen en applicators drukt coderingen af en brengt ze automatisch aan op kabels en aders. De combinatie van deze processtappen levert een tijdsbesparing op van ongeveer 60%.

Meer lezen
Het modulaire THERMOMARK E SERIES-systeem
Modulair afdruksysteem THERMOMARK E SERIES

Modulair afdruksysteem THERMOMARK E SERIES

Thermische printer THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D) Rolprinters voor alle materialen

Profiteer van de flexibiliteit van de rolprinters: gebruik de apparaten als standaardprinters voor alle rolmaterialen. Combineer deze met de E.CUTTER(/P) om materiaal in eindeloosformaat te snijden of te perforeren. Sluit de printers op een van de applicators van de THERMOMARK E SERIES aan om efficiënte print- en applicatiesystemen te vormen.

  • Compatibel met alle applicators van de THERMOMARK E SERIES
  • Geschikt voor alle rolmaterialen uit het productenprogramma van het MARKING system
  • Eenvoudige verwerking van alle materialen in eindeloosformaat door het gebruik van E.CUTTER en E.CUTTER/P
  • 4,3 inch/LCD-multicolour-touchdisplay: video's voor probleemoplossing, realtime-meldingen
  • 300 en 600 dpi voor alle industriële vereisten
  • Robuust industrieel design voor grote afdrukvolumes
Kabelmarkering met de THERMOMARK E.WIRE

Kabelmarkering met de THERMOMARK E.WIRE

THERMOMARK E.WIRE Geautomatiseerd bedrukken en aanbrengen van kabelcoderingen

De THERMOMARK E.WIRE-applicator realiseert radiaal en axiaal beweegbare kabelmarkers. Door de lasnaad is de marker onverliesbaar. Het eindeloosformaat bestrijkt alle diameters tussen 1,8 en 5,6 mm met slechts één materiaal dat in verschillende breedten beschikbaar is.

  • Tot 70% tijdsbesparing in vergelijking met handmatige markeer- en aanbrengprocessen met crimpslang- of wikkeletiketten
  • Eén materiaal voor alle doorsneden: gebruik van materiaal in doorlopend formaat in verschillende breedten
  • Eenvoudige bediening: automatische meting van de doorsnede van het cilindrische lichaam
  • Maximale flexibiliteit: radiaal en axiaal verplaatsbare markering
  • Door de lasnaad is de marker onverliesbaar
  • Voor cilindrische lichamen, enkele draden, kabels en kabelbundels
Crimpslang bedrukken en aanbrengen met de THERMOMARK E.SLEEVE

Crimpslang bedrukken en aanbrengen met de THERMOMARK E.SLEEVE

THERMOMARK E.SLEEVE Geautomatiseerd bedrukken en aanbrengen van crimpslangen

De THERMOMARK E.SLEEVE-applicator verwerkt de crimpslang in eindeloosformaat en knipt deze afzonderlijk op de gewenste lengte af. Bovendien opent de applicator de afzonderlijke crimpslangmarkers, zodat deze gemakkelijk op cilindrische lichamen kunnen worden geschoven.

  • Tot 75% tijdsbesparing in vergelijking met handmatige markeer- en aanbrengprocessen met crimpslang
  • Kostenefficiëntie door het gebruik van de crimpslang in eindeloosformaat
  • Eenvoudige bediening: automatische objectdetectie door lichtschermen en geoptimaliseerde kabelinvoer
  • Efficiënt in gebruik: geen instelinspanning dankzij de automatische aanpassing aan de betreffende doorsnede van het cilindervormige lichaam
  • Voor cilindrische lichamen, aders en kabels
Geautomatiseerd bedrukken en aanbrengen van wikkeletiketten met de THERMOMARK E.WRAP

Geautomatiseerd bedrukken en aanbrengen van wikkeletiketten met de THERMOMARK E.WRAP

THERMOMARK E.WRAP Geautomatiseerd bedrukken en aanbrengen van wikkeletiketten

De THERMOMARK E.WRAP-applicator brengt wikkeletiketten geautomatiseerd aan op cilindrische lichamen – en doet dat met een constant hoge kwaliteit. Voor een bijzonder resistente codering wordt het bedrukte oppervlak bedekt met een beschermend laminaat.

  • Tot 60% tijdsbesparing ten opzichte van handmatige afdruk- en aanbrengprocessen met zelflaminerende wikkeletiketten
  • Consistent hoge aanbrengkwaliteit: positieve invloed op de bestendigheid en houdbaarheid van de markering
  • Eenvoudige bediening: positionering van de marker kan worden bepaald door oriëntatie op de meetschaal
  • Voor toepassingen binnen en buiten: hoge bestendigheid dankzij beschermend laminaat
  • Voor cilindrische lichamen, aders en kabels
Klemmarkeringen in eindeloosformaat bedrukken en op maat maken met de THERMOMARK E.VARIO

Klemmarkeringen in eindeloosformaat bedrukken en op maat maken met de THERMOMARK E.VARIO

THERMOMARK E.VARIO Klemmarkeringen in eindeloosformaat bedrukken en op maat maken

De THERMOMARK E.VARIO-applicator markeert volledige klemmenstroken met slechts twee materialen in eindeloosformaat voor hoge en vlakke markeergroeven. Dankzij het eindeloosformaat kunnen alle breedtes tussen 3,5 en 1000 mm worden gerealiseerd – ongeacht het aantal verschillende rastermaten.

  • Tot 70% tijdsbesparing bij het markeren in verschillende rastermaten
  • Slechts twee materialen: de volledige klemmenstrook markeren
  • Innovatieve geometrie: perfecte fixatie van het materiaal in de markeergroef alsmede eenvoudig vastklikken en afbreken van de afzonderlijke markers
  • Eenvoudige en efficiënte codering van klemmenstroken: automatische toewijzing van perforatiesneden op basis van gegevens van de engineeringssoftware