Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

THERMOMARK E SERIES

Afdrukken en aanbrengen in slechts één stap! Het modulaire coderingssysteem, bestaande uit een thermische printer en applicatoren, maakt tijdbesparing tot 60% mogelijk.
Apparaten uit de THERMOMARK E SERIES

Meer efficiency bij de schakelkastbouw door geautomatiseerde codering

De All Electric Society beschrijft een wereld waarin voldoende duurzaam geproduceerde energie voor alle mensen beschikbaar is. Om deze visie werkelijkheid te laten worden, is er een grote vraag naar schakelkasten die de energie omzetten, overdragen en productief maken. Het coderingssysteem THERMOMARK E SERIES combineert en automatiseert voor het eerst verschillende processtappen van de codering en maakt zo een aanzienlijke verhoging van de efficiëntie in dit tijdrovende proces mogelijk.

Uw voordelen

  • Maximale efficiëntie: tijdsbesparing van ongeveer 60% dankzij printen en aanbrengen in één processtap
  • Flexibel reageren met het modulaire systeem bestaande uit een standaard thermische printer en vier applicatoren voor verschillende coderingsoplossingen
  • Gangbare digitale werkprocessen: besturing en automatische gegevensverwerking uit CAE-systemen
  • Eenvoudig in gebruik en constant hoge kwaliteit door het geautomatiseerde proces

Bedrukken en aanbrengen in één stap

Hoeveel besparingspotentieel biedt de THERMOMARK E SERIES voor uw projecten? Efficiënt uitgerekend

Efficiënter, efficiënter, THERMOMARK E SERIES: het geautomatiseerde afdruk- en applicatieproces vermindert de benodigde tijd voor industriële codering met ongeveer 60% in vergelijking met het handmatig uitvoeren van de werkstappen. Maar wat betekent dit concreet voor uw specifieke projecten? Onze efficiency-calculator helpt u uw persoonlijke besparingspotentieel in te schatten. Met een paar muisklikken voert u de gegevens in en ziet u in een directe vergelijking welke gevolgen het gebruik van geautomatiseerde codering voor u heeft. Test het nu!

Het modulaire systeem voor maximale efficiency

Interactieve beeldmap: het modulaire THERMOMARK E SERIES-systeem
Thermische printer THERMOMARK E.300 (D) / E.600 (D)
Gebruik de apparaten als standaardprinters voor alle rolmaterialen of sluit de printers aan op één van de applicators uit de THERMOMARK E SERIES om efficiënte print- en applicatiesystemen te creëren.
Meer lezen
Thermische printer THERMOMARK E.300 (D) / E.600 (D)
Applicator THERMOMARK E.VARIO
De applicator THERMOMARK E.VARIO markeert volledige klemmenstroken met slechts twee materialen in eindeloosformaat voor hoge en vlakke markeergroeven. Dankzij het eindeloosformaat kunnen alle breedten tussen 3,5 en 1.000 mm worden gerealiseerd.
Meer lezen
Applicator THERMOMARK E.VARIO
Applicator THERMOMARK E.SLEEVE
De THERMOMARK E.SLEEVE-applicator verwerkt de crimpslang in eindeloosformaat, knipt hem afzonderlijk op de gewenste lengte af en opent hem om het cilindrische lichaam eenvoudig erop te kunnen schuiven.
Meer lezen
Applicator THERMOMARK E.SLEEVE
Applicator THERMOMARK E.WIRE
De THERMOMARK E.WIRE-applicator maakt beweegbare en tegelijkertijd vaste kabelmarkers mogelijk. Het eindeloosformaat bestrijkt alle doorsneden tussen 1,8 en 5,6 mm met slechts één materiaal dat in verschillende breedten beschikbaar is.
Meer lezen
Applicator THERMOMARK E.WIRE
Applicator THERMOMARK E.WRAP
De THERMOMARK E.WRAP-applicator brengt wikkeletiketten geautomatiseerd aan op cilindrische lichamen. Voor een bijzonder resistente codering wordt het bedrukte oppervlak bedekt met een beschermend laminaat.
Meer lezen
Applicator THERMOMARK E.WRAP
DOWNLOAD brochure
Geautomatiseerde codering

De brochure bevat uitgebreide informatie over geautomatiseerde industriële codering met de modulaire afdruksystemen van de THERMOMARK E SERIES.

Nu downloaden
Afdruksystemen van de THERMOMARK E SERIES
Man werkt met clipx WIRE assist en THERMOMARK E SERIES

clipx WIRE assist en THERMOMARK E SERIES

Schakelkastbouw efficiënt vormgeven

In de adervoorbereiding en -verwerking is er nog een aanzienlijk potentieel voor de verbetering van de efficiëntie. Dit tijdrovende werk neemt ongeveer de helft van de werktijd van de schakelkastbouwer in beslag. Het ergonomische clipx WIRE assist-werknemersassistentiesysteem leidt de applicatiesoftware door het proces van semiautomatische adervoorbereiding, bestuurt de relevante uitgangsmodulen en levert de nodige informatie op basis van CAE-gegevens. In combinatie met de apparaten van de THERMOMARK E-SERIES verhoogt het flexibele werkstation de efficiëntie bij de assemblage van aders aanzienlijk in vergelijking met de conventionele bewerking.

Codering van schakelkasten met de THERMOMARK E SERIES

Codering van schakelkasten met de THERMOMARK E SERIES

Markeringsmateriaal met toegevoegde waarde

Het THERMOMARK E SERIES-systeem biedt u talrijke voordelen tot in het kleinste detail – en niet alleen wat de apparaten betreft. Ook het geschikte markeringsmateriaal is optimaal afgestemd op de eisen van een hoogwaardige afzonderlijke adermarkering en klemmenmarkering. Van vastgezette en tegelijkertijd beweegbare kabelmarkers, crimpslangen en wikkeletiketten met beschermlaminaat tot klemmenmarkers in eindeloosformaat. Alle materialen bieden een keur aan toepassingen met enkele uitvoeringen evenals een individuele afkorting.

Verwisselen van de applicator in het MARKING system

Verwisselen van de applicator

Eenvoudige bediening, snel uitgelegd

Alle apparaten van het MARKING system onderscheiden zich door een bijzonder eenvoudige, intuïtieve bediening. Om u optimaal te ondersteunen bij de inbedrijfstelling, het gebruik en het onderhoud van de systemen, leggen wij alle belangrijke functies van de systemen uit in korte, beschrijvende video's. Om ervoor te zorgen dat deze informatie altijd voor u beschikbaar is, vindt u op ons YouTube-kanaal een speciale afspeellijst. Bovendien heeft u de mogelijkheid om alle video's rechtstreeks af te spelen via de displays van uw THERMOMARK E SERIES-afdruksystemen.

Geautomatiseerde codering
Ontdek de apparaten van de THERMOMARK E-SERIES

De THERMOMARK E SERIES zorgt voor meer efficiëntie bij de schakelkastbouw: het modulaire systeem dat bestaat uit een thermische rolprinter en applicators drukt coderingen af en brengt ze automatisch aan op kabels en aders. De THERMOMARK E.VARIO beschrijft bovendien klemmencoderingen in het eindeloosformaat en snijdt ze individueel op de passende rastermaat bij. Hier vindt u alle informatie en technische gegevens over alle apparaten van het systeem.

Naar de producten
Efficiënte codering met de THERMOMARK E SERIES