Meer efficiëntie in de schakelkastbouw WITRON Logistik + Informatik GmbH gebruikt markeringssystemen van de THERMOMARK E SERIES

Persoon codeert aders en kabels met de THERMOMARK E.WIRE

WITRON is één van de wereldmarktleiders op het gebied van planning, realisatie, service evenals exploitatie van hoogdynamische, gemechaniseerde logistieke en pickingsystemen. Daarom speelt de permanent toenemende automatisering in de distributiecentra een centrale rol voor het bedrijf. Individuele draadidentificatie in de schakelkast, die soms door normen of klanten wordt vereist, betekent voor WITRON een extra kostenpost bij de schakelkastbouw. Om dit te minimaliseren biedt Phoenix Contact met de THERMOMARK E.WIRE een efficiënte markeringsoplossing.

WITRON-logo

WITRON Logistik + Informatik GmbH

De onderneming WITRON Logistik + Informatik GmbH

In zijn meer dan 50-jarige geschiedenis heeft de WITRON-groep zich nationaal en internationaal gevestigd als een belangrijke speler op het gebied van geautomatiseerde intralogistiek. Vooral klanten uit de levensmiddelendetailhandel kiezen voor de uitgebreide knowhow van de logistieke life-time partner. Dagelijks zorgen ongeveer 6100 medewerkers ervoor dat klanten hun logistieke processen verder kunnen optimaliseren door middel van innovatieve, "end-to-end"-totaaloplossingen. In de hoofdvestiging in Parkstein, Beieren, bevinden zich moderne productieruimten voor de vervaardiging van zeer dynamische transporttechnische elementen en schakelkasten.

Schakelkast van WITRON Logistik + Information GmbH

Schakelkastbouw bij WITRON Logistik + Information GmbH

De eis van de klant

In de productie van de schakelkast worden geassembleerde montageplaten geleverd en voorgeconfectioneerde kabels beschikbaar gesteld. Tot nu toe werden markeringen centraal in een markeringcel gemaakt en vervolgens gescheiden en met de hand aangebracht. Productieprojecten waarbij de klant of de normen een enkele draadmarkering voorschrijven, betekenen voor WITRON echter een aanzienlijke extra inspanning met conventionele processen. De toenemende eisen en de bijkomende behoeften in de schakelkastbouw vereisen daarom een efficiënte coderingsoplossing.

De producten


Modulair markeringssysteem THERMOMARK E SERIES

Modulair markeringssysteem THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES Geautomatiseerde codering

De THERMOMARK E SERIES is een modulair markeringssysteem voor automatische kabel- en klemmenmarkering. Het systeem bestaat uit een krachtige thermische rolprinter en een van de vier applicators voor verschillende coderingsoplossingen. De THERMOMARK E SERIES combineert voor het eerst het bedrukken en aanbrengen van markeringen in één enkele processtap en maakt zo een aanzienlijke verhoging van de efficiëntie mogelijk.

THERMOMARK E.WIRE voor geautomatiseerde ader- en kabelmarkering

THERMOMARK E.WIRE: geautomatiseerde ader- en kabelmarkering

THERMOMARK E.WIRE Variabele ader- en kabelmarkering

De door WITRON gebruikte THERMOMARK E.300-printer verwerkt, in combinatie met de THERMOMARK E.WIRE-applicator, het meerlaagse eindeloze materiaal E-WM... voor de codering van aders en kabels. De applicator drukt en brengt in één werkstap radiaal en axiaal verplaatsbare kabelmarkers aan. Dankzij een driezijdige markering op het materiaal biedt de markeringsoplossing een goede zichtbaarheid in de geïnstalleerde toestand. Door het aanbrengen via een warmteverzegelingsnaad is de marker onverliesbaar.

Gecodeerde schakelkastcomponenten op een montageplaat

Efficiënt gecodeerd ader- en kabelmarkeringsmateriaal E-WM...

De coderingsoplossing

De door WITRON gebruikte aderdoorsneden van 0,75 tot 6 mm² worden met het materiaal E-WM... gecodeerd zonder dat de markeringsfolie wordt gewisseld. Dit wordt mogelijk gemaakt door de automatische doorsnedeherkenning van de applicator. De THERMOMARK E.WIRE meet de doorsnede van de ader en brengt de gelabelde marker nauwkeurig aan, afhankelijk van de doorsnede van de ader. De flexibele en robuuste markeringsfolie past zich aan de kromming van de ader aan en is dus ook in kleine ruimtes toegankelijk.

Medewerker legt markeringssoftware uit op beeldscherm

Aansturing van de markeringssystemen via de softwaretoepassing van WITRON Logistik + Informatik GmbH

De THERMOMARK E SERIES bepaalt ook nieuwe maatstaven op het gebied van gegevensconsistentie. Export van toepassingsgerelateerde gegevens uit gangbare CAE-systemen zorgt voor automatische en tijdbesparende gegevensverwerking. Voor de productiebesturing gebruikt WITRON een zelfontwikkelde softwaretoepassing waarin de THERMOMARK E SERIES-apparaten zijn geïntegreerd. Dankzij de WLAN-verbinding van de printers kunnen printopdrachten flexibel worden gestart en gecontroleerd. Wanneer de afdruktaak wordt verzonden, worden ondersteunende gegevens overgedragen en beschikbaar gesteld op het display van de printer. Op die manier worden de medewerkers intuïtief door het hele coderingsproces geleid.

Medewerker codeert ader en kabel op de werkplek met de THERMOMARK E.WIRE

Efficiënte ader- en kabelmarkering in de schakelkastbouw

Meer efficiëntie met de THERMOMARK E SERIES

Door de steeds hogere eisen als gevolg van de toenemende automatisering is het gebruik van de THERMOMARK E SERIES een belangrijk element in de efficiënte schakelkastbouw. WITRON realiseert aanzienlijke tijdwinst dankzij de geautomatiseerde codering met de THERMOMARK E.WIRE. Bovendien maakt het decentrale gebruik van het markeringssysteem direct op de plaats van de bekabeling een flexibele reactie op veranderingen mogelijk. Daarnaast produceert het afdruksysteem markers met een constant hoge coderingskwaliteit en verbetert het de ergonomie op de werkplek. Voor WITRON is het gebruik van de THERMOMARK E SERIES een verdere stap in de consequente automatisering en verhoging van de effectiviteit van de productie.