Mechanische bewerking
In de schakelkastbouw wordt bij mechanische bewerkingen nog steeds graag geassisteerd. Maar zelfs met deze handmatige taken kunt u doorlooptijden en kosten verlagen door efficiënt ontworpen werkstappen.
Efficiënt ontworpen werkplekken en werkstromen zorgen voor aanzienlijke tijd- en kostenbesparingen bij handmatige taken, zoals de mechanische bewerking van montagerails en kabelgoten. Tegelijkertijd minimaliseren de digitaal aangeleverde productiedocumenten uit de engineeringssoftware fouten en zorgen ze voor een overzichtelijke doorstroming van alle orders. Daarnaast zorgt ons gecoördineerde, schaalbare gereedschapsassortiment voor een optimale ergonomie.
Uw voordelen van efficiënte mechanische bewerking in de schakelkastbouw
Reductie van doorlooptijd en kosten door efficiënt ontworpen en digitaal ondersteunde workflow
Alle productiedocumenten op elk moment beschikbaar via digitale gegevensverstrekking direct vanuit de engineeringssoftware
Snelle, schone en veilige werkprocessen door spaan- en braamvrij werken met snijgereedschap voor montagerails en kabelgoten
Modulaire werkpleksystemen
Voor efficiënte processen in de schakelkastbouw
Met de werkpleksystemen uit de clipx BASIC line creëert u heel eenvoudig uw eigen werkplek op maat voor efficiënt en ergonomisch werken. Dankzij de schaalbaarheid kan ons toebehoren worden geïntegreerd in bestaande werkplekken of worden gecombineerd met onze ergonomische basiswerkplekken. Dit maakt het mogelijk om werkplekken individueel aan te passen aan behoeften. Dankzij het modulaire systeem kunnen de werkpleksystemen op elk moment flexibel worden aangepast aan specifieke vereisten of worden uitgebreid met bijvoorbeeld software.
De basiswerkplek is uitgerust met een houder, bijvoorbeeld voor het bevestigen van een klembord of monitor die flexibel in hoogte kan worden versteld. De basiswerkplek heeft ook een uittrekbare lade onder het werkblad. Het onderste gedeelte biedt ruimte voor het opbergen van verschillende montagerails of bedradingskanalen tot een lengte van 2 meter. De bestaande houders op het frame zorgen voor stabiliteit. Er is ook een extra opbergruimte in het bovenste gedeelte van de werkplek.
Combineer de basiswerkplek snel en gemakkelijk met geschikt toebehoren en gereedschap. Met onze profiel- en montagerailfrezen kunt u genormeerde montagerails en bedradingskanalen niet alleen snel en nauwkeurig, maar ook spaan- en braamvrij frezen. De optimale hendeloverdracht zorgt daarbij voor een comfortabel gebruik. Een bekerhouder die u eenvoudig aan het onderstel kunt bevestigen, houdt uw werkplek netjes en georganiseerd. Dit geeft u zonder veel moeite een geoptimaliseerde en schone werkplek voor handmatige mechanische bewerking.
Meer efficiëntie bij de mechanische bewerking met de uitbreiding van het werkpleksysteem. Alle productiedocumenten en orders kunnen op elk moment via de monitor worden opgeroepen. Het digitaal aanleveren van gegevens helpt fouten te verminderen en de doorlooptijden te verkorten. Het gebruik van ons nulsnedeblok voor het handmatig snijden van geperforeerde montagerails bespaart nog meer tijd. Het nulsnedeblok maakt snelle en reproduceerbare nulsnedes mogelijk met slechts één instelling en zonder tijdrovende, herhaalde metingen. Met onze thermische printer THERMOMARK ROLL 2.0 kunt u de bewerkte montagerails en bedradingskanalen rechtstreeks op de werkplek van etiketten voorzien. Dit betekent dat afgeronde orders duidelijk kunnen worden toegewezen, ondanks ordervariaties.
Efficiënte productie met werknemersassistentie-software
Genereer automatisch uw digitale productiedocumenten op basis van de gegevens die zijn aangemaakt in de engineering. Door onze software voor werknemersassistentie-software te gebruiken, behaalt u aanzienlijke efficiëntievoordelen: het programma selecteert de benodigde gegevens uit uw ECAD-planning en geeft deze overzichtelijk weer. Bovendien leidt de software u stap voor stap door de verwerkingsprocedure en vermindert zo de bronnen van fouten en zoektijden in vergelijking met de implementatie met gewone papieren documenten.
Ons ergonomische handgereedschap en efficiënte gereedschapsautomaten zorgen voor procesveiligheid in uw productie en ontlasten uw medewerkers.
Geselecteerde producten voor een efficiënte, mechanische bewerking
Ontdek hoe u montagerails efficiënt in uw schakelkastbouw plaatst, ondanks de grote diversiteit aan componenten en de projectvariatie. Zo worden de doorlooptijd en de foutmarge duidelijk gereduceerd.