Uitrusting
Het gebruik van digitale productiedocumenten en assistentiesystemen maakt niet alleen een efficiënte uitrusting van montagerails mogelijk, maar ook een flexibelere inzet van personeel. Dankzij de door software ondersteunde instructies kan de gebruiker in een mum van tijd vertrouwd raken met het systeem.
De uitrusting van montagerails in de schakelkastbouw wordt gekenmerkt door een grote diversiteit aan componenten en projectvariantie. Om het proces te optimaliseren worden de digitale productiedocumenten direct afgeleid van de engineering, zodat bronnen van fouten door systeemuitval worden beperkt. Bovendien begeleiden intuïtieve werkpleksystemen individuele productiestappen met softwareondersteuning, zodat ook halfgeschoolde arbeiders complexe klemmenstroken kunnen uitrusten.
Uw voordelen van een efficiënte uitrusting
Tijdsbesparing dankzij de directe overname van projectgegevens vanuit de engineering
Door software ondersteunde productie voor de flexibele inzet van beschikbaar personeel
Vermindering van fouten door aansturing van een pick-by-light systeem en volledige, softwareondersteunde productiedocumenten
Verhoogde productiviteit dankzij ergonomisch werkplekontwerp, gestructureerde indeling van componenten en modulair uitbreidbare toebehoren
Besparing van proceskosten door markeringen direct af te drukken tijdens het montageproces
Modulaire werkpleksystemen
Voor efficiënte processen in de schakelkastbouw
Met de werkpleksystemen uit de clipx BASIC line creëert u heel eenvoudig uw eigen werkplek op maat voor efficiënt en ergonomisch werken. Dankzij de schaalbaarheid kan ons toebehoren worden geïntegreerd in bestaande werkplekken of worden gecombineerd met onze ergonomische basiswerkplekken. Dit maakt het mogelijk om werkplekken individueel aan te passen aan behoeften. Dankzij het modulaire systeem kunnen de werkpleksystemen op elk moment flexibel worden aangepast aan specifieke vereisten of worden uitgebreid met bijvoorbeeld software.
Naast een in hoogte verstelbare werktafel is de basiswerkplek uitgerust met een houder, bijvoorbeeld voor het bevestigen van een klembord of monitor. Het bovenste gedeelte biedt veel ruimte met vier legplanken voor de benodigde materialen en onderdelen voor de uitrusting van montagerails. Het ergonomische ontwerp van de werkplek maakt dankzij hoogteverstelling en korte reikafstanden comfortabel werken mogelijk.
Stel snel en eenvoudig uw efficiënte werkplek voor de uitrusting van montagerails samen. Dankzij de schaalbaarheid en modulariteit kan de basiswerkplek naar wens worden gecombineerd met verschillend toebehoren. Ons modulaire magazijnsysteem, bestaande uit verschillende magazijntypes, schapverdelers en opslagbakken met open voorzijde, zorgt voor een individuele en montagevriendelijke materiaalvoorziening. Hierdoor kunt u de werkplek snel en flexibel uitrusten met verschillende onderdelen en materialen. De magazijnen zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen en kunnen zeer goed worden aangepast aan verschillende montageopdrachten. Het gebruik van een roterend bevestigingssysteem voor montagerails biedt stabiliteit tijdens de uitrusting en zorgt voor een ergonomische en comfortabele werkwijze.
Het gebruik van digitale productiedocumenten en assistentiesystemen zorgt niet alleen voor meer efficiëntie bij de klemmenstrookproductie, maar ook voor een flexibelere inzet van personeel. Ons werkpleksysteem kan daarom flexibel worden uitgebreid met software en een pick-by-light systeem. Onze werknemerassistentiesoftware clipx ENGINEER assemble haalt alle benodigde gegevens rechtstreeks uit de engineering en maakt intuïtieve klemmenstrookmontage mogelijk met stapsgewijze instructies en directe besturing van een pick-by-light systeem. Dit door software ondersteunde verwerkingsproces vermindert fouten en zoektijden, waardoor ook geschoolde arbeiders complexe klemmenstroken kunnen uitrusten.
Een werknemersassistentiesysteem versnelt de productieprocessen aanzienlijk, omdat de klemmenstroken nu los van de rest van de schakelkast kunnen worden geproduceerd. Kortere zoektijden en een verbeterde ergonomie zorgen voor een aanzienlijke verhoging van de productiviteit.
Efficiënte klemmenstrookproductie met clipx ENGINEER assemble
Verhoog de efficiëntie van uw klemmenstrookproductie met onze werknemersassistentie-software clipx ENGINEER assemble. Als betaalde add-on voor de engineeringsoftware clipx ENGINEER, biedt het alle noodzakelijke productiedata duidelijk voor montage. Profiteer van aanzienlijke tijdbesparingen dankzij de directe overdracht van gegevens uit het engineeringproces en de consistente levering van productiegegevens. De intuïtieve gebruikersinterface van de werknemersassistentie-software leidt de gebruikers door de montage van klemmenstroken, inclusief toebehoren en markeringen, en biedt duidelijke, stapsgewijze instructies en visuele hulpmiddelen. Dit vermindert de doorloop- en zoektijden en het aantal fouten.
Bekijk onze video voor inzicht in de werknemersassistentie-software en informatie over het activeren van de toepassing.
Leer hoe u de codering van alle componenten in de schakelkastbouw efficiënt en intuïtief kunt vormgeven. Het allesomvattende systeem MARKING system biedt u gebruiksvriendelijke oplossingen voor alle vereisten en toepassingen.