Markering De complete codering van alle componenten is een tijdrovende stap in de schakelkastbouw. Voor een efficiënte implementatie biedt het allesomvattende assortiment MARKING system u markeringsoplossingen voor alle vereisten en toepassingen.

Twee medewerkers staan in een markeringcel in een grote productiehal

Allesomvattende oplossingen voor een efficiënte codering

Een duidelijke, goed zichtbare en permanente codering zorgt voor veiligheid en vereenvoudigt werkprocessen. Alle werkprocessen tijdens de productlevenscyclus van een schakelkast kunnen efficiënter worden uitgevoerd als de onderdelen uniform zijn gemarkeerd. Het afdrukken, scheiden en monteren van markeringen – tot 30% van de totale productietijd van een schakelkast komt alleen al voor rekening van deze taken. Onze markeringsoplossingen zorgen voor maximale efficiëntie in deze werkstap: coderingssoftware, afdruksystemen en markeringsmaterialen zijn optimaal op elkaar afgestemd en kunnen intuïtief worden bediend.

Uw voordelen van een efficiënte codering

  • Uitgebreid productenprogramma: toepassingsspecifieke codering naar wens binnen en buiten de schakelkast met behulp van thermische, UV-led- en lasertechnologie
    [x]- Coderingssoftware voor het beheer en de besturing van alle coderingssystemen van Phoenix Contact
    [x]- Ongeveer 60% tijdsbesparing: de THERMOMARK E SERIES print en monteert geautomatiseerd coderingsoplossingen op aders en kabels in slechts één stap
    [x]- Volledige flexibiliteit: systeemoplossingen voor centrale coderingsprocessen in een markeringcel, decentrale markeringsprocessen op locatie of door werknemersassistentiesystemen

Markeringsoplossingen voor de schakelkastproductie Flexibel en schaalbaar ontwerp van het coderingsproces

Medewerker codeert in markeringcel
Medewerkers coderen met de THERMOMARK GO en de MARKING system app
Medewerker codeert aan de clipx WIRE assist
Medewerker codeert in markeringcel

Als alle markeringsprocessen centraal in een markeringcel worden uitgevoerd, is het essentieel dat alle coderingssystemen vanuit één coderingssoftware worden aangestuurd en beheerd. Met behulp van de MARKING system-software wijst u uw projecten toe aan de print- en markeringssystemen en start u de afdrukprocessen met slechts één klik. Naast de gebruikelijke aansturing via het Ethernet biedt de THERMOMARK E SERIES daarnaast nog een ander voordeel. Door de bidirectionele communicatie-interface OPC UA te gebruiken, wordt u in realtime geïnformeerd over de project- en bedrijfsstatus van de afzonderlijke apparaten. In geval van een storing kan er snel worden gereageerd, waardoor uitvaltijden tot een minimum worden beperkt.

Medewerkers coderen met de THERMOMARK GO en de MARKING system app

Bij een uitgebreide schakelkastproductie kan een consistente codering veel tijd en moeite kosten. Met onze mobiele afdruksystemen kunt u uw taken en werkprocessen onafhankelijker en soepeler vormgeven. Met de flexibele kaartprinter THERMOMARK PRIME, de app-gestuurde etiketprinter THERMOMARK GO of de robuuste draagbare printer THERMOMARK GO.K. kunt u snel en eenvoudig verschillende afdruktaken direct aan de schakelkast uitvoeren.

Medewerker codeert aan de clipx WIRE assist

Combineer onze markeringssystemen met het werknemersassistentiesysteem clipx WIRE assist voor een efficiënt, ergonomisch en gedeeltelijk geautomatiseerd verwerkingsproces van aders en kabels. Het software-ondersteunde systeem leidt u stap voor stap door het gehele proces, stuurt automatisch de relevante uitgangsmodulen aan en stelt de noodzakelijke gegevens, gebaseerd op ECAD-gegevens beschikbaar. Dit maakt intuïtieve werkprocessen mogelijk en minimaliseert de kans op fouten. Door de uitrusting van het werknemersassistentiesysteem aan te passen aan de behoeften kan in de projectbusiness individueel en flexibel worden gereageerd op de respectieve eisen van de klant of toepassing.

Apparaten voor de industriële codering

Markeringssystemen Thermische, UV-led- en lasertechnologie

Markeren is eenvoudiger dan ooit met onze markeringssystemen: thermische, laser- of UV-ledtechnologie. Met diverse print- en coderingssystemen bieden wij u gegarandeerd de juiste oplossing voor het markeren van klemmen, aders en kabels alsmede apparaten en installaties. Wilt u de schakelkastbouw nog efficiënter maken? Ons modulaire coderingssysteem THERMOMARK E SERIES combineert en automatiseert voor het eerst verschillende processtappen van de codering en maakt zo een aanzienlijke verhoging van de efficiëntie in dit tijdrovende proces mogelijk.

Meer efficiëntie in de schakelkastbouw met geautomatiseerde codering
THERMOMARK E SERIES

Bent u op zoek naar een efficiënte coderingsoplossing voor uw schakelkastbouw? Overtuig uzelf dan van ons modulaire markeringssysteem THERMOMARK E SERIES.

Brochure downloaden
Printer uit de THERMOMARK E SERIES
Uiteenlopende materialen voor het coderen van aders, kabels, klemmen alsmede apparaten en installaties

Markeringsmateriaal

Ons markeringsmateriaal is geschikt voor alle toepassingen, montagesituaties en weerstandseisen in industriële omgevingen. In zowel een beschermde schakelkast als onder extreme omstandigheden bieden we coderingsoplossingen voor alle eisen en toepassingsgebieden. Met onze producten voldoen we aan alle internationale normen en standaarden.

Medewerker maakt markeringen met de MARKING system-software

Coderingssoftware

Met de coderingssoftware maakt u gemakkelijk en comfortabel uw specifiek ontworpen markeringsoplossingen. Onze markeringssystemen kunnen allemaal centraal vanuit één software worden aangestuurd en beheerd. Met behulp van uitgebreide functies en ontwerpopties kunnen individueel ontworpen markeringsoplossingen voor elke toepassing worden gerealiseerd. Dankzij krachtige functies voor de gegevensimport en interfaces voor gebruikelijke ECAD-systemen en tabelformaten zorgt de software voor efficiënte markeringsprocessen. De interface met clipx ENGINEER maakt naadloze processen van planning tot productie mogelijk. Bovendien biedt het Wire Marking Application Center een weergave van de digitale tweeling van uw ader- en kabelmarkeringen en begeleidt het u door het gehele proces tot en met de afgewerkte, gemarkeerde kabel.

Medewerker repareert lasermarkeerder TOPMARK NEO

Individuele service op maat

Naast software en hardware voor het maken van uw markeringen bieden we allesomvattende serviceconcepten. Deze concepten variëren van installatie en training via apparaatspecifieke reparaties en onderhoud tot en met de levering van leenapparaten, wanneer dat nodig is. Het maakt niet uit voor welke uitdaging u staat, wij ondersteunen u deskundig bij al uw wensen en staan u altijd terzijde met een individueel gecoördineerde service.

De markering loopt als een rode draad door de gehele procesketen – van de digitale markeringsgegevens in de ECAD-systemen tot en met de assemblage van de markeringen. Wij maken het dagelijkse werk van onze klanten gemakkelijker met toepassingsspecifieke systeemoplossingen bestaande uit markeringsmateriaal, printers en software voor efficiënte coderingsprocessen.

Katharina Faes - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Produktmanagement Markering
Katharina Faes
Oplossingen voor meer efficiëntie
Adervoorbereiding

Ontdek hoe u het efficiëntiepotentieel bij de adervoorbereiding en -verwerking in de schakelkastbouw optimaal kunt benutten. Hiervoor helpen we u met softwareondersteunde werknemersassistentiesystemen, passend handgereedschap, gereedschapsautomaten en afdruksystemen.

Verder naar de adervoorbereiding
Medewerker markeert een ader op een werkplek voor de adervoorbereiding