Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

BLUEMARK E.CARD

Kaartmateriaal efficiënt coderen met de innovatieve UV-inkjetprinter
BLUEMARK E.CARD op werkbank in de productie

Innovatieve UV-inkjetprinter

De duidelijke codering van alle apparaten, onderdelen en stroomcircuits in een industriële omgeving vormt een grote uitdaging voor schakelkast- en installatiebouwers. Normen leveren duidelijke regelingen op die door de actoren in de schakelkast- en installatiebouw gerealiseerd moeten worden ter bescherming van mens en machine. De normenreeks IEC 61436 specificeert bijvoorbeeld de veiligheidsvereisten waaraan laagspanningsschakelaars moeten voldoen.

Persoon die aan de werkbank kaartmaterialen labelt met de UV-inkjetprinter

Daarnaast specificeert de norm EN IEC 81346 hoe een gestandaardiseerd referentiemarkeringssysteem eruit moet zien gedurende de levenscyclus van een industrieel systeem. De duidelijke codering zorgt ervoor dat alle objecten in de installatie altijd geïdentificeerd kunnen worden. Dit vereenvoudigt gebruik en onderhoud van een installatie en versnelt het onderhoud in servicegevallen. Afhankelijk van het toepassingsgebied van coderingen en de daarmee gepaard gaan omgevingsomstandigheden, zijn er tal van toepassingsspecifieke vereisten.

De BLUEMARK E.CARD verlegt nieuwe grenzen in de industriële codering. Hij maakt indruk met zijn hoge efficiëntie en robuuste etiketteeroplossingen. Dankzij het modulaire inktconcept geeft de UV-inkjetprinter optimale printresultaten op materialen van kunststof en metaal. Daardoor is hij bijzonder geschikt voor gebruik in de schakelkast- en machinebouw.

Uw voordelen

  • Tot 40% tijdbesparing vergeleken met UV-inkjetprinters met handmatige materiaalverwerking
  • Printer maakt zeer efficiënte markeerprocessen en consistente markeringsoplossingen mogelijk dankzij een modulair inktconcept
  • Optimale printresultaten op materialen van kunststof en metaal, dankzij de innovatieve combinatie van TIJ-technologie en UV led-inkt
  • Eenvoudige bediening dankzij intuïtieve gebruikersbegeleiding via het printerdisplay en de netwerkondersteunde gegevensuitwisseling via OPC-UA-interface en coderingssoftware
  • Weinig onderhoud dankzij de eenvoudige vervanging van het hele inktsysteem bij elke cartridge
UV-inkjetprinter BLUEMARK E.CARD
Innovatief en efficiënt

De BLUEMARK E.CARD maakt het printen van industriële kaarten efficiënter en toepassingsgerichter dan ooit tevoren. In de brochure vindt u uitgebreide informatie over de UV-inkjetprinter. Overtuig jezelf van de unieke combinatie van UV led-uithardende inkt en de onderhoudsarme thermische inkjettechnologie.

Naar de brochure
Persoon die op een werkplek kaartmateriaal codeert met de BLUEMARK E.CARD
Persoon verwijdert gemarkeerd kaartmateriaal uit de UV-inkjetprinter

Hoge efficiëntie

De UV-inkjetprinter verwerkt kaartmaterialen met behulp van een geautomatiseerd kaarttransportsysteem. Na het plaatsen van een materiaalstapel worden de kaarten automatisch naar het drukproces geleid en na het bedrukken gestapeld om te kunnen worden verwijderd. Ongesorteerd materiaal wordt herkend en gemarkeerd volgens het betreffende afdrukproject. De UV-inkjetprinter maakt indruk met zijn compacte bouwvorm en hoge printvolume. De geautomatiseerde materiaalverwerking zorgt voor tijdbesparingen tot 40% vergeleken met printers met een handmatige materiaalverwerking.

Hoogwaardig markeren op materialen van kunststof en metaal

Hoogwaardige markering

De BLUEMARK E.CARD codeert kaartmaterialen met een innovatieve combinatie van thermische inkjettechnologie (TIJ) en UV led-uithardende inkten. De TIJ-technologie maakt een hoge afdrukresolutie mogelijk. Met behulp van de geautomatiseerde materiaalherkenning bepaalt de printer een op het basismateriaal afgestemde inktsamenstelling en print hij op het materiaal met specifieke markeerparameters. Het modulaire inktconcept produceert fijne en scherpe lettertypes. Door de intensieve uitharding van de inkt met UV-licht zijn markeringen veeg-, kras- en chemicaliënbestendigheid.

Selectie van kaartmaterialen voor het markeren met de BLUEMARK E.CARD

Toepassingsgerichte codering

De toepassingsgebieden voor de industriële codering variëren van beschermde schakelkasten tot machines en installaties waarin markeringen worden blootgesteld aan chemische en mechanische invloeden. Dankzij het modulaire inktconcept levert de BLUEMARK E.CARD optimale afdrukresultaten op materialen van kunststof en metaal. Wat uw vereisten voor industriële codering ook zijn, de BLUEMARK E.CARD combineert een bijzonder hoge efficiëntie bij de verwerking van UCT-materialen (polycarbonaat) en een zeer bestendige etikettering met UC-materialen (polyamide) en metalen schildjes.

Inktpatroon voor de BLUEMARK E.CARD

Weinig onderhoud

De BLUEMARK E.CARD maakt markeringen met behulp van thermische inkjetdruk. De inktpatronen bestaan uit een inktsysteem en een printkop. Door de printkop regelmatig te vervangen door de cartridge, biedt de printer een constant hoge printkwaliteit en weinig onderhoud. Als de printer niet gebruikt wordt kunnen inktpatronen in het opbergvak worden opgeborgen. Het opslaan van de inktpatronen verlengt de houdbaarheid en voorkomt extra energieverbruik voor regelmatige reinigingsprocessen.

De persoon creëert een markeringsproject in de MARKING system Software

Eenvoudige bediening

Met de BLUEMARK E.CARD en de coderingssoftware MARKING system kunnen omvangrijke printprojecten snel en eenvoudig worden gerealiseerd. U kunt uw printtaken efficiënt plannen en bewaken via de bidirectionele OPC UA communicatie-interface. Het display van de printer geeft u ook alle nodige informatie over de apparaat- en de printstatus.

Efficiënte en toepassingsgerichte codering Optimale printresultaten op verschillende materialen voor een breed scala aan eisen

UCT-materiaal
Efficiënte verwerking van UCT-materialen van polycarbonaat
Metalen marker
Slijtvast markeren van metalen materialen met behulp van geschikte magazijnen
UC-materiaal
Slijtvast markeren van UC-materialen van polyamide
Twee mensen bekijken op een tablet video-tutorials over de bediening van de BLUEMARK E.CARD

Video-tutorials Stap voor stap uitgelegd

Ontdek de video-tutorials op ons YouTube-kanaal met handige informatie en instructies over de bediening van de UV-inkjetprinter. Gebruik deze videotutorials als snelle opstarthulp en leer de verschillende functies van de BLUEMARK E.CARD stap voor stap kennen.