CLIPX ENGINEER ASSEMBLE - Software-add-on
1662166

The product will comply with CRA requirements

Software voor assistentie van werknemers bij de montage van klemmenstroken als geïntegreerde add-on van de engineeringssoftware clipx ENGINEER.
De add-on is beschikbaar als abonnementsmodel. De initiële abonnementsperiode is 12 maanden. De vermelde prijs is de jaarlijkse licentievergoeding. In tegenstelling tot de licentievoorwaarden van de software bedraagt de opzeggingstermijn 2 weken tot het einde van het desbetreffende contract.

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren
Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails







Compatibele producten



Uw voordelen

Tijdbesparing dankzij directe overname van de projectgegevens uit het engineeringproces
Vereenvoudigde weergave van de projecten in de productie dankzij stapsgewijze weergave van de processtappen
Fouten vermijden bij het selecteren van de artikelen door aansturing van een Pick-by-Light-systeem
Besparing van proceskosten door direct markeren en bedrukken binnen het montageproces