Markeringsgegevens eenvoudig aanmaken:
Met de software MARKING system kunnen individueel ontworpen markeringsoplossingen eenvoudig en comfortabel worden gerealiseerd. Alle markeringssystemen van Phoenix Contact kunnen centraal vanuit deze software worden aangestuurd en beheerd.
Met behulp van de uitgebreide toepassingsspecifieke functies en ontwerpopties kunt u specifiek ontworpen markeringsoplossingen voor klemmen, aders en kabels, maar ook voor apparaten en installaties realiseren.
Naast de vele functies voor de visuele vormgeving van de markeringsmaterialen waarborgt de gebruiksvriendelijke software efficiënte markeringsprocessen dankzij de krachtige functies voor het importeren van gegevens evenals interfaces voor gebruikelijke ECAD-programma's en tabelformaten. Dankzij de interface met clipx ENGINEER zijn naadloze processen van planning tot productie gewaarborgd.
Het Wire Marking Application Center begeleidt u zelfs door het volledige print- en applicatieproces tot en met de uiteindelijke gecodeerde ader of kabel.
MARKING SYSTEM SOFTWARE
-
Software
1669297
Maak eenvoudig en comfortabel markeringsbestanden op uw laptop of desktop. Alle markeringssystemen van Phoenix Contact evenals standaard kantoorprinters kunnen via de software worden aangestuurd. De software is beschikbaar als download.
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Alles uit één hand: de software MARKING system ondersteunt alle markeringssystemen en -materialen van Phoenix Contact
Algemene procesondersteuning van het zoeken en creëren van producten tot kant-en-klaar markeringsmateriaal
Structureren met behulp van de projectboom: efficiënt gestructureerde markeringsprojecten volgens IEC 81346 maken dankzij een overzichtelijke projectboom, intuïtieve gebruikersinterface en uitgebreide ontwerpopties
Perfecte ECAD-integratie: krachtige interfaces voor efficiënte gegevensimport uit ECAD-systemen en gangbare gegevensuitwisselingsformaten
Intuïtieve bediening via contextgevoelig menu: kies uit geautomatiseerde ontwerpopties, afgestemd op de betreffende werkstap
Gedecentraliseerde markeerprocessen op locatie: voor efficiënte codering direct op de schakelkast kunt u markeringsprojecten snel en eenvoudig naar de print- en markeersystemen zenden en zo alle informatie op het display van de apparaten laten weergeven
Gecentraliseerde markeerprocessen: beheer en bestuur alle markeersystemen met de MARKING system software en wijs uw projecten toe aan de print- en markeersystemen
Vermindering van uitvaltijden door bewaking van het gehele coderingsproces: naast de gangbare besturing via Ethernet biedt de THERMOMARK E SERIES nog een voordeel, omdat u in realtime op de hoogte wordt gehouden van de project- en bedrijfsstatus van de afzonderlijke apparaten door het gebruik van de bidirectionele communicatie-interface OPC UA
Efficiënte en eenvoudige adermarkering met MARKING system: het Wire Marking Application Center ondersteunt u door de visuele weergave van ader- en kabelmarkeringen tijdens het hele voorbereidingsproces van aders
Template Designer: ontwerp borden volgens uw eigen specificaties en voeg bijv. afbeeldingen, barcodes, speciale tekens en veiligheidstekens of geometrische vormen toe