THERMOMARK E.300 DOUBLE - Thermische printer
1472379

Wordt voorbereid op de eisen van de CRA

Thermische printer voor enkel- en dubbelzijdig bedrukken van materialen in rolformaat met een drukresolutie van 300 dpi. Geschikt voor continubedrijf in de productie en grote drukvolumes, omdat grote rollen ook kunnen worden verwerkt.

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Tweezijdig bedrukken garandeert optimale leesbaarheid van de krimp- en coderingsslangen
Door een van de 300 dpi printkoppen uit te schakelen, is enkelzijdig bedrukken van rolmaterialen mogelijk
Geschikt voor rolmaterialen uit het productprogramma van MARKING system
Eenvoudig inkorten of perforeren van eindloosmaterialen in rolformaat met de THERMOMARK E.CUTTER (voor het snijden van etikettenmateriaal in eindeloosformaat) of de THERMOMARK E.CUTTER/P (voor het perforeren van krimpslangen in eindeloosformaat)
Verander de standaardprinter simpelweg in een efficiënt afdruk- en applicatiesysteem: compatibiliteit met THERMOMARK E SERIES applicator THERMOMARK E.SLEEVE
Statusmeldingen verschijnen comfortabel in realtime en bidirectioneel ten opzichte van de markeringssoftware, dankzij OPC UA wanneer de printer via de Ethernet-interface wordt gebruikt
Eenvoudig gebruik van alle status- en foutmeldingen omdat betreffende video's direct, via het touchdisplay kunnen worden opgeroepen en afgespeeld
De drukresolutie met 300 dpi is voor alle gebruikelijke toepassingen en materialen de absolute standaard in de industrie
Efficiënte en onderhoudsarme werking dankzij beproefde druktechnologie via thermische overdracht
Eenvoudige aansturing en beheer met de software MARKING system