Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Markeringsmateriaal voor de industriële codering

Voor elk drukproces het juiste materiaal

Met behulp van digitale drukprocessen kunnen de meest uiteenlopende materiaalsoorten worden gemarkeerd. Voorgeconfectioneerde kaartmaterialen van kunststoffen, etiketten van kunststoffen of metaal evenals slangmaterialen worden veelvuldig toegepast.

Naar de producten
Materiaal
Markeringsmateriaal van Phoenix Contact

Markeringsmateriaal

Materiaaleigenschappen

De procesparameters bij het markeren moeten afgestemd zijn op de eigenschappen van het betreffende materiaal om een optimale afdruk te verkrijgen.

Daarbij is vooral de oppervlaktetoestand een doorslaggevende factor. Deze moet afgestemd zijn op het drukproces en het printmedium.

Daarom worden er verschillende oppervlakteveredelingstechnieken toegepast om markeringen op verschillende materialen in de gewenste kwaliteit te kunnen garanderen.

Overzicht van de markeringsmaterialen

Omdat alle takken van industrie vandaag de dag onder een steeds hogere kostendruk staan, zoeken bedrijven voortdurend naar nieuwe besparingsmogelijkheden. Op het gebied van markering is dat niet anders – een duidelijke en duurzame codering bespaart tijd en geld.

Metaal

De grootste voordelen van metalen plaatjes zijn gelegen in de bestendigheid en levensduur. In tegenstelling tot de meeste kunststoffen kunnen metalen materialen ook onder de ruwste omgevingsomstandigheden worden toegepast. Hierdoor worden deze materialen steeds vaker in de industrie toegepast, bijvoorbeeld als typeplaatjes in de machine-, besturings- en installatiebouw.

Phoenix Contact levert markeringsmateriaal van metaal voor het coderen van aders en kabels, voor het vastklikken in carriers evenals materialen met een zelfklevende folie die ook geschikt is voor ruwe oppervlakken.

Polyamide (PA)

Polyamide heeft ook bij hoge gebruikstemperaturen zeer goede elektrische, mechanische, chemische en thermische eigenschappen. Door stabilisering van de veroudering door warmte zijn kortstondig piektemperaturen tot +200 °C toegestaan.

Polyamide neemt gemiddeld 2,8 % vocht uit de omgeving op. Het gaat daarbij niet om opgenomen kristalwater, maar om chemisch gebonden H2O-groepen in de molecuulstructuur. Daardoor wordt de kunststof elastisch en breukvast, ook bij temperaturen tot -60 °C.

Brandbaarheidsklasse V2 tot V0 (volgens UL 94)
Siliconen- en halogeenvrij
Temperatuurbereik: van -60 °C tot +125 °C

Polycarbonaat (PC)

Polycarbonaat heeft een hoge mechanische sterkte en chemische bestendigheid. Andere eigenschappen van dit materiaal zijn een hoge stijfheid, vormvastheid en een goede hittebestendigheid. Van polycarbonaat worden bijzonder gladde en vormvaste markeringsmaterialen vervaardigd.

Geringe vochtopname
Siliconen- en halogeenvrij
Temperatuurbereik: van -40 °C tot +125 °C

Polyvinylchloride (pvc)

Pvc heeft een lange gebruikslevensduur. Het materiaal wordt vooral gekenmerkt door de uitstekende mechanische sterkte en een hoge chemische bestendigheid. Zowel zuurstof als ozon tasten pvc niet aan. Het materiaal is bestand tegen corrosieve zoutoplossingen en de meeste zuren.

Siliconenvrij
Temperatuurbereik: van -30 °C tot +80 °C

Polyester

Polyester is een chemicaliënbestendig materiaal. Het laat zich gemakkelijk bedrukken, vervormen en stansen. Polyester is resistent tegen UV-straling en neemt weinig vocht op.

Siliconen- en halogeenvrij
Temperatuurbereik: van -40 °C tot +150 °C (afhankelijk van de samenstelling)

Polyethyleen (PE)

Polyethyleen is een thermoplastische kunststof en is uitstekend bestand tegen zuren, logen en andere oplosmiddelen. PE neemt nauwelijks vocht op en beschikt over een hoge taaiheid en breukweerstand.

Siliconen- en halogeenvrij
Temperatuurbereik: -40 °C tot +80 °C

Polyolefinen

Polyolefinen zijn deelkristallijne thermoplasten die zich gemakkelijk als extrusieprofielen (crimpslangen) laten verwerken. Ze worden vooral gekenmerkt door de goede chemische bestendigheid.

Siliconenvrij
Temperatuurbereik: -55 °C tot +125 °C