Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Toepassingsgebieden van de industriële codering

Afgestemd op de praktijk en duidelijk

Voor elke toepassing de juiste markering.

Download de brochure "Klantreferenties industriële markeringsoplossingen".

Download brochure
Toepassingsgebieden van de industriële codering
Klemmenmarkering

Klemmenmarkering – helder en duidelijk

Voor het snel en foutloos aansluiten van klemmenstroken is een royale en duidelijke markering van de aansluitpunten onontbeerlijk. Dit geldt ook voor het onderhoud en de inbedrijfstelling van schakelkasten en installaties.

Klemmenmarkeringen van Phoenix Contact zijn optimaal op de klemmen afgestemd. Ze worden op verzoek als gemarkeerde of ongemarkeerde kaarten, rollen of vellen geleverd.

Ader- en kabelmarkering

Ader- en kabelmarkering – filigraan of massief

Een eenduidige en permanente codering van alle aders en kabels verhoogt de overzichtelijkheid in schakelkasten en installaties. Het vereenvoudigt montage- en onderhoudswerkzaamheden en is handig bij het verhelpen van storingen.

Ader- en kabelmarkeringen van Phoenix Contact bieden voor elke toepassing optimale coderingsmogelijkheden. Kies eenvoudig één van de montagetechnieken. U kunt de markering over de ader schuiven, erop klikken, plakken of met behulp van kabelbinders bevestigen.

 Apparaatmarkering

Apparaatmarkering – nauwkeurig coderen

De codering van elektrische en elektronische schakelkastcomponenten vereenvoudigt niet alleen het onderhoud, maar is in sommige bereiken zelfs verplicht. Bovendien vormt het coderen van de apparatuur ook een kwalitatieve opwaardering van de schakelkasten en installaties.

Phoenix Contact biedt een groot aantal verschillende mogelijkheden voor het markeren van apparaten. Het uitgebreide markeringsprogramma voorziet in alle toepassingen, van zelfklevende etiketten tot aan hoogwaardige gegraveerde plaatjes. Voor het markeren of graveren zijn verschillende printersystemen beschikbaar.

Installatiemarkering

Installatiemarkering – oriëntatie geven

Een uitgebreide en duidelijke codering van installaties waarborgt niet alleen veiligheid, maar is zelfs wettelijk verplicht. Veiligheids- en waarschuwingsplaatjes geven belangrijke informatie en verbeteren de bedrijfsprocessen.

Phoenix Contact biedt een groot aantal coderingsschildjes voor het markeren van installaties. Van waarschuwingslabels tot meerkleurige symboolplaatjes voorziet het uitgebreide productassortiment in alle toepassingen. Voor het markeren zijn verschillende printersystemen beschikbaar. Daarnaast zijn HF- en UHF-handhelds en bijbehorende plaatjes met transponder of tag leverbaar. Met het RFID-systeem RFMARK kunnen gegevens zonder aanraking en zonder zichtcontact worden ontvangen, verzonden en gescand.