Industrial Wireless: van IWLAN en Wireless IO tot LoRaWAN

Industrial Wireless: van IWLAN en Wireless IO tot LoRaWAN

Industrial Wireless maakt veilige en betrouwbare, draadloze verbindingen mogelijk met industriële toepassingen. Maak, afhankelijk van de vereiste, gebruik van IWLAN of Bluetooth voor realtime communicatie, NearFi voor toepassingen dichtbij of LoRaWAN en Trusted Wireless voor grote afstanden. Onze wireless-oplossingen omvatten access points en clients alsmede passende antennes en kabels.

Go to Product Detail Page for item 1396318
ANT-OMNI-0671-02 - Antenne
ANT-OMNI-0671-02 - Antenne
1396318

Multiband-omnidirectionele antenne met vandalismebescherming voor montage in een schakelkast, optioneel wandmontage met toebehoren, frequentieband: 0,6 GHz ... 7,1 GHz, versterking: 2 dBi ... 4 dBi, beschermklasse: IP67, schokbestendig: IK10, zeewaterbestendig, aansluiting: N (female)

Go to Product Detail Page for item 1038567
TC MOBILE I/O X200-4G - SMS-relais
TC MOBILE I/O X200-4G - SMS-relais
1038567

Sms-relais en meldmodule, Europese uitvoering, analoge en digitale waarden via mobiel netwerk bewaken, relaisuitgangen op afstand schakelen, communicatie via sms of mobiele gegevensverbinding, voedingsspanning 10 V ... 60 V DC. Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA).

NEW
Go to Product Detail Page for item 1752496
FL WLAN 1122 - Draadloos module
FL WLAN 1122 - Draadloos module
1752496

WLAN-client, soft access point, Wi-Fi 6, met interne antennes (MIMO) voor montage in één gat, IP66/68, -30 °C … +60 °C, WLAN 802.11 a, b, g, n, ac, ax, frequentie: 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, aansluitgegevens: 9 V DC ... 32 V DC, RJ45: voor LAN, http/https, CLI, REST-API

NEW
Go to Product Detail Page for item 1433050
NEARFI 2200 B - Inductieve koppeling
NEARFI 2200 B - Inductieve koppeling
1433050

NearFi-base, contactloze energie- en realtime-Ethernet-koppelmodule, 50 W (US), 100 Mbit/s, bereik ≤10 mm, M12-Push-Pull, IP65, combineerbaar met NEARFI 2200 R. Optioneel: 100 W (US) in combinatie met NEARFI 200 of 2 x 50 W (US+UA) met NEARFI 300. Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA).

NEW
Go to Product Detail Page for item 1433049
NEARFI 2200 R - Inductieve koppeling
NEARFI 2200 R - Inductieve koppeling
1433049

NearFi-remote, contactloze energie- en realtime-Ethernet-koppelmodule, 50 W (US), 100 Mbit/s, bereik ≤10 mm, M12-Push-Pull, IP65, combineerbaar met NEARFI 2200 B. Optioneel: 100 W (US) in combinatie met NEARFI 200 of 2 x 50 W (US+UA) met NEARFI 300. Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA).

De draadloze technologie die geschikt is voor uw toepassing

In de praktijk hebben zich inmiddels diverse draadloze technologieën voor uiteenlopende toepassingen bewezen. Phoenix Contact biedt op uw applicaties afgestemde, draadloze industriële oplossingen.

  • NearFi: voor de contactloze energie- en realtime Ethernet-dataoverdracht in de buurt
  • WLAN IEEE 802.11 (Wi-Fi): Wireless Ethernet voor krachtige en industriële Ethernet-netwerken
  • Bluetooth: Wireless Ethernet en Wireless I/O voor de overdracht van besturingsgegevens in de fabrieksautomatisering
  • Trusted Wireless: Wireless I/O en Wireless Serial voor signaal- en dataoverdracht in omvangrijke installaties

Nieuwe producten

Industriële Wi-Fi 6-modulen
IO-Link – Basisapparaat
LoRaWAN-bodemvochtigheidssensor

Wi-Fi 6/6E voor krachtige netwerken

WLAN-modulen van de nieuwe generatie

De nieuwe WLAN 2300 access point- en WLAN 1000-clientserie met Wi-Fi 6/6E biedt betrouwbare real-time communicatie, een hoge betrouwbaarheid en ondersteunt grote netwerken met veel deelnemers. Wi-Fi 6E gebruikt ook nieuwe overdrachtskanalen in de 6 GHz-band voor betere prestaties.

Belangrijkste kenmerken

  • Wi-Fi 6/6E (2,4/5/6 GHz, afhankelijk van de variant en het land)
  • Bruto gegevenssnelheid tot 2400 Mbit/s
  • Snelle roaming in mobiele toepassingen
  • Bestuurbaar via REST-API
  • Maximale veiligheid met WPA2/WPA3
  • Ethernet met 10/100/1000 Mbit/s

Uw voordelen

  • Wi-Fi 6 (IEEE 802.11AX) voor een beter gebruik van ressources, stabiliteit en netwerkcapaciteit
  • Wi-Fi 6E met nieuwe, vrije kanalen in de 6 GHz-band
  • Snel wisselen van WLAN-cellen dankzij softwareoptimalisatie van de roaming-functie
  • WLAN-clients ondersteunen alle drie de banden: 2,4 GHz, 5 GHz en de nieuwe 6 GHz
  • Bijzonder hoge beveiliging dankzij WPA 3 en Security-by-Design (IEC 62443-4-1)

IO-Link-koppelingen

Contactloze energie- en dataoverdracht

Met IO-Link-koppelingen kunt u IO-Link-devices contactloos, snel en eenvoudig leveren en deze zonder slijtage of onderhoudsvrij aansluiten op het besturingssysteem. Dit voorkomt ongeplande en onvoorspelbare productieonderbrekingen en korte onderhoudsintervallen.

Belangrijkste kenmerken

  • Bidirectionele IO-Link-overdracht tot 230,4 kbit/s (COM3)
  • Contactloze energieoverdracht tot max. 18 W (24 V DC / 0,75 A)
  • Bereik tot 7 mm
  • Compacte M30, IP68 roestvrijstalen behuizing met M12-schroefverbindingstechnologie

Uw voordelen

  • Contactloos - dus geen slijtage en geen onderhoud
  • Universeel – naast stroom kunnen ook IO-Link-gegevens of twee digitale signalen worden verzonden
  • Compact – ronde M30-bouwvorm voor ruimtebesparende installatie
  • Flexibel – veel montagevrijheid dankzij variabele positioneringsmogelijkheden t.o.v. elkaar
  • Plug-and-play - geen configuratie nodig

LoRaWAN-bodemvochtigheidssensor

Registratie van bodemgegevens

De LoRaWAN-bodemvochtigheidssensor kan worden gebruikt om de huidige toestand van de bodem te bepalen. De sensor communiceert met het IoT-platform via een LoRaWAN-gateway om de geregistreerde gegevens over vocht, temperatuur en bodemgeleiding te gebruiken voor milieumonitoring.

Belangrijkste kenmerken

  • Meting van de volumefractie van water op een diepte van 30 cm in de bodem
  • LoRaWAN-deelnemers
  • Levensduur batterij tot 8 jaar
  • Beschermklasse IP67
  • Meetwaardegeheugen (6 meetwaarden)

Uw voordelen

  • Eenvoudig aan te passen aan verschillende vloertypen
  • 100% onderhoudsvrij
  • Volledig draadloos en kan dus overal worden geplaatst
  • Eenvoudig te integreren in systemen van derden met behulp van een JavaScript-bibliotheek
  • Robuuste en schokbestendige behuizing waarin de sensor met een rubberen hamer kan worden geslagen

Energie- en dataoverdracht in het nabij-veld-gebied

Een contactloze overdracht van energie en data via een luchtspleet maakt niet alleen slijtvaste en onderhoudsvrije aansluitingen mogelijk, maar ook doorgifte via glaswanden of andere niet geleidende media.

Dit resulteert in een breed scala aan mogelijke toepassingen, bijvoorbeeld op plekken waar ruimte en beweging beperkt zijn of waar trillingen, stof en vuil, rotatie en veelvuldig contact kunnen optreden.

NearFi-base-koppelmodule en remote-koppelmodule

NearFi-koppelmodulen voor de contactloze energie- en dataoverdracht

NearFi-koppelmodulen voor contactloze energie- en realtime Ethernet-overdracht

Met NearFi-koppelmodulen kunnen energiegegevens (tot 100 W) en realtime Ethernet-gegevens (100 Mbit/s, fullduplex) via een luchtspleet van enkele centimeters worden overgedragen. Voor de overdracht zijn in principe altijd twee apparaten nodig: een base- en een remote-koppelmodule. De modulen hoeven niet geconfigureerd te worden en zijn daardoor net zo gemakkelijk inzetbaar als een connector.

  • Universeel – protocolonafhankelijke realtime Ethernet-communicatie zonder latentie
  • Zichtbaar – rondom goed zichtbare diagnose door led-ring aan de behuizing
  • Robuust – IP65-behuizing met M12 PUSH-PULL-snelaansluittechniek voor snel en eenvoudig gebruik in veeleisende omgevingen
IO-Link-koppelmodule

IO-Link-koppelmodule voor contactloze IO-Link overdracht

IO-Link-koppelmodule voor contactloze IO-Link overdracht

IO-Link-koppelmodules worden gebruikt om energie (18 W) en IO-Link gegevens te verzenden via een luchtspleet van maximaal 7 mm. De apparaten werken eenvoudig via Plug-and-play. Base- en remote-koppelmodules worden automatisch aangesloten.

  • Universeel – naast energie kunnen ook IO-Link-gegevens of twee digitale signalen worden verzonden
  • Robuust – IP68 roestvrijstalen behuizing met M12-aansluitingen voor gebruik in veeleisende omgevingen
  • Compact – M30 bouwvorm voor ruimtebesparende installatie

IWLAN – Industrial Wireless LAN

IWLAN (IEEE 802.11 Wi-Fi) maakt de draadloze overdracht van Ethernet-gegevens mogelijk en wordt gekenmerkt door bijzonder robuuste hardware. Industrial WLAN is speciaal ontworpen voor de realtime en betrouwbare overdracht van industriële protocollen zoals PROFINET, EtherNet/IP™ of Modbus/TCP. Het biedt ook geoptimaliseerde, snelle roaming, die speciaal is ontwikkeld voor mobiele eindapparaten in grote WLAN-netwerken. Dit maakt IWLAN ideaal voor toepassingen zoals zelfrijdende transportsystemen (AGV), magazijnshuttles, elektrische monorailsystemen en de besturing van machines en installaties via tablets of smartphones. Met PROFIsafe kunnen zelfs veiligheidsrelevante functies draadloos worden gerealiseerd.

Wifi 1000 en 1100

Draadloze wifi-modulen voor de industrie

WLAN 1000- en 2300-serie – de WLAN-oplossing voor de industrie

De nieuwe industriële WLAN-serie met de access points uit de 2300-serie en de WLAN-1000-clients is gebaseerd op de geavanceerde Wi-Fi 6/6E-technologie (IEEE 802.11ax). Wi-Fi 6 verbetert de hulpbronnenefficiëntie, stabiliteit en netwerkcapaciteit. Dit verhoogt de betrouwbaarheid en realtime mogelijkheden, vooral in grote WLAN-netwerken met veel deelnemers. Met Wi-Fi 6E zijn er tal van extra, voorheen ongebruikte overdrachtkanalen beschikbaar in de nieuwe 6 GHz-band.

  • Moderne Wi-Fi 6/6E WLAN-technologie
  • Ondersteunt nieuwe 6 GHz-frequentieband met veel vrije kanalen
  • WLAN-drivers geoptimaliseerd voor industriële toepassingen
  • Transparante Layer 2-communicatie, bijv. voor PROFINET en PROFIsafe
  • Productvarianten met geïntegreerde antennes of externe antenne-aansluitingen
  • Snel wisselen van WLAN-cellen dankzij software-optimalisatie van de roaming-functie
  • Bijzonder hoge beveiliging dankzij WPA 3 en Security-by-Design (IEC 62443-4-1)

Industrial Bluetooth

Bluetooth is vooral bekend uit de draadloze telecomnetwerken en het computertoebehoren, maar heeft zich ook in de machine- en installatiebouw als communicatie-oplossing weten door te zetten. De technologie is uiterst ongevoelig voor storingen in de frequentieband en maakt een betrouwbaar parallel bedrijf met andere Bluetooth- of WLAN-toepassingen mogelijk. Daarom kunnen met Bluetooth zeer betrouwbare draadloze verbindingen worden gerealiseerd, die onder andere een voorwaarde zijn voor safety-communicatie (PROFIsafe, SafetyBridge, enz.). Bluetooth is zeer geschikt voor kleine, statische, draadloze netwerktoepassingen met weinig deelnemers (point-to-point-toepassing of kleine netwerken met maximaal zeven deelnemers). In het algemeen is Bluetooth uitstekend geschikt voor de overdracht van Ethernet- en PROFINET-gegevens of I/O-signalen aan bewegende of roterende machinedelen.

Twee draadloze Ethernet-brug-EPA's communiceren met elkaar

De robuuste draadloze Ethernet-brug EPA

Bluetooth EPA – Ethernet en PROFINET via Bluetooth

De Ethernet-poortadapter EPA 2 zorgt voor de draadloze verbinding van uw voor het Ethernet geschikte automatiseringsmodulen met het besturingsnetwerk via Bluetooth, safety inbegrepen. De EPA 2 combineert een betrouwbare draadloze module met een geïntegreerde antenne in een compacte en robuuste industriële IP65-behuizing, voor een eenvoudig uit te voeren integratie in uw toepassing.

  • Transparant in industriële Ethernet-besturingsnetwerken zoals PROFINET integreren
  • Eenvoudige configuratie dankzij MODE-knop
  • Geschikt voor safety-communicatie zoals PROFIsafe of SafetyBridge
  • Low Emission Mode, voor geringe stooremissies bij de opbouw van verbindingen
  • Black Channel Listing maakt het mogelijk om max. drie WLAN-kanalen te configureren waarvan het frequentiebereik niet door de EPA-module wordt gebruikt.
Met de Wireless MUX zorgt u voor een betrouwbare overdracht van uw I/O-signalen

Met de Wireless MUX zorgt u voor een betrouwbare overdracht van uw I/O-signalen naar moeilijk toegankelijke of draaiende stations

Wireless-multiplexer - I/O-signalen overdragen via Bluetooth

Gebruik de Wireless MUX waar u I/O-signalen zonder bekabeling wilt overdragen. Het systeem draagt 16 digitale en 2 analoge signalen bidirectioneel over. Dat betekent dat u daarmee een 40-aderige signaalkabel vervangt.

  • Eenvoudige inbedrijfstelling, want configureren of instellen is niet nodig
  • Hoog aantal kanalen in een compacte behuizing
  • Snelle verbindingsopbouw en signaaloverdracht
  • Bereik tot 200 m met rondstraalantennes, tot 400 m met richtantennes bij vrij zicht
  • Actuele Bluetooth 4.0-technologie

Trusted Wireless 2.0

De propriëtaire draadloze Trusted Wireless 2.0-technologie is door Phoenix Contact speciaal ontwikkeld voor industriële toepassingen. De technologie is vooral geschikt voor het draadloos doorgeven van sensor- en actor-informatie en voor de overdracht van geringe tot middelgrote datahoeveelheden in uitgestrekte installaties. Bij vrij zicht kunnen afstanden van enkele honderden meters tot en met meerdere kilometers tussen twee draadloze deelnemers worden overbrugd.

Trusted Wireless 2.0 vult zodoende het gat tussen WirelessHART als speciale technologie voor sensornetwerken en de hogesnelheidstechnologie Wireless LAN. De technologie wordt in het industriële, draadloze systeem Radioline van Phoenix Contact toegepast.

Draadloze Radioline-module

Radioline is de draadloze module voor omvangrijke installaties

Draadloos systeem Radioline voor I/O-signalen en seriële gegevens

Radioline is het draadloze systeem voor omvangrijke installaties. Bijzonder kenmerk: met slechts één draai aan het duimwieltje wijst u op eenvoudige wijze in- en uitgangen toe, helemaal zonder programmering. Dankzij de draadloze Trusted Wireless-technologie is Radioline de beste keuze voor betrouwbare toepassing in industriële omgevingen.

  • Hoge betrouwbaarheid dankzij Trusted Wireless-technologie
  • Ondersteunde frequentiebanden: 868 MHz, 900 MHz en 2,4 GHz
  • Bereik tot maximaal 32 km door instelbare overdrachtssnelheden
  • Flexibel in de netwerkopbouw: Radioline ondersteunt zowel point-to-point-verbindingen als complexe mesh-netwerken met maximaal 250 deelnemers
  • Besparen op apparatuur: met één enkel apparaat geeft u I/O-signalen of seriële data door, dankzij de geïntegreerde RS-232/485-interface
  • Uitbreidbaar met maximaal 32 I/O-modulen dankzij DIN-rail-busconnector en hot swap-mogelijkheid
Radioline-outdoor-box

Schakel- en verdeelinrichting voor buiteninstallatie

De Radioline-outdoor-box kan direct in de openlucht worden geïnstalleerd en is geschikt om draadloos I/O-signalen of seriële gegevens snel en eenvoudig over te dragen. Kies de draadloze modulen (optioneel 868, 900 of 2400 MHz) en het type en aantal I/O-uitbreidingsmodulen direct bij de bestelling.

  • Bij uitstek geschikt voor de installatie in de buitenruimte dankzij de robuuste, spuitwater- en UV-bestendige IP66-behuizing voor temperaturen van -25 tot +55 °C
  • Compleet voorbedrade junction box met geïntegreerde netvoeding, overspanningsbeveiliging, geselecteerde draadloze module en I/O-uitbreidingsmodulen voor een intuïtieve inbedrijfstelling en gemakkelijkere configuratie
Rondstraalantennes en richtantennes

Altijd ontvangst met de juiste antennetechniek

Antennes en toebehoren

Altijd gereed voor ontvangst: Phoenix Contact biedt een groot programma rondstraalantennes voor vrij beweegbare toepassingen en richtantennes voor de overbrugging van grote afstanden aan. Voor draadloze deelnemers die zich over een gedefinieerd traject verplaatsen, bijv. elektrische monorailsystemen, zijn bovendien leaky cables beschikbaar. Het programma wordt aangevuld met bijbehorende bekabelingstechniek, montagetoebehoren, zoals kabels, overspanningsbeveiliging en connectoren.

Het vermogen van een zendinstallatie wordt in grote mate beïnvloed door het antennesysteem. Waar u bij de selectie en installatie op moet letten, leest u in onze flyer '10 antenneregels'.

Persoon bij de planning van draadloze netwerken

Wij ondersteunen u bij de planning van krachtige, uitvalveilige, draadloze systemen

Professionele planning van draadloze netwerken

Een goede planning is een belangrijke voorwaarde voor een betrouwbaar en krachtig draadloos netwerk. Wij helpen u bij de planning, configuratie en inbedrijfstelling van uw draadloos netwerk net als bij het onderhoud en de ondersteuning in geval van storingen. Wilt u uzelf of uw medewerkers kennis over draadloze overdrachtstechniek laten opdoen? Wij bieden u cursussen en trainingen aan die op uw wensen en behoefte zijn afgestemd.

Professionele, draadloze site survey

Om de engineering van netwerken op basis van het draadloze systeem Radioline te vereenvoudigen, biedt Phoenix Contact een gratis simulatie van draadloze netwerken met max. tien stations aan. Noem ons de coördinaten van de stations die gekoppeld dienen te worden, en wij controleren de haalbaarheid voor u met behulp van planningssoftware voor draadloze netwerken of door op locatie de draadloze trajecten te testen. Met behulp van de simulatie wordt bepaald of een draadloze verbinding functioneert of getest moet worden. Bij de simulatie wordt rekening gehouden met de hoogtegegevens, draadloze zend- en ontvangstomstandigheden en oppervlakte-eigenschappen. U krijgt een uitvoerig testrapport en een materiaallijst met alle benodigde componenten.