FL WLAN 2340
-
Draadloos module
1510147
WLAN Access Point, Wi-Fi 6, met 2 internen antennes, IP65, -20 °C … +60 °C, WLAN 802.11a, n, ac, ax, frequentie: 2,4 GHz, 5 GHz, aansluitgegevens: 12 V DC ... 32 V DC of PoE, M12: voor power en LAN, HTTPS, CLI, REST-API
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Zoals de zaken er nu voorstaan, bereiden we het product zo voor dat het vanaf 11 december 2027 zal voldoen aan de eisen van de Cyber Resilience Act van de EU (CRA), op basis van de informatie die momenteel over de CRA beschikbaar is. |
| Producttype | Draadloos moduul |
| bouwvorm | Stand-alone |
| Bijzondere eigenschappen | Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA) |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Beveiligingsklasse | III (VDE 0106, IEC 60536) (Alleen voor indoor-toepassingen) |
| Overspanningscategorie | II (IEC 61010-1) |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Kaart voor draadloos | |
| uitvoering | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz, 5 GHz > 600 MBit/s |
| Montage-instructie | vast ingebouwd |
| testafstand | DC voeding + Ethernet/PoE interface voor functionele aarde 2,25 kV DC 1 min |
| Voeding: moduulelektronica | |
| Aansluittechniek | M12-connector |
| Aansluitmethode | Push-Pull-snelaansluiting of schroefaansluiting |
| doorsnedebereik AWG | 24 ... 16 |
| voedingsspanning | 24 V DC (Veiligheidslaagspanning zonder veilige scheiding (en beperkte energie-/stroombron of klasse 2 (NEC) voor UL)) |
| 48 V DC (PoE) | |
| voedingsspanningsbereik | 12 V DC ... 32 V DC (Veiligheidslaagspanning zonder veilige scheiding (en beperkte energie-/stroombron of klasse 2 (NEC) voor UL)) |
| 42,5 V ... 57 V (PoE) | |
| voedingsstroom | typ. 228 mA (bij DC Unom/20 °C/max. datadoorvoer) |
| 127 mA (met PoE 48 V DC/20 °C/typ. gegevenssnelheid/geen USB) | |
| stroomopname | max. 900 mA (bij DC Umin/Tmax/max. datadoorvoer) |
| max. 257 mA (bij PoE Umin/Tmax/max. datadoorvoer/USB) | |
| Antenne | |
| Aantal | 2 |
| Aansluitmethode | vast ingebouwd |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | MIMO |
| versterking | 5 dBi |
| Functies | |
| Configuratie | Web based management, automatiseerbare CLI, REST-API |
| Quality of Service (QoS) | ja |
| zendtoelatingen | Europa, voor andere landen zie online catalogus |
| landondersteuning | België |
| Bulgarije | |
| Denemarken | |
| Duitsland | |
| Estland | |
| Finland | |
| Frankrijk | |
| Griekenland | |
| Groot-Brittannië | |
| Ierland | |
| Italië | |
| Letland | |
| Lichtenstein | |
| Litouwen | |
| Luxemburg | |
| Malta | |
| Nederland | |
| Noorwegen | |
| Oostenrijk | |
| Polen | |
| Portugal | |
| Roemenië | |
| Zweden | |
| Zwitserland | |
| Slowakije | |
| Slovenië | |
| Spanje | |
| Tsjechië | |
| Hongarije | |
| Cyprus (rep.) | |
| Japan | |
| Ethernet/PoE (M12) | |
| Aantal interfaces | 1 |
| Aansluitmethode | M12-connector, X-gepolariseerd |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | autonegotiation en autocrossing |
| overdrachtssnelheid | 10/100/1000 Mbit/s |
| overdrachtsmedium | Koper |
| overdrachtslengte | 100 m (per segment) |
| Aantal kanalen | 1 (M12 push-pull-connectoren) |
| USB-C | |
| bussysteem | USB 3.0 |
| Aantal interfaces | 1 |
| Wireless | |
| Benaming | Wireless LAN |
| aansluitmethode antenne | (intern) |
| Frequentieband | 2,4 GHz |
| 5 GHz | |
| draadloze standaard | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| a | |
| b | |
| g | |
| n | |
| ac | |
| ax | |
| Wi-Fi 6 | |
| zendvermogen | max. 20 dBm |
| Aantal drAadloze interfaces | 1 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| aansluitbare draadloze modulen | 100 (In de access point-modus) |
| Breedte | 147 mm |
| Hoogte | 150 mm |
| diepte | 51 mm |
| aanwijzing m.b.t. opgave van afmetingen | Opbouwmaat zonder connectoren |
| Kleur (Behuizing) | zinkkleurig |
| Kleur (Afdekplaat) | zwart (RAL 9005) |
| materiaal bodemplaat | zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
| materiaal behuizing | PC |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 60 °C |
| beschermklasse | IP65 |
| Luchtdruk (bedrijf) | 800 hPa ... 1080 hPa (tot max. 2000 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 660 hPa ... 1080 hPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 60 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (niet condenserend) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 5 % ... 95 % (niet condenserend) |
| Mechanische test | |
| Schokbestendig volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g, 11 ms, halfsinus-schokimpuls |
| Trilbestendig volgens EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g, 10 ... 150 Hz |
| Continue schoktest volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g, 16 ms, 6000 schokken |
| breedbandruis volgens EN 60068-2-64 | Categorie 1, klasse A |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| Contactontlading | ± 6 kV |
| luchtontlading | ± 8 kV |
| Indirecte ontlading | ± 6 kV |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| frequentiebereik | 80 MHz ... 1000 MHz |
| Testveldsterkte | 10 V/m |
| frequentiebereik | 1000 MHz ... 6000 MHz |
| Testveldsterkte | 3 V/m |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| Opmerking | ±2,2 kV |
| stootstroombelasting (surge) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
| stootstroombelasting (surge) | |
| signaal | ± 0,5 kV (symmetrisch) |
| ± 1 kV (asymmetrisch) | |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| frequentiebereik | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Spanning | 10 V |
| Stooremissie | |
| normen / bepalingen | EN 55032 |
| testresultaat | Klasse B |
| Montage-instructie | interne antenne |
| Artikelnummer | 1510147 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DNN2W4 |
| Productcode | DNN2W4 |
| GTIN | 4063151971748 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 1.412 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 1.405 g |
| Douanetariefnummer | 85176200 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170501 |
| ECLASS-15.0 | 19170501 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000816 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Diboron trioxide (CAS-nr.: 1303-86-2) |
| Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
| 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-nr.: 3147-75-9) | |
Compatibele producten
-
-
SACC-P12MSX-8CT-CL SH - Dataconnector 1489580
-
SACC-P12FS-5PL-CM SH - Connector 1438180
-
NBC-M12MSX/ 2,0-94F/R4AC - Netwerkkabel 1407472
-
NBC-M12MSX/10,0-94F/R4AC - Netwerkkabel 1407474
-
SAC-5P- 2,0-PUR/M12FS - Sensor-/actorkabel 1504848
-
SAC-5P-10,0-PUR/M12FS SH - Sensor-/actorkabel 1500758
-
ANT-OMNI-2459-04 - Antenne 1284780
-
ANT-OMNI-2459-02 - Antenne 2701408
-
RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-N - Antenne 2702898
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antenne 2885919
-
ANT-OMNI-5900-01 - Antenne 2701347
-
ANT-DIR-2459-01 - Antenne 2701186
-
NBC-COX-CNM/0.5-M/COX-CNM - Coaxiale kabel 1340122
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Coaxiale kabel 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Coaxiale kabel 1340124
-
CN-LAMBDA/4-5.9-BB - Overspanningsbeveiligingsmodule 2838490
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem