Multiband-omnidirectionele antenne met vandalismebescherming voor montage in een schakelkast, optioneel wandmontage met toebehoren, frequentieband: 0,6 GHz ... 7,1 GHz, versterking: 2 dBi ... 4 dBi, beschermklasse: IP67, schokbestendig: IK10, zeewaterbestendig, aansluiting: N (female)
Antennes
Rondstraalantenne voor wand- of mastmontage, 2,4 GHz, versterking: 6 dBi, beschermingsklasse: IP67, zeewaterbestendig, schok- en trillingsbestendig, aansluiting: N (female), incl. montagehoek en mastbeugels, ATEX- en IECEx-toelating
Multiband-rondstraalantenne met vandalismebeveiliging voor schakelkastmontage, bijzonder platte bouwvorm, frequentieband: 0,6 GHz ... 7,1 GHz, versterking: 3 dBi ... 5 dBi, beschermklasse: IP67, stootvast: IK10, aansluiting: N (female)
Multiband omnidirectionele antenne voor een van buitenaf onzichtbare installatie in schakelkasten van kunststof, frequentieband: 0,6 GHz ... 7,1 GHz, versterking: 1 dBi .... 2 dBi, aansluiting: SMA (male), antenneplug met 90°-bochtverbinding
Rondstraalantenne voor wandmontage, frequentieband 2,4 GHz, versterking: 2 dBi, beschermingsklasse: IP65, aansluiting: RSMA (male), incl. 1,5 m aansluitkabel, montagehoek en montagemateriaal
Multiband-rondstraalantenne voor wand- of mastmontage, 0,6 GHz ... 7,1 GHz, versterking: 1 dBi ... 3 dBi, beschermklasse: IP67, zeewaterbestendig, aansluiting: N (female), incl. montagehoek en mastbeugels
Richtantenne voor wand- of mastmontage, 2,4 GHz / 5 GHz, versterking: 9 dBi, beschermingsklasse: IP67, stootvast: IK06, zeewaterbestendig, aansluiting: N (female), incl. montagehoek en mastbeugels, ATEX- en IECEx-toelating
Multiband-rondstraalantenne met vandalismebeveiliging voor schakelkastmontage, frequentieband: 2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz, versterking: 6 dBi / 8 dBi / 8 dBi, beschermklasse: IP68, stootvast: IK08, reinigingsmiddelbestendig, schok- en trillingsbestendig, aansluiting: N (female)
Rondstraalantenne voor wand- of mastmontage, 868 MHz, versterking: 4 dBi, beschermklasse: IP67, zeewaterbestendig, aansluiting: N (female), incl. montagehoek en mastbeugels, ATEX- en IECEx-toelating
Rondstraalantenne voor wand- of mastmontage, 5 GHz, versterking: 5 dBi, beschermingsklasse: IP64, zeewaterbestendig, schok- en trillingsbestendig, aansluiting: N (female), incl. montagehoek en mastbeugels