ANT-OMNI-0671-03 - Antenne
1565400

Multiband omnidirectionele antenne voor een van buitenaf onzichtbare installatie in schakelkasten van kunststof, frequentieband: 0,6 GHz ... 7,1 GHz, versterking: 1 dBi .... 2 dBi, aansluiting: SMA (male), antenneplug met 90°-bochtverbinding

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

Optimaal geschikt voor vrij beweegbare of stationaire toepassingen in 2G/3G/4G/5G-mobiele netwerken
Universele toepassing door groot frequentiebereik
Toekomstbestendig dankzij het gebruik van loodvrije materialen