Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

SACC-P12MSX-8CT-CL SH - Dataconnector
1489580

Dataconnector, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), PROFINET CAT6A (10 Gbit/s), 8-polig, afgeschermd, connector recht M12 Push-Pull, polarisatie: X, Crimpaansluiting, materiaal rand: zinkspuitgietwerk, vertind, kabelbuitendiameter 6,5 mm ... 10 mm, zonder crimpcontacten

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

Extreem compact door de kleine aansluitruimte en de hoge contactdichtheid
Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
Veilig afgeschermd: betrouwbare schermaansluiting, ook onder extreme mechanische belasting
Robuuste verbindingen: geschikt voor spoorwegtoepassingen met hoge schok- en trillingsbelasting