Dataconnector, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), 8-polig, halogeenvrij, afgeschermd, connector recht M12, polarisatie: X, snijklemaansluiting, materiaal rand: zinkspuitgietwerk, vernikkeld, kabelbuitendiameter 5 mm ... 10 mm
M12-Ethernet-connectors
Dataconnector, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-polig, afgeschermd, connector recht M12, polarisatie: D, snijklemaansluiting, materiaal rand: messing, vernikkeld, kabelbuitendiameter 4 mm ... 8 mm
Dataconnector, Ethernet CAT5 (1 Gbit/s), 8-polig, halogeenvrij, afgeschermd, connector recht M12, polarisatie: A, snijklemaansluiting, materiaal rand: zinkspuitgietwerk, vernikkeld, kabelbuitendiameter 5 mm ... 9,7 mm
Dataconnector, Ethernet CAT5 (1 Gbit/s), 8-polig, halogeenvrij, afgeschermd, bus recht M12, polarisatie: A, snijklemaansluiting, materiaal rand: zinkspuitgietwerk, vernikkeld, kabelbuitendiameter 5 mm ... 9,7 mm
Dataconnector, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-polig, halogeenvrij, afgeschermd, connector recht M12, polarisatie: D, snijklemaansluiting, materiaal rand: zinkspuitgietwerk, vernikkeld, kabelbuitendiameter 5 mm ... 9,7 mm
Dataconnector, Ethernet CAT5 (1 Gbit/s), 8-polig, afgeschermd, connector haaks M12, polarisatie: A, snijklemaansluiting, materiaal rand: messing, vernikkeld, kabelbuitendiameter 4 mm ... 8 mm
Dataconnector, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-polig, afgeschermd, connector recht M12, polarisatie: D, schroefaansluiting, materiaal rand: messing, vernikkeld, kabelwartel Pg9, kabelbuitendiameter 6 mm ... 8 mm
Dataconnector, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), 8-polig, afgeschermd, connector haaks M12 SPEEDCON, polarisatie: X, Piercecon®-snelaansluiting, materiaal rand: zinkspuitgietwerk, vernikkeld, kabelbuitendiameter 4 mm ... 8 mm
Dataconnector, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), 8-polig, halogeenvrij, afgeschermd, bus recht M12, polarisatie: X, snijklemaansluiting, materiaal rand: zinkspuitgietwerk, vernikkeld, kabelbuitendiameter 5 mm ... 10 mm
Dataconnector, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), PROFINET CAT6A (10 Gbit/s), 8-polig, afgeschermd, connector haaks M12, polarisatie: X, Krimpaansluiting, materiaal rand: zinkspuitgietwerk, vertind, kabelbuitendiameter 6,5 mm ... 10 mm, zonder krimpcontacten