RJ45-connectoren, RJ45, Ethernet, CAT5 (1 Gbit/s), 8-polig, aansluitmethode: snijklemaansluiting, materiaal: Kunststof, aansluitdoorsnede: AWG 26- 23, beschermklasse: IP20
RJ45-connector
RJ45-connectoren, RJ45, Ethernet, CAT6A (10 Gbit/s), 8-polig, aansluitmethode: snijklemaansluiting, materiaal: Kunststof, aansluitdoorsnede: AWG 26- 24, beschermklasse: IP20
RJ45-connectoren, RJ45, Ethernet / PROFINET, CAT5 (1 Gbit/s), 8-polig, aansluitmethode: snijklemaansluiting, materiaal: metaal, aansluitdoorsnede: AWG 23- 22, beschermklasse: IP20, kleur: groen
RJ45-connectoren, RJ45, Ethernet / PROFINET, CAT5 (1 Gbit/s), 8-polig, aansluitmethode: snijklemaansluiting, materiaal: metaal, aansluitdoorsnede: AWG 23- 22, beschermklasse: IP20
RJ45-connectoren, RJ45, Ethernet, CAT5 (1 Gbit/s), 8-polig, aansluitmethode: snijklemaansluiting, materiaal: metaal, aansluitdoorsnede: AWG 26- 24, beschermklasse: IP20, kleur: groen
RJ45-connectoren, RJ45, Ethernet, CAT6A (10 Gbit/s), 8-polig, aansluitmethode: snijklemaansluiting, materiaal: metaal, aansluitdoorsnede: AWG 23- 22, beschermklasse: IP20
RJ45-connectoren, RJ45, PROFINET, CAT5 (100 Mbit/s), 4-polig, aansluitmethode: snijklemaansluiting, materiaal: Kunststof, beschermklasse: IP20
RJ45-connectoren, RJ45, Ethernet, CAT5 (1 Gbit/s), 8-polig, aansluitmethode: snijklemaansluiting, materiaal: Kunststof, aansluitdoorsnede: AWG 26- 23, beschermklasse: IP20
RJ45-connectoren, RJ45, Ethernet, CAT6A (10 Gbit/s), 8-polig, aansluitmethode: snijklemaansluiting, materiaal: metaal, aansluitdoorsnede: AWG 26- 24, beschermklasse: IP20
RJ45-connectoren, RJ45, Ethernet, CAT5 (1 Gbit/s), 8-polig, aansluitmethode: snijklemaansluiting, materiaal: metaal, aansluitdoorsnede: AWG 26- 24, beschermklasse: IP20