Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

M12-stiftconnector 2-polig

Go to Product Detail Page for item 1519574
SACCEC-M12FSB-2CON-M16/2,0-910 - Apparaatconnector voorwand
SACCEC-M12FSB-2CON-M16/2,0-910 - Apparaatconnector voorwand
1519574

Apparaatconnector voorwand, 2-polig, PUR halogeenvrij, roodlila RAL 4001, afgeschermd, bus, recht, M12, B-polarisatie, op vrij kabeluiteinde, Kabelaansluiting, kabellengte: 2 m, 0,22 mm2, PROFIBUS, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q2 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Go to Product Detail Page for item 1437478
SACCBP-FSB-2CON-PG9/5,0-910SCO - Apparaatconnector achterwand
SACCBP-FSB-2CON-PG9/5,0-910SCO - Apparaatconnector achterwand
1437478

Apparaatconnector achterwand, PROFIBUS, 2-polig, PUR halogeenvrij, roodlila RAL 4001, afgeschermd, bus, recht, M12-SPEEDCON, B-polarisatie, op vrij kabeluiteinde, Kabelaansluiting, kabellengte: 5 m, PROFIBUS, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q3 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Go to Product Detail Page for item 1534355
SACCBP-M12MSB-2CON-M16/1,0-910 - Apparaatconnector achterwand
SACCBP-M12MSB-2CON-M16/1,0-910 - Apparaatconnector achterwand
1534355

Apparaatconnector achterwand, PROFIBUS, 2-polig halogeenvrij, roodlila RAL 4001, afgeschermd, Stift, recht, M12, B-polarisatie, op vrij kabeluiteinde, Kabelaansluiting, kabellengte: 1 m, PROFIBUS, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q2 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Go to Product Detail Page for item 1525610
SACCEC-M12FSB-2CON-M16/5,0-910 - Apparaatconnector voorwand
SACCEC-M12FSB-2CON-M16/5,0-910 - Apparaatconnector voorwand
1525610

Apparaatconnector voorwand, 2-polig, PUR halogeenvrij, roodlila RAL 4001, afgeschermd, bus, recht, M12, B-polarisatie, op vrij kabeluiteinde, Kabelaansluiting, kabellengte: 5 m, 0,22 mm2, PROFIBUS, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q2 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Go to Product Detail Page for item 1437504
SACCBP-MSB-2CON-PG9/2,0-910SCO - Apparaatconnector achterwand
SACCBP-MSB-2CON-PG9/2,0-910SCO - Apparaatconnector achterwand
1437504

Apparaatconnector achterwand, PROFIBUS, 2-polig, PUR halogeenvrij, roodlila RAL 4001, afgeschermd, Stift, recht, M12-SPEEDCON, B-polarisatie, op vrij kabeluiteinde, Kabelaansluiting, kabellengte: 2 m, PROFIBUS, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q3 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Go to Product Detail Page for item 1525607
SACCEC-M12FSB-2CON-M16/1,0-910 - Apparaatconnector voorwand
SACCEC-M12FSB-2CON-M16/1,0-910 - Apparaatconnector voorwand
1525607

Apparaatconnector voorwand, 2-polig, PUR halogeenvrij, roodlila RAL 4001, afgeschermd, bus, recht, M12, B-polarisatie, op vrij kabeluiteinde, Kabelaansluiting, kabellengte: 1 m, 0,22 mm2, PROFIBUS, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q2 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag