D-SUB-connector, 15-polig, stift, een 35°-kabelaansluiting, universeel type voor alle systemen, pinbezetting: 1, 2, 3, ..., 14, 15 op schroefaansluitklem
D-SUB-connector
D-SUB-connector, 9-polig, stift, een 35°-kabelaansluiting, universeel type voor alle systemen, pinbezetting: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 op schroefaansluitklem
D-SUB-connector, 9-polige busconnector, twee 35°-kabelaansluitingen op één klemmenrij, bussysteem: CAN, CANopen®, SafetyBus-P tot 1 Mbit/s, afsluitweerstand via schuifschakelaar in te schakelen, pinbezetting: 2, 3, 7; schroefaansluitklemmen
D-SUB-connector, 9-polige busconnector, een 35°-kabelaansluiting, universeel type voor alle systemen, pinbezetting: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 op schroefaansluitklem
D-SUB-connector, 9-polig, stift, axiale uitvoering met twee kabelingangen, universeel type voor alle systemen, pinbezetting: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 op schroefaansluitklem
D-SUB-connector, 9-polige busconnector, 35° kabelaansluiting, bussysteem: CAN, CANopen®, SafetyBus-P tot 1 Mbit/s, met PG D-SUB-busconnector voor aansluiting op een programmeerapparaat, afsluitweerstand via schuifschakelaar in te schakelen, pinbezetting: 2, 3, 7, 9; schroefklemmen
D-SUB-connector, 15-polige busconnector, een 35°-kabelaansluiting, universeel type voor alle systemen, pinbezetting: 1, 2, 3, ..., 14, 15 op schroefaansluitklem
D-SUB-connector, 9-polige bus, axiale uitvoering met twee kabelingangen, universeel type voor alle systemen, pinbezetting: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 op schroefaansluitklem
D-SUB-connector, 9-polige bus, axiale uitvoering met twee kabelingangen, bussysteem: CAN, CANopen, SafetyBus-P; pinbezetting: 2,3,7; schroefaansluitklemmen
D-SUB-connector, 9-polig, stift, 35°-kabelaansluiting, bussysteem: PROFIBUS DP tot 12 Mbit/s, afsluitweerstand via schuifschakelaar in te schakelen, pinbezetting: 3, 5, 6, 8; schroefaansluitklemmen