Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2 - D-SUB-busconnector
2708232

D-SUB-connector, 9-polig, stift, 35°-kabelaansluiting, bussysteem: PROFIBUS DP tot 12 Mbit/s, afsluitweerstand via schuifschakelaar in te schakelen, pinbezetting: 3, 5, 6, 8; schroefaansluitklemmen

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

In te schakelen afsluitweerstand
Schroefaansluiting
35°-kabelaansluiting
Wijziging van de D-SUB-oriëntatie door draaibaar aansluitblok
Metalen behuizing voor een hoge storingvrijheid bij maximale overdrachtssnelheid
Tril- en schokbestendig overeenkomstig EN 50155
Geschikt voor alle gangbare Fast Connect PROFIBUS-kabels en RS-485-buskabels