SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 - D-SUB-busconnector
2708245

D-SUB-connector, 9-polig, stift, kabelingang onder een hoek van 35°, bussysteem: PROFIBUS DP tot 12 Mbit/s met Pg-D-SUB-bus voor het aansluiten van een programmeerapparaat, afsluitweerstand via schuifschakelaar in te schakelen, pinbezetting: 3, 5, 6, 8; schroefaansluitklemmen


Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

In te schakelen afsluitweerstand
Schroefaansluiting
Kabeltoevoer onder een hoek van 35°
Wijziging van de D-SUB-oriëntatie door draaibaar aansluitblok
Metalen behuizing voor een hoge storingvrijheid bij maximale overdrachtssnelheid
Tril- en schokbestendig overeenkomstig EN 50155
Geschikt voor alle gangbare Fast Connect PROFIBUS-kabels en RS-485-buskabels