RJ45-knikbeveiliging , voor de stiftcontactblokken VS-08-ST-H11-RJ45 en VS-08-ST-H21-RJ45, voor kabeldiameters tot 7 mm, kleur: grijs
Knikbeveiligingen
RJ45-knikbeveiliging, voor stiftcontactblok VS-08-ST-RJ45, kabeldiameters tot 6 mm, kleur: grijs
RJ45-knikbeveiliging, voor stiftcontactblok VS-08-ST-RJ45, kabeldiameters tot 6 mm, kleur: groen
RJ45-wartelbehuizing, IP20, voor stiftcontactblok VS-08-ST-RJ45, met push-pull-vergrendeling voor aanbouwramen, voor kabeldiameters 5,0 mm ... 6,5 mm
RJ45-wartelbehuizing, IP20, voor stiftcontactblok VS-08-ST-RJ45, met push-pull-vergrendeling voor aanbouwramen, gedraaide uitvoering, voor Factoryline Modular Managed Switches, voor kabeldiameters 5,0 mm ... 6,5 mm
RJ45-knikbeveiliging , voor de stiftcontactblokken VS-08-ST-H11-RJ45 en VS-08-ST-H21-RJ45, voor kabeldiameters tot 7 mm, kleur: groen
Knikbescherming, geschikt voor de kabelbehuizing KGS-..., voorkomt het knikken van de kabel
Knikbeveiliging
Knikbeveiliging, voor wartelbehuizingen SC-RJ/IP67