Glasvezelconnector, FSMA, MM, 4-polig, aansluitmethode: Kabelaansluiting, materiaal: metaal, beschermklasse: IP20
Lichtgeleiderconnector
Glasvezelconnector, FSMA, MM, 2-polig, materiaal: metaal, beschermklasse: IP20
Glasvezelconnector, SC-RJ, MM, 2-polig, aansluitmethode: Push-Pull, materiaal: metaal, beschermklasse: IP20
Glasvezelconnector, SC-RJ, MM, 2-polig, aansluitmethode: Kabelaansluiting, materiaal: Kunststof, beschermklasse: IP20, kleur: zwart
Glasvezelconnector, MM, 4-polig, materiaal: Kunststof, beschermklasse: IP20
Glasvezelconnector, SC-RJ, MM, 2-polig, beschermklasse: IP20
Glasvezelconnector, SC-RJ, Ethernet, MM, 2-polig, aansluitmethode: mechanische splijting, materiaal: Kunststof, beschermklasse: IP20, kleur: zwart
Glasvezelconnector, SC-RJ, MM, 2-polig, aansluitmethode: Push-Pull, materiaal: metaal, beschermklasse: IP20, kleur: zwart
Glasvezelconnector, MM, 4-polig, aansluitmethode: Kabelaansluiting, materiaal: metaal, beschermklasse: IP20
Glasvezelconnector, SC-RJ, MM, 2-polig, aansluitmethode: Kabelaansluiting, materiaal: Kunststof, beschermklasse: IP20, kleur: zwart