De D-SUB-serie SUBCON-PLUS-CAN/... is speciaal ontworpen voor toepassing in CAN-systemen. Ze maken onder praktijkomstandigheden een comfortabele en snelle aansluiting van de binnenkomende en doorgaande buskabels mogelijk. De afsluitweerstand is in alle uitvoeringen al geïntegreerd en kan via een schuifschakelaar van buitenaf worden ingeschakeld. Op hetzelfde moment wordt het doorgaande bussegment afgeschakeld. Dit vergemakkelijkt de segmentsgewijze inbedrijfstelling en voorkomt foutieve afsluitingen. Een bijzonder kenmerk van de 35° haakse stekeruitvoering is de wendbaarheid van de interne aansluiteenheid. Zo kunt u ter plaatse beslissen of u de kabel linksom of rechtsom wilt laten lopen.
SUBCON-PLUS-CAN/PG
-
D-SUB-busconnector
2708119
D-SUB-connector, 9-polige busconnector, 35° kabelaansluiting, bussysteem: CAN, CANopen®, SafetyBus-P tot 1 Mbit/s, met PG D-SUB-busconnector voor aansluiting op een programmeerapparaat, afsluitweerstand via schuifschakelaar in te schakelen, pinbezetting: 2, 3, 7, 9; schroefklemmen
Productdetails
cULus Recognized
Toelatings-ID: E238705Compatibele producten
Uw voordelen
Separate klemmen voor buskabels
Segmentgewijze inbedrijfstelling
Hoge EMC-bestendigheid
Confectionering onder veldomstandigheden
Kabelinvoer flexibel te selecteren
Hoge overdrachtssnelheid
Geschikt voor buskabels overeenkomstig CiA Draft Recommendation 303-1 met een buitendiameter van 8 mm
In te schakelen afsluitweerstand
Wijziging van de D-SUB-oriëntatie door draaibaar aansluitblok