De D-SUB-serie SUBCON-PLUS-CAN/... is speciaal ontworpen voor toepassing in CAN-systemen. Ze maken onder praktijkomstandigheden een comfortabele en snelle aansluiting van de binnenkomende en doorgaande buskabels mogelijk. De afsluitweerstand is in alle uitvoeringen al geïntegreerd en kan via een schuifschakelaar van buitenaf worden ingeschakeld. Op hetzelfde moment wordt het doorgaande bussegment afgeschakeld. Dit vergemakkelijkt de segmentsgewijze inbedrijfstelling en voorkomt foutieve afsluitingen.
SUBCON-PLUS-CAN/AX
-
D-SUB-busconnector
2306566
D-SUB-connector, 9-polige bus, axiale uitvoering met twee kabelingangen, bussysteem: CAN, CANopen, SafetyBus-P; pinbezetting: 2,3,7; schroefaansluitklemmen
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Separate klemmen voor buskabels
Segmentgewijze inbedrijfstelling
Hoge overdrachtssnelheid
Confectionering onder veldomstandigheden
Kabelinvoer flexibel te selecteren
Hoge EMC-bestendigheid
Geschikt voor buskabels overeenkomstig CiA Draft Recommendation 303-1 met een buitendiameter van 8 mm
In te schakelen afsluitweerstand