FL WLAN 1022
-
Draadloos module
1752493
WLAN-client, soft access point, Wi-Fi 6, met 2 externe antenneaansluitingen (RSMA-F), IP20, -30 °C … +60 °C, WLAN 802.11a, n, ac, ax, frequentie: 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, aansluitgegevens: 9 V DC ... 32 V DC, RJ45: voor LAN, http/https, CLI, REST-API
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Zoals de zaken er nu voorstaan, bereiden we het product zo voor dat het vanaf 11 december 2027 zal voldoen aan de eisen van de Cyber Resilience Act van de EU (CRA), op basis van de informatie die momenteel over de CRA beschikbaar is. |
| Producttype | Draadloos moduul |
| bouwvorm | Stand-alone |
| Bijzondere eigenschappen | Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA) |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Beveiligingsklasse | III (VDE 0106, IEC 60536) (Alleen voor indoor-toepassingen) |
| Overspanningscategorie | II (IEC 61010-1) |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Kaart voor draadloos | |
| uitvoering | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz, 5 GHz > 600 MBit/s |
| Montage-instructie | vast ingebouwd |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 4,3 W |
| testafstand | 24 V-voeding/functionele aarde 500 V DC 1 min |
| Ethernet-interface / alle andere potentiëlen 2,25 kV DC 1 min | |
| 24 V-voeding/interne logica 500 V DC 1 min | |
| Voeding: moduulelektronica | |
| Aansluittechniek | COMBICON |
| Aansluitmethode | Push-in-veerdrukaansluiting |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | aanbevolen kabeldoorsnede: 0,75 mm² |
| aanbevolen adereindhulzen: aansluitlengte 10 mm | |
| aanbevolen krimptang: trapeziumvormig of vierkant | |
| Benaming | 1128752 FMC 1,5/ 3-ST-3,5-RF GY35BD1-3 |
| aantal polen | 3 |
| doorsnedebereik AWG | 24 ... 16 |
| voedingsspanning | 24 V DC (SELV) |
| voedingsspanningsbereik | 9 V DC ... 32 V DC (PELV/SELV) |
| voedingsstroom | typ. 180 mA (bij Unom/ 20 °C/ max. datadoorvoer) |
| stroomopname | max. 800 mA (bij Umin/ Tmax/ max. datadoorvoer) |
| 1128752 FMC 1,5/ 3-ST-3,5-RF GY35BD1-3 | |
| Aansluitmethode | Push-in-veerdrukaansluiting |
| steekbaar | ja |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
| Striplengte | 10 mm |
| Antenne | |
| Aantal | 2 |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | MIMO |
| Functies | |
| Configuratie | Web based management, automatiseerbare CLI, REST-API |
| Quality of Service (QoS) | ja |
| zendtoelatingen | Europa, voor andere landen zie online catalogus |
| landondersteuning | België |
| Bulgarije | |
| Denemarken | |
| Duitsland | |
| Estland | |
| Finland | |
| Frankrijk | |
| Griekenland | |
| Groot-Brittannië | |
| Ierland | |
| Italië | |
| Letland | |
| Lichtenstein | |
| Litouwen | |
| Luxemburg | |
| Malta | |
| Nederland | |
| Noorwegen | |
| Oostenrijk | |
| Polen | |
| Portugal | |
| Roemenië | |
| Zweden | |
| Zwitserland | |
| Slowakije | |
| Slovenië | |
| Spanje | |
| Tsjechië | |
| Hongarije | |
| Cyprus (rep.) | |
| Zuid-Korea | |
| Ethernet (RJ45) | |
| Aantal interfaces | 1 |
| Aansluitmethode | RJ45 |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | autonegotiation en autocrossing |
| overdrachtssnelheid | 10/100/1000 Mbit/s |
| overdrachtsmedium | Koper |
| overdrachtslengte | 100 m (per segment) |
| Aantal kanalen | 1 (RJ45-poorten) |
| Wireless | |
| Benaming | Wireless LAN |
| aansluitmethode antenne | RSMA (female) |
| Frequentieband | 2,4 GHz |
| 5 GHz | |
| 6 GHz | |
| draadloze standaard | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| a | |
| b | |
| g | |
| n | |
| ac | |
| ax | |
| Wi-Fi 6 | |
| zendvermogen | max. 19,5 dBm (met twee antennes) |
| Aantal drAadloze interfaces | 1 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| aansluitbare draadloze modulen | 20 (10 per virtuele interface in AP-modus) |
| Breedte | 63 mm |
| Hoogte | 26 mm |
| diepte | 113 mm |
| aanwijzing m.b.t. opgave van afmetingen | Opbouwmaat zonder connectoren |
| Kleur (Behuizing) | zinkkleurig |
| Kleur (Afdekplaat) | zwart (RAL 9005) |
| materiaal bodemplaat | zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
| materiaal behuizing | PC |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -30 °C ... 60 °C |
| beschermklasse | IP20 |
| Luchtdruk (bedrijf) | 800 hPa ... 1080 hPa (tot max. 2000 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 660 hPa ... 1080 hPa (Tot 3500 m boven NAP) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (niet condenserend) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 5 % ... 95 % (niet condenserend) |
| Mechanische test | |
| Schokbestendig volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g, 11 ms, halfsinus-schokimpuls |
| Trilbestendig volgens EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g, 10 ... 150 Hz |
| Continue schoktest volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g, 16 ms, 6000 schokken |
| breedbandruis volgens EN 60068-2-64 | Categorie 1, klasse A |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| Contactontlading | ± 6 kV |
| luchtontlading | ± 8 kV |
| Indirecte ontlading | ± 6 kV |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| frequentiebereik | 80 MHz ... 1000 MHz |
| Testveldsterkte | 10 V/m |
| frequentiebereik | 1000 MHz ... 6000 MHz |
| Testveldsterkte | 3 V/m |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| Opmerking | ±2,2 kV |
| stootstroombelasting (surge) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
| stootstroombelasting (surge) | |
| signaal | ± 0,5 kV (symmetrisch) |
| ± 1 kV (asymmetrisch) | |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| frequentiebereik | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Spanning | 10 V |
| Stooremissie | |
| normen / bepalingen | EN 55032 |
| testresultaat | Klasse B |
| montagetechniek | Wandmontage |
| Railmontage | |
| Montage-instructie | antennes niet bij de levering inbegrepen |
| Artikelnummer | 1752493 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DNN2W4 |
| Productcode | DNN2W4 |
| GTIN | 4067923318397 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 370 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 370 g |
| Douanetariefnummer | 85176200 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170501 |
| ECLASS-15.0 | 19170501 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000816 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | 4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nr.: 80-05-7) |
| Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-nr.: 119-47-1) | |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nr.: 79-94-7) | |
| 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-nr.: 3147-75-9) | |
Compatibele producten
-
-
ANT-OMNI-2459-04 - Antenne 1284780
-
RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Coaxiale kabel 2701402
-
NBC-COX-CNB/0.5-S/COX-CLM - Coaxiale kabel 1340129
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CLM - Coaxiale kabel 1340130
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CLM - Coaxiale kabel 1340131
-
NBC-COX-CNM/1.5-M/COX-CLM - Coaxiale kabel 1340133
-
NBC-COX-CNM/2.0-M/COX-CLM - Coaxiale kabel 1340135
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - Adapter 2904790
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adapter 2867843
-
FL MICRO SD FLASH - Programma-/configuratiegeheugen 1129482
Uw voordelen
Wi-Fi 6E (6 GHz)
Wi-Fi 6 (2,4/5 GHz)
Bruto gegevenssnelheid tot 2400 Mbit/s
Snelle roaming in mobiele toepassingen
Bestuurbaar via REST-API
Maximale veiligheid WPA 2/3
RJ45 met 10/100/1000 Mbit/s
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem