Industrial Wireless
FL RMS 20 - Montagerailadapter
FL RMS 20
-
Montagerailadapter
1178237
Montagerailadapter voor IP20 WLAN-apparaten
Productdetails
Expand all
Collapse all
Technische gegevens
Opmerking
Opmerking met betrekking tot de toepassing
Opmerking met betrekking tot de toepassing
Uitsluitend voor industrieel gebruik
Artikeleigenschappen
Producttype
Montagerailadapter
Afmetingen
Breedte
20 mm
Hoogte
87,8 mm
diepte
7,3 mm
printgatdiameter
3,3 mm
Materiaal
Kleur
blank aluminiumkleurig (RAL 9006)
Montage
montagetechniek
Railmontage
Commerciële gegevens
Artikelnummer
1178237
Verpakkingseenheid
1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
1 Stuks
Verkoopcode
DNN2WZ
Productcode
DNN2WZ
GTIN
4063151212872
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
23,13 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
23 g
Douanetariefnummer
73269098
Land van herkomst
TW
Classificaties
ECLASS
ECLASS-13.0
27370419
ECLASS-15.0
27370419
ETIM
ETIM 10.0
EC001024
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn
Ja
(Geen uitzonderingsregelingen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
EU REACH SVHC
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)
Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
Compatibele producten
Expand all
Collapse all
Vaak gezocht
Antennes
Product-helpfunctie