FL WLAN 1122 - Draadloos module
1752496

Wordt voorbereid op de eisen van de CRA

WLAN-client, soft access point, Wi-Fi 6, met interne antennes (MIMO) voor montage in één gat, IP66/68, -30 °C … +60 °C, WLAN 802.11 a, b, g, n, ac, ax, frequentie: 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, aansluitgegevens: 9 V DC ... 32 V DC, RJ45: voor LAN, http/https, CLI, REST-API

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Wi-Fi 6E (6 GHz)
Wi-Fi 6 (2,4/5 GHz)
Bruto gegevenssnelheid tot 2400 Mbit/s
Snelle roaming in mobiele toepassingen
Bestuurbaar via REST-API
Maximale veiligheid WPA 2/3
RJ45 met 10/100/1000 Mbit/s