Wifi 1000 en 2300 De robuuste draadloze wifi-modules wifi 1000 (client) en 2300 (access point) zijn speciaal ontwikkeld voor de eisen van de industrie en ondersteunen de moderne standaarden Wi-Fi 6 en Wi-Fi 6E voor een maximaal vermogen en een maximale toekomstbestendigheid. Kies tussen apparaten met externe antenneaansluitingen voor complexe draadloze taken en varianten met geïntegreerde antennes voor eenvoudige, ruimtebesparende installatie.
Bij de wifi 1020 zorgen twee externe antennes voor een optimale, draadloze dekking
Compact en flexibel Wifi 1020
Voertuigen, magazijnshuttles en machines moeten klein zijn. Daarom moeten alle componenten compact zijn en flexibel kunnen worden gemonteerd. De serie wifi 1020 (wifi-client en Soft Access Point) is precies hiervoor ontwikkeld. De compacte wifi-module ondersteunt de moderne Wi-Fi 6/6E standaarden (afhankelijk van de variant) en biedt triple-band functionaliteit voor 2,4 GHz, 5 GHz en 6 GHz. Hij kan aan wanden en platen worden gemonteerd of simpelweg op een montagerail worden geklikt. De bodemplaat van metaal zorgt voor een solide bevestiging en een betrouwbare warmteafvoer.
Om een goede draadloze dekking te garanderen, zelfs in moeilijke omstandigheden, zijn de FL wifi 1020's uitgerust met twee antenneaansluitingen. Zo kunt u altijd de optimale antenneoplossing kiezen.
Uw voordeel: Uitstekende ontvangst en flexibele montage
Eenvoudige montage van de wifi 1120
Ruimtebesparende totaaloplossing Wifi 1120
Bij wifi 1120 (wifi-client) zijn de draadloze module en de antennes samengebracht in één compact apparaat dat eenvoudig op de schakelkast of de machine wordt geschroefd.
De draadloze module wifi 1120 wordt eenvoudig, als een antenne, door middel van enkelgatsmontage geïnstalleerd. Hiervoor is op de machine of de schakelkast alleen maar een gat van 40 mm nodig. De voeding- en Ethernet-aansluiting wordt tot stand gebracht door middel van Push-in- resp. RJ45-connectoren. Omdat de wifi-module geen ruimte in de schakelkast nodig heeft, kan hij op elk moment eenvoudig worden toegevoegd aan de installatie. De behuizing van wifi 1120 is daarbij extreem robuust en ook bestand tegen grote mechanische belastingen en stoten (stootvastheid IK08).
Uw voordeel: snelle en ruimtebesparende installatie
De wifi 2300 wordt direct in het veld gemonteerd
Robuust design Wifi 2300
Het access point uit de 2300-serie is speciaal ontwikkeld voor directe installatie in veeleisende industriële omgevingen. De robuuste behuizing, hoge temperatuurbestendigheid van -30 tot +60 °C en beschermklasse IP65 maken het de ideale oplossing voor gebruik in extreme omstandigheden. De wifi 2300 biedt een volledige functionaliteit inclusief OFDMA, ondersteunt tot 200 deelnemers en zorgt voor maximale prestaties en stabiliteit, zelfs in netwerken met een hoge dichtheid aan apparaten. Dankzij de compacte bouwvorm, de keuze uit interne of externe antennes en de mogelijkheid om het apparaat eenvoudig aan de muur of een profiel te bevestigen, is de installatie flexibel en ongecompliceerd.
Uw voordeel: Ideale oplossing voor installatie in het veld
Betrouwbaar met Wi-Fi 6/6E
Met Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) ondersteunen de wifi-modulen van de serie 1000 en 2300 de nieuwste standaard voor draadloze netwerken. Dit betekent efficiënt gebruik van het frequentiespectrum, hogere gegevenssnelheden en stabiele prestaties, zelfs in drukke omgevingen. Technologieën zoals OFDMA, MU-MIMO en TWT zorgen voor maximale efficiëntie. Wi-Fi 6E is een bijzondere highlight. Afhankelijk van het type en de toestemming van het land zijn de apparaten van de nieuwe wifi-generatie geschikt voor drie banden en kunnen ze ook de 6 GHz frequentieband gebruiken. Dit zorgt voor vrije kanalen, minder interferentie en alle voordelen van Wi-Fi 6 in de 6 GHz-band. Dit betekent dat u uitstekend bent uitgerust voor de toenemende eisen van moderne industriële toepassingen.
Uw voordeel: krachtige, efficiënte en robuuste Wireless LAN
Bijzonder veilig dankzij beveiligingsstandaarden en gebruiksprofielen
Maximale veiligheid voor uw netwerk
De bescherming van uw netwerk en uw data tegen misbruik en manipulatie heeft voor ons hoogste prioriteit. De wifi-modules uit de 1000- en 2300-serie maken gebruik van geavanceerde beveiligingsmechanismen en voldoen aan alle huidige normen. Dankzij WPA3-codering geniet u van maximale wifi-beveiliging en betrouwbare bescherming tegen ongeautoriseerde toegang. Bovendien is het ontwikkelingsproces voor onze producten gecertificeerd volgens IEC 62443-4-1 en zijn de apparaten compatibel met IEC 62443-4-2. Om u het hoogste niveau van veiligheid en conformiteit te garanderen, voldoen de modules ook aan de strenge RED-veiligheidseisen.
Uw voordeel: Beveiliging tegen manipulatie en misbruik
Maximale ontvangst met de wifi 1000 en 2300
Goede ontvangst door geoptimaliseerde antennetechniek
Een goede signaalontvangst is van doorslaggevend belang voor een snelle en betrouwbare draadloze communicatie. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is de toepassing van hoogwaardige antennes. In de wifi 1120- en 2300-apparaten zijn twee krachtige antennes met MIMO-technologie (Multiple Input, Multiple Output) geïnstalleerd. Deze zorgen voor een snelle en stabiele draadloze ontvangst. Overal waar u dit nodig hebt. Hierdoor nemen zowel de robuustheid als de snelheid en het bereik van uw draadloze communicatie aanmerkelijk toe.
Uw voordeel: altijd een goede ontvangst
De wifi 1010 kan via REST-API worden geconfigureerd
Eenvoudig besturen door de PLC – met REST-API
Wifi 1000 en 2300 kunnen door middel van een REST-API eenvoudig door een PC of PLC worden geconfigureerd of op runtime worden aangestuurd. Zo kunnen veel wifi-modulen snel en eenvoudig met één commando worden geconfigureerd. Bovendien kan door de besturing het netwerkbeheer worden geautomatiseerd, bijvoorbeeld om voor wifi-gebruikers voor elke verbinding een nieuw eenmalig wifi-wachtwoord te configureren. Zo kan het veiligheidsrisico door het gemeenschappelijk gebruikte statische wifi-wachtwoord eenvoudig worden opgelost.
Uw voordeel: volledige controle voor de machineprogrammering
Automatische roaming van de mobiele deelnemers in een wifi-netwerk
Roaming – mobiliteit binnen het netwerk
Een van de sterkste punten van wifi is de mobiliteit. Deelnemers kunnen zich vrij door het netwerk bewegen en maken automatisch verbinding met het access point dat het sterkste signaal biedt.
Vooral voor industriële toepassingen is het cruciaal dat roaming snel en betrouwbaar werkt. Met onze wifi-oplossingen duurt het schakelen tussen draadloze cellen minder dan 100 ms.
Uw voordeel: Ononderbroken communicatie en maximale prestaties, zelfs in grote wifi-netwerken met veel bewegende deelnemers
Een overzicht van wifi 1000 en 2300
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Wifi 1020 | Wifi 1120 | Wifi 2300 | |
| Kenmerken | |||
| Montagetechniek | In de schakelkast, in junction boxen | Op de schakelkast, machines, enz. | Wandmontage, profiel enz. |
| Functie | Client (beperkte access point-functionaliteit) | Client (beperkte access point-functionaliteit) | Access point |
| Maximaal aantal wifi-clients | 10 (per virtuele wifi-interface) | 10 (per virtuele wifi-interface) | 100 (per virtuele wifi-interface) |
| Wifi-standaarden | Wi-Fi 6, downwards compatibel met Wi-Fi 4/5 | Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E (alleen wifi 1122) | Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E (alleen wifi 2350/2351) |
| Frequentieband | 2,4 en 5 GHz, 6 GHz (alleen wifi 1021/1022)¹⁾ | 2,4 en 5 GHz, 6 GHz (alleen wifi 1121/1122)¹⁾ | 2,4 en 5 GHz, 6 GHz (alleen wifi 2350/2351)¹⁾ |
| Maximale transmissiesnelheid (bruto) | 2.400 Mbit/s | 2.400 Mbit/s | 2.400 Mbit/s |
| Max. transmissiesnelheid (netto) | > 600 Mbit/s | > 600 Mbit/s wifi 1120 | > 600 Mbit/s |
| Antennes | twee externe aansluitingen (RSMA) | twee interne antennes (5 dBi) | Wifi 2330/2331: twee externe aansluitingen | Wifi 2340/2341: interne antennes | Wifi 2350/2351: |
| Maximaal zendvermogen | < 19 dBm (antenneaansluiting) | < 20 dBm (incl. antennes) | < 20 dBm (incl. antennes) |
| Beschermklasse | IP20 | IP68 | IP65 |
| Omgevingstemperatuur (bedrijf) | -30 °C ... +60 °C | -30 °C ... +60 °C | -20 °C ... +60 °C |
| μSD-slot | 1 | - | 1 |
| Ethernet | 1 x RJ45 | 1 x RJ45 | 1 x M12 |
| Power-over-Ethernet (PoE) | - | - | 1 |
| Class 1 Div 2 | Wifi 1021 | Wifi 1121 | Wifi 2331/2341/2351 |
| Naar de productlijst | Naar de productlijst | Naar de productlijst |
¹⁾ Landenvergunningen voor de 6-GHz-band afhankelijk van de regelgeving in de landen op aanvraag