IO-Link-koppelmodulen De contactloze energie- en datakoppelmodulen voorzien apparaten slijt- en onderhoudsvrij van stroom en IO-Link-data. Waar de gangbare verbindingstechnieken hun grenzen bereiken wat betreft plaats- en bewegingsbeperkingen, vibraties, stof en vuil, rotatie en contactfrequentie, maakt een contactloze overdracht communicatie zonder slijtage mogelijk.

IO-Link-koppelmodulen

Uw voordelen

  • Contactloos - geen slijtage, geen verontreiniging, geen vastlopen tijdens het koppelen
  • Flexibel – naast stroom kunnen ook IO-Link-data of twee digitale signalen worden verzonden
  • Robuust - IP68 roestvrijstalen behuizing met M12-aansluitingen voor gebruik in veeleisende omgevingen
  • Compact - M30-bouwvorm voor ruimtebesparende installatie
  • Compatibel - fabrikantoverkoepelend te gebruiken met alle gangbare IO-Link-Class-A-apparaten
IO-Link-koppelmodulen

IO-Link-koppelmodulen - zo eenvoudig als een connector

Contactloze energie- en IO-Link overdracht

De koppelmodulen verzenden contactloos energie (≤18 W) en IO-Link (≤230,4 kbit/s) via een luchtspleet van maximaal 7 mm. De energieoverdracht vindt inductief plaats en ook door niet-metalen tussenruimten, zoals glas, kunststof of hout, waardoor een breed scala aan toepassingen mogelijk is.

Communicatie in het nabije veld via een luchtspleet betekent dat er geen kennis van frequentieplanning of draadloze overdrachtstechniek nodig is. De IO-Link-koppelmodulen kunnen fabrikantoverkoepelend worden gebruikt met alle standaard IO-Link-Class-A-apparaten. Verder hoeven de apparaten niet geconfigureerd te worden en zijn daardoor net zo gemakkelijk inzetbaar als een connector.

Uw voordeel: Slijtagegevoelige connectoren of sleepringen in industriële toepassingen vervangen en kosten als gevolg van uitval tot een minimum reduceren.

IO-Link-koppelmodulen

IO-Link-koppelmodulen in gebruik

Veel montagevrijheid dankzij flexibele positioneringsmogelijkheden t.o.v. elkaar

De IO-Link-koppelmodulen kunnen, in tegenstelling tot gangbare connectoroplossingen, uit een willekeurige richting of ook roterend naar elkaar toe geleid worden. Ook hoeven de modulen zich niet exact boven elkaar te bevinden, maar mogen ze ook met een kleine afwijking of tangentiële hoek tegenover elkaar staan.

Uw voordeel: Minder hoge eisen aan de mechanische positionering van twee bewegende installatiedelen.

IO-Link-koppelmodulen

IO-Link-koppelmodulen met robuuste behuizing

Robuuste mechanische opbouw en nauwkeurige montage

Dankzij de IP68-behuizing kunt u de IO-Link-koppelmodulen ook in veeleisende omgevingen gebruiken. De zeer robuuste behuizing met een doorlopende, volledig van metaal gemaakte draadbuis biedt een variabele inbouwpositie in een montagehouder. De cilindrische M30-bouwvorm maakt bovendien flexibele en eenvoudige installatie mogelijk.

Uw voordeel: Nauwkeurige installatie in kleine ruimtes.

Connectiviteit voor een toekomstbestendige automatisering

De contactloze energie- en datakoppelmodulen voorzien apparaten van stroom en data. De IO-Link-koppelmodulen kunnen eenvoudig worden geïntegreerd tussen een IO-Link-master en een IO-Link-device en zijn direct klaar voor gebruik. Dankzij de gestandaardiseerde IO-Link-interface kunnen de koppelmodulen worden gebruikt met alle gangbare IO-Link-Class-A-apparaten.

Topologie IO-Link koppelmodulen

Contactloze energie- en dataoverdracht in het nabij-veld-gebied