Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

IO-Link

IO-Link is de eerste wereldwijd gestandaardiseerde IO-technologie voor communicatie met sensoren en ook actoren.
Communicatie via IO-Link
Logo IO-Link

Wat is IO-Link?

IO-Link is wereldwijd de eerste gestandaardiseerde I/O-interface. De technologie heeft zich als een communicatiestandaard gevestigd in de machine- en installatiebouw. Het aantal toegepaste producten met IO-Link-interface groeit snel. Deze communicatiestandaard biedt u veel voordelen, creëert nieuwe toepassingsmogelijkheden en levert een belangrijke bijdrage als het om thema's als het Industrial Internet of Things (IIoT) gaat. IO-Link is per definitie een open, serieel point-to-point-communicatieprotocol voor de aansluiting van sensoren en actoren op een automatiseringssysteem.

IO-Link Safety zorgt voor een veilige communicatie tot op de laatste meter. Daarmee profiteren gebruikers ook van typische IO-Link-voordelen op het gebied van functionele veiligheid, zoals eenvoudige parametrering via IODD of de snelle vervanging van apparaten.

Voordelen van IO-Link

  • Stijging van de productiviteit
  • Vereenvoudiging van installatie-, onderhouds- en vervangingsprocessen
  • Hogere beschikbaarheid en nauwkeurigheid van data
  • Probleemoplossing via diagnose op afstand
Signaleringslamp in de productie

Productiviteit

IO-Link-devices leveren gedetailleerde toestandsgegevens aan de besturing. Deze gegevens helpen bij de onderhoudsplanning, doordat problemen snel kunnen worden herkend. Wanneer u als gebruiker bijv. om de zes maanden een waarschuwing krijgt dat de sensoren vuil zijn, kunt u twee keer per jaar op een gunstig moment een reinigingsbeurt inplannen. Bovendien biedt de realtime-foutherkenning van apparaten u de mogelijkheid om de bedrijfskosten terug te brengen doordat u ongeplande uitvaltijden minimaliseert.

Installatie in de schakelkast

Eenvoud

Aan IO-Link is alles eenvoudig. Het installeren is eenvoudig doordat u standaardkabels en -connectoren kunt gebruiken. Het onderhoud is eenvoudig omdat u uw systemen bewaakt en wijzigingen in de instellingen kunt uitvoeren. Via de foutherkenning van de IO-Link-devices bepaalt u eenvoudig en snel de oorzaak van een probleem. Vervangingswerkzaamheden zijn dankzij de in de besturing opgeslagen parameterdata eveneens eenvoudig. Als een IO-Link-device moet worden vervangen, worden de opgeslagen parameters automatisch op het IO-Link-device ingesteld zonder een programmeerapparaat te hoeven gebruiken. Daardoor is uw installatie snel weer gereed voor gebruik.

Data-analyse op het scherm

Hogere beschikbaarheid en nauwkeurigheid van data

Analoge sensoren zonder IO-Link doorlopen vaak meerdere A/D-omzettingen voordat de gegevens de besturing bereiken, wat tot fouten kan leiden. Bij IO-Link-devices is slechts sprake van één A/D-omzetting. Hierdoor verhoogt de meetnauwkeurigheid en daarmee de nauwkeurigheid van het gehele proces.

Configuratie op afstand op de PC

Configuratie op afstand

U kunt de parameters van het IO-Link-device vanaf uw bureau wijzigen door op statusmeldingen te reageren. Om fouten te verhelpen hoeft u niet meer uw productielijn af te schakelen en fysiek toegang te hebben tot de apparaten.

Onderdelen van een IO-Link-systeem

De architectuur van een IO-Link-systeem bestaat uit een besturing, een IO-Link-master en één of meer IO-Link-devices. Ze worden aangesloten via een eenvoudige drie-aderige, niet-afgeschermde kabel, wat de installatie vereenvoudigt en voordeliger maakt.

Interactieve image map: componenten van een IO-Link-systeem
IO-Link-master
De master stelt de interface naar de bovengeschikte besturing ter beschikking, stuurt de communicatie met de aangesloten IO-Link-devices aan en slaat parameterdata en IODD-bestanden op (IO Device Description). Dit bestand bevat een apparaatbeschrijving en parameterinformatie over het IO-Link-device, inclusief fabrikant, artikelnummer, functionaliteit, enz.
PLC (besturing)
De besturing wordt gebruikt om de toestand van de ingangen te bewaken en de toestand van de uitgangen aan te sturen. Voor het verwerken van veiligheidsgegevens is een veiligheidsbesturing vereist.
IO-Link-devices
Hiermee worden alle op het systeem aangesloten intelligente sensoren of actoren bedoeld, bijv. I/O's, converters, veiligheidsrelais, motorstarters of apparatenbeveiligingsschakelaars. Intelligent met betrekking tot IO-Link wil zeggen dat een apparaat identificatiegegevens bezit, bijv. een typeaanduiding, een serienummer of parameterdata. Deze gegevens zijn leesbaar via het IO-Link-protocol. Bovendien kan het IO-Link-device gedetailleerde diagnosegegevens leveren, die voor preventief onderhoud en reparatie kunnen worden gebruikt.
Actor
Een actor is een uitgangsmodule die elektrische signalen en stroom in mechanische beweging omzet en zo mechanische voorzieningen aanstuurt.
Sensor
Een sensor is een apparaat dat een natuurkundige variabele meet (bijv. de temperatuur, druk of positie) en de waarden registreert, weergeeft of een bericht doorgeeft.
IO-Link Safety-master
Naast de taken van een klassieke IO-Link-master maakt de IO-Link Safety-master betrouwbare communicatie op het gebied van functionele veiligheid mogelijk. Naast de klassieke niet-veilige IO-Link-devices kunnen hier ook veiligheidsgerelateerde IO-Link-devices worden aangesloten, zoals veiligheidssensoren, veilige sensoren via OSSDe, veilige actuatoren of gemengde veiligheidsapparaten (bijv. mechatronische apparaten).
IO-Link Safety
De nieuwe standaard: betrouwbare communicatie tot de laatste meter. IO-Link is een open, serieel point-to-point-communicatieprotocol voor de aansluiting van sensoren en actoren op een automatiseringssysteem.
Meer over IO-Link Safety

Wat kan een IO-Link-device doen wat een standaard sensor niet kan?

IO-Link-devices bieden drie soorten gegevens:

  • Procesdata: toestandsinformatie die het IO-Link-device leest en doorgeeft aan de IO-Link-master, of informatie die de IO-Link-master doorgeeft aan het IO-Link-device. In dit proces wordt ook statusinformatie doorgegeven. Zo kunt u controleren of de procesdata geldig zijn. Een voorbeeld van procesdata: de door een afstandsmeter gemeten afstand.

  • Servicegegevens: informatie die op het IO-Link-device wordt geschreven of die door het IO-Link-device kan worden gelezen. Voorbeeld: het model- of fabrikantnummer van de sensor helpt om een apparaat te identificeren of een nieuw apparaat te configureren.

  • Gebeurtenisgegevens: berichten zoals foutmeldingen die door het IO-Link-device aan de IO-Link-master worden doorgegeven zodra er sprake is van een gebeurtenis, bijv. oververhitting.

IO-Link-producten

Ons productenprogramma voor communicatie tot op de laatste meter: