CONTACTRON ELR HDC op de montagerail

Beveiligen, bewaken en schakelen van hoge DC-belastingen

De compacte DC-vermogensschakelaar CONTACTRON ELR HDC met hybride technologie en intuïtieve parameterinstelling van Phoenix Contact zorgt voor een duurzame, efficiënte en veilige werking van hoge DC-belastingen.

Uw voordelen

  • Efficiënt bedrijf dankzij zeer innovatieve hybride technologie voor beveiligings-, bewakings- en schakelfuncties in DC-grids
  • Duurzame verhoging van de efficiëntie door energieterugwinning (recuperatie) in DC-grids
  • Ruimtebesparend in de schakelkast dankzij een bouwbreedte van slechts 85 mm
  • Optimale gebruiksvriendelijkheid en flexibiliteit dankzij intuïtieve parametrisering met clipx ENGINEER en eenvoudige communicatie via de IO-Link-interface
  • Vermijden van stroompieken bij het schakelen dankzij geïntegreerde voorlaadfunctie

Wat is er uniek aan de CONTACTRON ELR HDC? Om een industrieel DC-grid te exploiteren, zijn er schakelmodules op de DC-aftakkingen nodig, die de speciale uitdagingen aankunnen, zoals vlamboogvrij schakelen. Met de CONTACTRON ELR HDC biedt Phoenix Contact een van de eerste multifunctionele DC-vermogensschakelaars op de markt.

Topologie: Mogelijke opbouw van een industrieel DC-grid

Plaatsing van ELR-HDC op DC-aftakkingen in het industriële DC-grid

DC-vermogensschakelaar ELR HDC

Overzicht van de belangrijkste kenmerken en functies

Wij bieden u de compacte DC-vermogensschakelaar met hybride technologie en intuïtieve parametrisering. Beveilig, bewaak en schakel hoge DC-belastingen met datalogging, netwerkmogelijkheden en een duurzame verhoging van de efficiëntie dankzij energieterugwinning.

  • Bouwbreedte: 85 mm
  • Bedrijfsstroom: 10 A ... 55 A
  • Communicatie-interfaces: IO-Link, DIO
  • Bedrijfsspanning: 0 V ... 810 V
  • Beveiliging tegen overstroom, overspanning en onderspanning
  • Intuïtieve parametrisering met clipx ENGINEER
  • Geïntegreerde voorlading voor tussencircuits
  • Alpolige potentiaalscheiding met relais

CONTACTRON ELR HDC: beveiligen, bewaken en schakelen van hoge DC belastingen zonder vlamboog

Industriële automotive-omgeving met onderhoudspersoneel

Industrieel DC-grid in de automobielindustrie

Gelijkstroom als essentiële technologie in de automobielindustrie

In de automobielindustrie wordt gelijkstroom beschouwd als de essentiële technologie van de toekomst en grote Duitse bedrijven zijn pioniers in de integratie ervan. Het beveiligen, bewaken en schakelen van DC-sectoren op een bestaande DC-infrastructuur zijn technische uitdagingen waarop Phoenix Contact nu al een antwoord heeft.

De DC-vermogensschakelaar CONTACTRON ELR HDC, die precies voor deze taken is ontwikkeld, bewaakt de bedrijfsstroom en -spanning en voorkomt stroompieken bij het inschakelen dankzij de voorlaadfunctie. Bij overstroom wordt er in drie stappen uitgeschakeld.

DC-grids in gebouwenautomatisering

Toepassing in gebouwenautomatisering – DC-grids

DC-grids in gebouwenautomatisering

De integratie van gelijkstroom in gebouwenautomatisering vereist ook innovatieve schakel- en beveiligingsmodules. De hantering van DC-belastingen, met name voorladen en schakelen, en het bewaken van spanning en stroom zijn van cruciaal belang. Extreem korte uitschakeltijden verbeteren de bedrijfszekerheid in geval van een storing. De energie-efficiëntie van het totale systeem wordt verhoogd door het aantal energieomzettingen (bijv. AC/DC) te verminderen. Directe DC-voeding (bijvoorbeeld bij fotovoltaïsche installaties) vermindert ook energieverliezen.

Medewerkers lopen door een industriële installatie die werkt op gelijkstroom

Gelijkstroomnetten in de industrie

Gelijkstroomnetten in de industrie worden steeds belangrijker op weg naar een duurzamere productie. Phoenix Contact zet zich in voor het veilige gebruik van gelijkstroomtechnologie en onderzoekt samen met andere bedrijven holistische smart grids op basis van gelijkstroom. Ontdek waarom gelijkstroom het industriële energiesysteem van de toekomst is en wat het met duurzaamheid te maken heeft.