Hybride motorstarter voor het omkeren van 3~ AC-motoren tot 500 V AC en 2,4 A uitgangsstroom, met 24 V DC-stuurspanning, instelbare overbelastingsuitschakeling, nood-uit-functie tot SIL 3 / PL e en schroefaansluiting
Hybride motorstarters
Onze hybride motorstarters vervangen een klassieke omkeermotorstarter alsmede de motorbeveiliging in één apparaat. Met hybride motorstarters kunt u motoren veilig en betrouwbaar schakelen. Gebruik de modulen overal waar 3-fase asynchroonmotoren moeten worden omgekeerd en beveiligd. Het productassortiment van de hybride motorstarters bestaat uit directe en omkeermotorstarters die met verschillende functies, zoals NOODSTOP, verkrijgbaar zijn.
Hybride motorstarter voor het omkeren van 3~ AC-motoren tot 500 V AC en 2 A uitgangsstroom, met 24 V DC-stuurspanning, instelbare overbelastingsuitschakeling, nood-uit-functie tot SIL 3/PL e en schroefaansluiting
Hybride motorstarter voor het omkeren van 3~ AC-motoren tot 500 V AC en 9 A uitgangsstroom, met 24 V DC-stuurspanning, instelbare overbelastingsuitschakeling, nood-uit-functie tot SIL 3 / PL e en schroefaansluiting
Hybride motorstarter voor het omkeren van 3~ AC-motoren tot 500 V AC en 9 A uitgangsstroom, met 24 V DC-stuurspanning, instelbare overbelastingsuitschakeling en push-in-aansluiting
Hybride motorstarter voor het omkeren van 3~ AC-motoren tot 500 V AC en 2,4 A uitgangsstroom, met 24 V DC-stuurspanning, instelbare overbelastingsuitschakeling, nood-uit-functie tot SIL 3 / PL e en push-in-aansluiting
Koppelbare hybride motorstarter voor het omkeren van 3~ AC-motoren tot 500 V AC en 3 A uitgangsstroom, met instelbare overbelastingsuitschakeling, nood-uit-functie tot SIL 3 / PL e en push-in-aansluiting, montagerail-busverbinder meegeleverd
Hybride motorstarter voor het omkeren van 3~ AC-motoren tot 500 V AC en 2,4 A uitgangsstroom, met 24 V DC-stuurspanning, instelbare overbelastingsuitschakeling en push-in-aansluiting
Gateway voor de koppeling van 32 interface-systeemdeelnemers via PROFINET aan een hogere besturing. De interface-systeemdeelnemers worden met behulp van een montagerail-busconnector op de gateway aangesloten, montagerail-busconnector meegeleverd.
Hybride motorstarter voor het omkeren van 3~ AC-motoren tot 500 V AC en 9 A uitgangsstroom, met 24 V DC-stuurspanning, instelbare overbelastingsuitschakeling, nood-uit-functie tot SIL 3 / PL e en schroefaansluiting
Hybride motorstarter voor het omkeren van 3~ AC-motoren tot 500 V AC en 9 A uitgangsstroom, met 24 V DC-stuurspanning, instelbare overbelastingsuitschakeling, nood-uit-functie tot SIL 3 / PL e en push-in-aansluiting
Uw voordelen met onze hybride motorstarters
- Snelle bekabeling dankzij geïntegreerde vergrendelingsschakeling en bekabeling van de belasting
- Instelbare motorbeveiliging met bimetaalfunctie tot 9 A
- Flexibele en eenvoudige veldbuskoppeling met passende gateway
- Eenvoudige groepenafschakeling via montagerail-busconnector na noodstop dankzij voorgeschakeld veiligheidsrelais
- Motorstarters zijn bestanddeel van het COMPLETE line-systeem
Hybride motorstarters voor elke toepassing
Modulaire hybride motorstarters voor een hoge beschikbaarheid van de installatie
Modulaire hybride motorstarters
CONTACTRON pro is een productserie van Phoenix Contact die een eenvoudige safety-integratie biedt en modulair uitbreidbaar is. Dit allemaal op basis van de hybridetechnologie – voor meer eenvoud in de functionele veiligheid, een hoge beschikbaarheid van de installatie en een ongecompliceerde handling.
Uw voordelen
- Eenvoudige groepenafschakeling via montagerail-busconnector na noodstop dankzij voorgeschakeld veiligheidsrelais
- Hoge beschikbaarheid van de installatie dankzij een tien keer hogere gebruikslevensduur met hybride technologie
- Eenvoudige handling: met de economische montagerail-busconnector bespaart u op de bedradingswerkzaamheden en daarmee op de kosten
- betrouwbare retourmelding over de motorstatus door optioneel relaismoduul
Hybride motorstarters eenvoudig koppelen via IO-Link
Motorstarters geschikt voor netwerktoepassingen
De integratie in veldbussystemen wordt gerealiseerd via de interface-systeemkoppeling. Voor alle gangbare veldbussystemen zijn geschikte gateways leverbaar. Geef procesdata eenvoudig door en koppel uw apparaten snel, zowel met het interface-systeem als met de beschikbare IO-Link-varianten. Profiteer naast de besparing op ruimte en bekabeling van de voordelen van de diagnosefuncties. Klantspecifieke koppeling van procesdata ondersteunt u bij het vervullen van uw toepassingseisen – ook met het oog op digitalisering en Industrie 4.0.
Uw voordelen
- Flexibele en eenvoudige veldbuskoppeling met passende gateway
- Eenvoudige 24 V-voeding van IFS-deelnemers zonder extra bekabelingswerkzaamheden
- Snelle koppeling van andere IFS-deelnemers, dankzij het kliksysteem van de montagerail-busconnector
- Besparing op I/O-kaarten (besturing), dankzij gateway met acht digitale ingangen en vier digitale uitgangen
Standalone motorstarter: kostenefficiënt door op de behoefte afgestemde selectie van functies
Standalone hybride motorstarters
Met de compacte hybride motorstarters kunt u motoren snel en betrouwbaar schakelen en omkeren. De modulen worden overal toegepast waar 3-fase asynchroonmotoren van 50 W tot 3 kW moeten worden omgekeerd en beveiligd. Het productassortiment van de hybride motorstarters bestaat uit directe en omkeermotorstarters die met verschillende functies zoals noodstop en motorbeveiliging, verkrijgbaar zijn.
Uw voordelen
- Minder benodigde ruimte door het smalle design: 22,5 mm bouwbreedte
- Eenvoudige bekabeling dankzij geïntegreerde vergrendelingsschakeling en bekabeling van de belasting
- Tot tien keer langere gebruikslevensduur dankzij besparend schakelen met de CONTACTRON-hybride motorstartertechnologie
- Instelbare motorbeveiliging met bimetaalfunctie tot 9 A
- Veilig uitschakelen door geïntegreerde safety-functie tot SIL 3 en PL e
CONTACTRON hybride technologie
CONTACTRON hybride technologie
Voor tien keer langere gebruikslevensduur van uw motorstarter
Een tien keer langere gebruikslevensduur met de CONTACTRON-hybride technologie: realiseer een hogere beschikbaarheid van de installatie dankzij de combinatie van slijtvaste halfgeleidertechnologie en robuuste relaistechniek.