EM-PSAFE-GATEWAY-IFS
-
Data-interface
1188207
Gateway voor de koppeling van 15 interface-systeemdeelnemers via PROFIsafe aan een hogere veilige besturing. De systeemdeelnemers worden door montagerail-busconnectors op de gateway aangesloten. Montagerail-busconnectors worden meegeleverd.
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Zoals de zaken er nu voorstaan, bereiden we het product zo voor dat het vanaf 11 december 2027 zal voldoen aan de eisen van de Cyber Resilience Act van de EU (CRA), op basis van de informatie die momenteel over de CRA beschikbaar is. |
| Producttype | Gateways/proxies |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Voeding | |
| nominale voedingsspanning | 24 V DC |
| stroomopname | 67 mA (Zonder aangesloten sensoren) |
| zekering | ≤ 8 A (extern) traag |
| Voeding | |
| nominale voedingsspanning | 24 V DC |
| stroomopname | 52 mA (Zonder aangesloten actors) |
| zekering | ≤ 8 A (extern) traag |
| Digitaal | |
| nominale activeringsspanning UC | 24 V DC ±20 % |
| nominale activeringsstroom IC | 3 mA |
| beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging |
| Digitaal: schakeluitgangen | |
| restspanning | 1 V |
| Schakelspanning maximaal | 23 V DC (UB - Urest van de uitgang) |
| Schakelstroom maximaal | 500 mA (per uitgang) |
| beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging |
| Digitaal: Veilige digitale uitgangen | |
| Nominale uitgangsspanning USO | 24 V DC (Uit USO veilig) |
| beveiligingsschakeling | beveiliging tegen overbelasting |
| kortsluitbeveiliging | |
| voeding | |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Striplengte | 10 mm |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| programmeeraansluiting | |
| Aansluitmethode | S-poort (bus) |
| Aantal Aansluitingen | 1 |
| aantal polen | 12 |
| INTERFACE-system | |
| Aansluitmethode | Montagerail-busconnector |
| Aantal Aansluitingen | 1 |
| aantal polen | 5 |
| PROFINET (PROFIsafe) | |
| Aansluitmethode | RJ45 |
| Aantal Aansluitingen | 2 |
| Data: Netwerkinterface | |
| communicatieprotocol | PROFINET |
| Aansluitmethode | RJ45-Bus |
| Aantal Aansluitingen | 2 |
| Opmerking | PROFIsafe getunneld |
| Overdrachtssnelheid | 10 Mbit/s |
| 100 Mbit/s | |
| Data: Service-interface | |
| communicatieprotocol | Interface-System |
| Aansluitmethode | S-poort (bus) |
| Aantal Aansluitingen | 1 |
| aantal polen | 12 |
| Data: Apparaatbus | |
| communicatieprotocol | Interface-System |
| Aansluitmethode | Montagerail-busconnector |
| Aantal Aansluitingen | 1 |
| aantal polen | 5 |
| Overdrachtssnelheid | 76,8 kbit/s |
| Breedte | 45 mm |
| Hoogte | 107,8 mm |
| Diepte | 113,8 mm |
| Kleur | grijs (RAL 7042) |
| materiaal behuizing | onversterkt polyamide PA |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 (DIN EN 60529) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -35 °C ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -35 °C ... 80 °C |
| hoogtepositie | ≤ 3000 m |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 75 % (geen condens) |
| Luchtdruk (bedrijf) | 70 kPa ... 108 kPa |
| luchtdruk (opslag/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (≤ 3500 m) |
| UKCA | |
| Certificaat | UKCA-conform |
| elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn |
| stoorimmuniteit | EN 61000-6-2 |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| normen / bepalingen | IEC/EN 61000-4-2 |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| Contactontlading | 6 kV |
| luchtontlading | 8 kV |
| Opmerking | criterium A |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| normen / bepalingen | IEC/EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| Testveldsterkte | 10 V/m |
| Opmerking | criterium A |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| normen / bepalingen | IEC/EN 61000-4-4 |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| signaal | 2 kV (Testspanning) |
| Opmerking | criterium A |
| stootstroombelasting (surge) | |
| normen / bepalingen | IEC/EN 61000-4-5 |
| stootstroombelasting (surge) | |
| signaal | 1 kV (symmetrisch(Testniveau 2)) |
| 2 kV (asymmetrisch(Testniveau 2)) | |
| Opmerking | criterium A |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| normen / bepalingen | IEC/EN 61000-4-6 |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| Opmerking | criterium A |
| Spanning | 10 V (Testspanning) |
| Stooremissie | |
| normen / bepalingen | EN 55011 |
| Opmerking | Klasse A, toepassingsgebied industrie |
| normen / bepalingen | EN 61131-2 |
| EN ISO 13849-1 | |
| IEC 61508 | |
| IEC 62061 | |
| lucht- en kruipwegen | |
| normen / bepalingen | IEC 60664-1 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Montage-instructie | samenbouw zonder tussenafstand |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Artikelnummer | 1188207 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DK7711 |
| Productcode | DK7711 |
| GTIN | 4063151231675 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 299,7 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 257 g |
| Douanetariefnummer | 85176200 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nr.: 79-94-7) | |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem