Toebehoren Toebehoren Hier vindt u onze veelzijdige insteekmodulevarianten alsmede relaisbevestigingsbeugels voor de relaissokkels en voor verschillende vereisten. l n e u d o m s i a l e r - e t a t s - d i l o s n e e h c s i n a h c e m o r t k e E l Insteekmodule Beschrijving Insteekmodule, voor montage op RIF-1, RIF-2, RIF-3 en RIF-4, met bruggelijkrichter, ingangs spanning: 12 V AC ... 230 V AC Type RIF-BR-12-230 AC Artikelnr. 2907060 Insteekmodule, voor montage op RIF-1, RIF-2, RIF-3 en RIF-4, met vrijloopdiode en gele led, ingangs spanning: 12 V DC ... 24 V DC ±20%, polariteit A1-, A2+ RIF-LDM-12-24 DC 2907057 Insteekmodule, voor montage op RIF-1, RIF-2, RIF-3 en RIF-4, met vrijloopdiode en gele led, polariteit: A1+, A2-, ingangs spanning: 110 V DC ±20% RIF-LDP-110 DC Insteekmodule, voor montage op RIF-1, RIF-2, RIF-3 en RIF-4, met vrijloopdiode en gele led, polariteit: A1+, A2-, ingangs spanning: 12 V DC ... 24 V DC ±30% RIF-LDP-12-24 DC Insteekmodule, voor montage op RIF-1, RIF-2, RIF-3 en RIF-4, met vrijloopdiode en gele led, polariteit: A1+, A2-, ingangs spanning: 48 V DC ... 60 V DC ±20% RIF-LDP-48-60 DC 2900941 2900939 2900940 Insteekmodule, voor montage op RIF-1, RIF-2, RIF-3 en RIF-4, met varistor en gele led, ingangs spanning: 120 V AC ... 230 V AC / 110 V DC ±20% RIF-LV-120-230 AC/110 DC 2900944 Insteekmodule, voor montage op RIF-1, RIF-2, RIF-3 en RIF-4, met varistor en gele led, ingangs spanning: 12 V AC ... 24 V AC / DC ±20% RIF-LV-12-24 UC Insteekmodule, voor montage op RIF-1, RIF-2, RIF-3 en RIF-4, met varistor en gele led, ingangs spanning: 48 V AC ... 60 V AC / DC ±20% RIF-LV-48-60 UC 2900942 2900943 Insteekmoduul, voor montage op RIF-1, RIF-2, RIF-3 en RIF-4, met RC-circuit, ingangs spanning: 120 V AC … 230 V AC / DC ±20% RIF-RC-120-230 UC 2900951 Insteekmoduul, voor montage op RIF-1, RIF-2, RIF-3 en RIF-4, met RC-circuit, ingangs spanning: 12 V AC … 24 V AC / DC ±20% RIF-RC-12-24 UC Insteekmoduul, voor montage op RIF-1, RIF-2, RIF-3 en RIF-4, met RC-circuit, ingangs spanning: 48 V AC … 60 V AC / DC ±20% RIF-RC-48-60 UC 2900949 2900950 Insteekmodule voor uitbreiding van een relaismodule tot een tijdrelais, 3 tijdfuncties, 4 tijdbereiken, voor montage op RIF-1, RIF-2, RIF-3 en RIF-4, ingangs spanning: 12 V DC … 24 V DC RIF-T3-24UC 2902647 Insteekmodule, voor montage op RIF-1, RIF-2, RIF-3 en RIF-4, met varistor, ingangs spanning: 120 V AC … 230 V AC / DC ±20% RIF-V-120-230 UC Insteekmodule, voor montage op RIF-1, RIF-2, RIF-3 en RIF-4, met varistor, ingangs spanning: 12 V AC … 24 V AC / DC ±20% Insteekmodule, voor montage op RIF-1, RIF-2, RIF-3 en RIF-4, met varistor, ingangs spanning: 48 V AC … 60 V AC / DC ±20% RIF-V-12-24 UC RIF-V-48-60 UC 2900948 2900945 2900947 14 Phoenix Contact